Sistemas de bloqueo para capotas y bases
Dos palancas en la parte inferior de la base
Dos palancas en la parte inferior de la base
- Cierre seguro garantizado por cuatro puntos de bloqueo
- Mínimo espacio requerido y gran fuerza de bloqueo
- Ideal para conectores dispuestos lateralmente
Dos palancas en la capota
- Cierre seguro garantizado por cuatro puntos de bloqueo
- Mínimo espacio requerido y grandes fuerzas de bloqueo
- Ideal para conectores dispuestos lateralmente y bases montadas en superficie con cubiertas
Dos palancas en la capota
Una palanca en la parte inferior de la base
Una palanca en la parte inferior de la base
- Dos puntos de bloqueo a lo largo del eje longitudinal
- Fácil acceso aunque el cable entre por un lado
- La cubierta de la parte superior de la base se puede bloquear
Una palanca alineada centralmente
- Dos puntos de bloqueo a lo largo del eje transversal
- Fácilmente accesible si el cable entra por un lado
- Ideal para conectores dispuestos lateralmente
- Fácil de manejar gracias a una gran fuerza de palanca
Una palanca alineada centralmente
Sistema de enclavamiento mediante tornillo/bayoneta
Sistema de enclavamiento mediante tornillo/bayoneta
- Se acciona mediante una llave hexagonal o un destornillador
- Conexiones resistentes a las vibraciones con un extraordinario efecto de estanqueidad
- Fácil acceso aunque el cable entre por un lado
- Impide la apertura involuntaria o no autorizada
Sistema de enclavamiento Han® Hood Link
- Un elemento de elastómero resistente conecta y aísla herméticamente (IP65) la capota y la base
- Ideal para conexiones de cable a cable rápidas y fáciles (aéreas)
- Resistente a aceites y gases; absorbe las fuerzas mecánicas externas
Sistema de enclavamiento Han® Hood Link
Mecanismo interior de bloqueo con enclavamiento
Mecanismo interior de bloqueo con enclavamiento
- Fácil manejo: basta con pulsar al mismo tiempo los botones amarillos para bloquear con un clic audible; solo se necesita una mano para bloquear/desbloquear
- Protegido de las vibraciones, los golpes y la apertura involuntaria: girando 90 grados el botón amarillo se evitan desconexiones involuntarias. Disponible también con función de bloqueo adicional
- Diseño compacto
Sistema de enclavamiento Han® PushPull
- El perfil de enclavamiento circular interior garantiza una conexión de equipos autobloqueante, duradera y hermética (IP67)
- Fácil de manejar: el mecanismo de bloqueo se conecta intuitivamente con un clic audible y se desconecta simplemente extrayendo el conector después de soltar el anillo de enclavamiento
- Conector de dispositivos que ocupa muy poco espacio
Sistema de enclavamiento Han® PushPull
Montado directamente en el panel (sin base a empotrar)
Montado directamente en el panel (sin base a empotrar)
- La capota se fija directamente al panel del armario eléctrico mediante bridas de montaje
- Una alternativa rentable a las conexiones con pocos o casi ningún ciclo de conexión