Prodotti & Soluzioni
Cablaggi di sistema Han® 1A per la trasmissione di segnali
Pre-assemblati e utilizzabili universalmente negli spazi più ristretti
La sfida della miniaturizzazione è una presenza costante e sempre attuale nel mondo dell'industria. Drive sempre più miniaturizzati richiedono interfacce altrettanto miniaturizzate, ad esempio nei settori dell'ingegneria meccanica e della robotica.
Solo "plug and play" e il gioco è fatto!
Han® 1A è il connettore più piccolo della gamma Han®. Sebbene sia l'ideale per il collegamento"sul campo", spesso le condizioni di lavoro in loco non sono ottimali per una lavorazione sicura. HARTING offre a tale scopo una serie di prodotti con cavi di sistema pre-assemblati.
Pre-confezionamento alle specifiche del cliente, con cavi in PVC di qualità industriale e test in conformità alle rigorose linee guida HARTING sulla qualità: "plug and play" è l'unica cosa che rimane da fare all'utente. La connessione occupa pochissimo spazio, è rapida e senza il rischio di errori nel cablaggio, cosa che nell'assemblaggio sul campo può accadere velocemente.
La trasmissione di segnali si effettua a 6,5 A e 50 V. Tutti i cablaggi, una volta connessi, ottemperano al requisito del grado di protezione IP65.
I campi di impiego dei cablaggi Han® 1A sono molteplici: sistemi di riscaldamento, ventilatori, terminali di controllo e illuminazione industriale, azionamenti con piccoli motori, vibrotrasportatori e trasportatori a nastro, collegamenti all'interno di quadri elettrici.
Panoramica dei vantaggi
- Cavi pre-assemblati testati al 100%
- Connettori leggeri e compatti
- Elevata flessibilità
- Tempi di installazione ridotti
- Abbattimento dei costi
- Cavi speciali in PVC
- Versione: 12 poli (6,5 A/50 V)
- Grado di protezione IP65
Han® 1A in versione costampata
Per tenere il passo con la tendenza alla miniaturizzazione, HARTING offre cablaggi di segnale con connettore Han® 1A costampato. Si tratta di cablaggi robusti e compatti per trasmettere potenza fino a 6,5 A e 50 V che soddisfano i requisiti per il grado di protezione IP66/67 in soluzioni cavo-cavo. Le soluzioni di cablaggio pre-assemblate sono sottoposte a test con elevatissimi requisiti qualitativi, in modo da poter essere impiegati immediatamente "plug & play".
Panoramica dei vantaggi
- Struttura robusta - adatti agli ambienti industriali
- IP66/67 - elevato grado di protezione contro acqua e polvere
- Cablaggi pre-assemblati e costampati
- Risparmio in termini di tempo in fase di installazione grazie alla soluzione plug & play