Prodotti & Soluzioni
Soluzioni personalizzate
Ampia gamma di cavi pre-assemblati standard e personalizzati
Cavi, cavi pre-assemblati, scatole di distribuzione:
soluzioni per i settori dell'IT, della demotica e dell'industria
Le soluzioni di cablaggio HARTING sono state progettate, testate e certificate per l'intero l'ambiente industriale. La protezione IP, l'affidabilità di inserzione, la robustezza, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza EMC sono tutti fattori che giocano un ruolo fondamentale in funzione dell'ambiente di applicazione. Tempi di installazione brevi e logistica semplificata sono spesso aspetti chiave di una soluzione personalizzata. La nostra gamma prodotti comprende cavi pressofusi e cablaggi pre-assemblati con custodie in plastica o in metallo. Oltre ai cavi patch standard per le varianti M8, M12 e RJ45, i mercati sempre più grandi e complessi richiedono, in maggior misura, componenti specifici. HARTING offre una soluzione che copre l'installazione di cavi semplici e di sistemi di cablaggio complessi. Il nostro portfolio è composto da svariate scatole sensore/attuatore e da distributori di corrente specifici per il cablaggio infrastrutturale di sistemi di comando decentraizzati.
Caratteristiche
- Cablaggio di sistema fino alla categoria 7A
- Cavo pre-assemblato personalizzato
- Tipi di cavo che soddisfano i requisiti di mercato
- Soluzioni per rame e fibra ottica
- Varianti per uso in ambienti interni ed esterni