Connettività con un futuro: olistica, focalizzata sui dati e sostenibile
I megatrend come il cambiamento climatico, la de-globalizzazione e la digitalizzazione provvedono a dar forma agli sviluppi tecnologici. Per la produzione industriale, ciò implica una riorganizzazione completa nei prossimi anni. I processi devono essere completamente automatizzati; i dati devono essere generati in modo dettagliato ed utilizzati per aumentare l'efficienza. Esiste un incessante bisogno di informazioni sulla produzione relative a temperatura, umidità, vibrazioni, consumo energetico e molto altro ancora. Tale condizione presenta requisiti elevati per le soluzioni di connettività future. La prioritizzazione della sostenibilità della società indica che l'utilizzo delle risorse deve essere costantemente efficiente. Ralf Klein, Amministratore delegato di HARTING Electronics, spiega come HARTING si stia posizionando a livello strategico per supportare i suoi clienti industriali ora e in futuro.
Single Pair Ethernet per soluzioni future condivise
HARTING sviluppa costantemente le sue soluzioni SPE orientate al futuro che consentono la comunicazione tra il cloud e il livello di campo. Gli elevati flussi di dati richiedono componenti altamente performanti, contestualmente devono essere anche efficienti in termini di risorse. In collaborazione con oltre 50 partner, HARTING fa affidamento su SPE Industrial Partner Network come piattaforma di scambio, forum di discussione ed incubatore di nuove idee.
SPE come standard nei prossimi 10 anni?
La definizione di SPE come standard per la comunicazione Ethernet continua è uno degli obiettivi principali di SPE Industrial Partner Network. Se si utilizzano semiconduttori, componenti magnetici, cavi e connettori o standard di trasmissione, solo se esistono componenti e protocolli standardizzati ed uniformi che offrono una sicurezza di investimento, allora SPE si definirà il nuovo "strato fisico" nel livello di campo. Single Pair Ethernet potrebbe essere pronto per un vasto uso nei prossimi tre / cinque anni Secondo gli esperti del settore, SPE diventerà lo standard nei prossimi 10 anni.
Alla scoperta di un tesoro di dati
Un'economia sostenibile richiede informazioni per progettare i processi in modo più efficiente. E SPE è predestinato a fornire tali informazioni. Un numero in aumento di sensori più piccoli sta generando un volume di dati in costante crescita. Che si tratti di temperatura, umidità, vibrazioni o consumo elettrico, l'elaborazione e l'analisi di dati nuovi, precedentemente non disponibili forniscono informazioni preziose che possono essere utilizzate per migliorare l'efficienza. Finora, questo tesoro di dati è rimasto nascosto e, quindi, inutilizzato. Utilizzando SPE, questo pool di dati può ora essere collegato ai livelli superiori della piramide di automazione.
Gemello digitale per la visualizzazione del potenziale di ottimizzazione
La visione del gemello digitale diventa quindi più semplice da implementare. Le conseguenze positive sono che i processi possono essere mappati in modo più trasparente ed ottimizzati in modo più facile sulla base dei nuovi dati. Che si tratti di tempi di produzione ridotti, un consumo elettrico inferiore o un utilizzo più efficiente delle risorse, i vantaggi di avere un livello di campo trasparente include sia i vantaggi economici per gli utenti sia i punti forti ecologici per la società in generale.
SPE è più potente con meno rame
SPE contribuisce a risparmiare sulle materie prime in modo sostenibile. Non solo perché utilizza meno rame rispetto alle soluzioni Ethernet multi-core. Con l'interfaccia SPE, HARTING soddisfa i requisiti dei clienti industriali per una maggiore efficienza e prestazioni più elevate consumando meno energia al contempo.
Panoramica dei vantaggi SPE:
- Le comunicazioni TCP/IP end-to-end rappresentano un'alternativa al bus proprietario o alle interfacce di alimentazione
- Capacità in tempo reale via OPC UA tramite TSN
- Sicurezza eccellente e disponibilità al 100%
- Velocità di trasmissione fino a 1 Gbit/s
- Intervallo versatile da pochi metri fino a 1000 m e velocità di trasmissione dati di 10 MBit/s
- Ingombro ridotto per cavi e distributori
- Facilità di installazione
- Alimentazione contemporanea di dispositivi terminali e sensori tramite Power over Data Line (PoDL) o SPE ibrido + cablaggio di alimentazione
- Nessuna batteria ricaricabile o usa e getta necessaria
- Costi ridotti con una migliore affidabilità operativa
- Peso ridotto e minor numero di materie prima per la sostenibilità installata