Hybride M12 Rundsteckverbinder in Y-Kodierung
HARTING hat die M12-Produktfamilie erweitert und stellt die Neuentwicklungen für hybride Steckgesichter vor. Die neuen Kabelsteckverbinder und Wanddurchführungen mit Crimpanschluss entsprechen dem Steckgesicht Type 4 aus der Produktnorm IEC 61076-2-113. Dieses Steckgesicht wird auch aufgrund seines Aussehens als Y-Kodierung beschrieben. Es verbindet sinnvoll die Übertragung von Power und Daten.
HARTING bietet, als Hersteller für die industrielle Verbindungstechnik, ein breites Sortiment an Rundsteckverbindern in den Baureihen M8, M12, M17, M23 und 7/8“ an. Die typischen Anwendungsbereiche für Rundstecker sind: Sensoren, Antriebe und Umrichter, Netzwerkkomponenten und Bediengeräte. Rundsteckverbinder aller Größen bieten gut geschützt die Anbindung an alle industriellen Lebensadern – Power, Signale und Daten. Zum Portfolio gehören Leiterplattensteckverbinder, Wanddurchführungen, feldkonfektionierbare Kabelsteckverbinder und fertig einsetzbare Kabelkonfektionen. Unabhängig, ob Geräteentwickler oder Installateur, HARTING bietet für jede Anwendung im rauen Industrieumfeld die richtige Verbindung. Die hybride M12 Schnittstelle in Y-Kodierung erweitert dieses Portfolio um eine zukunftsfähige Lösung, die zwei Lebensadern platzsparend kombiniert.
Unterschiedliche Kodierungen der Rundsteckverbinder
Um das Fehlstecken zu verhindern, sind die Steckgesichter der Rundsteckverbinder kodiert. Diese sind in die innere Form der Isolierköper eingebaut. Die Kodierung ergibt immer ein zusammenpassendes Paar aus Zwei Isolierkörpern, einmal als Buchsen- und einmal als Stiftvariante. (Bei Rundsteckverbindern gebräuchliche Bezeichnung: Male & Female)
Die Rundsteckverbinder M8 und M12 haben diverse Kodierungen, die optisch den Buchstaben ähneln und zur Unterscheidung für die entsprechende Anwendung dienen.
Die Y-Kodierung ist ein hybrides Steckgesicht für M12 Rundsteckverbinder mit je vier Daten- und Leistungskontakten. Die Datenübertragung ist vergleichbar mit der D-Kodierung und die Leistungsübertragung mit der M12 A-Kodierung.
M12 Y-kodierte Steckverbinder werden an I/O-Boxen, Netzwerkkomponenten für Feldbusse und EtherCAT verwendet. Mit hybriden M12 Y-kodierten Steckverbindern können Energie und Fast Ethernet-Daten oder Signale mit einem platzsparenden Steckverbinder übertragen werden. Das Schirmkreuz aus Metall in Form eines Y trennt hierbei die Datenkommunikation zuverlässig von der Leistungsübertragung.
Bisher waren zur Übertragung von Daten und Energie zwei separate M12 Schnittstellen erforderlich. Dank des hybriden M12 Y-kodierten Steckverbinder gehört dies der Vergangenheit an. Mit der Y-Kodierung erhält der Anwender eine Schnittstelle, über die sich gleichzeitig Energie und Ethernet-Daten über eine einzige Verbindung übertragen lassen.
Steckverbinder M12 Y-Kodierung - Merkmale
- Rundsteckverbinder nach IEC 61076-2-113
- Hybrides Steckgesicht 8-polig nach Type 4
- Bemessungsspannung 50 V AC/DC
- Bemessungsstrom
- 4 x Power: 6 A @ 40 °C
- 4 x Signal 0,5A @ 40 °C
- Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
- Datenrate 100 Mbit/s
Besonderheit (USP)
- Crimpanschluss
- Power 0,13 ... 0,82 mm²
- Daten 0,08 ... 0,25 mm²
- Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
- Schutzart IP65 / IP67
- Steckzyklen ≥ 500
- Umgebungstemperatur -40 ... +85 °C
- Schraub- oder PushPull-Verriegelung nach IEC 61076-2-010
- Schock und Vibration nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
- Kabeleingang: Verschraubung oder Crimpflansch
Applikationen:
Mögliche Anwendungen sind z.B. die Ansteuerung von Schrittmotoren oder Roboter.
Fazit:
Eine statt zwei Geräteschnittstellen - Die gleichzeitige Übertragung von Power und Daten über die Y-Kodierung bietet Geräteentwicklern eine platzsparende Alternative an. Der Trend der Miniaturisierung kann effektiv unterstützt werden. Die Reduzierung auf nur noch eine Geräteschnittstelle spart nicht nur Platz, sondern auch Ressourcen und trägt damit zu aktiver Kostensenkung und Nachhaltigkeit bei.