Lösungen für Rechenzentren

Vereinfachte Fehlersuche steigert die Systemverfügbarkeit

IT-Systeme werden immer erst dann bemerkt, wenn sie ausfallen. HARTING Lösungen können helfen, die Fehlersuche zu vereinfachen und Ausfallzeiten zu reduzieren.

IT-Systeme werden immer erst dann bemerkt, wenn sie ausfallen. Sie bilden inzwischen in allen Branchen das Rückgrat für den Betriebsalltag. Eine hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur sowie geringe durchschnittliche Reparaturzeiten nach Systemausfällen sind daher unerlässlich.

Im Kontext der Verfügbarkeit von IT-Systemen spielen zwei wesentliche Kennzahlen eine tragende Rolle: MTBF und MTTR. MTBF steht für Mean Time Between Failures und meint die mittlere Betriebszeit zwischen zwei Ausfällen. MTTR hingegen bedeutet Mean Time To Repair und meint die mittlere Dauer der Reparaturen ausgefallener IT-Systeme. Kombiniert bilden sie die Grundlage zur Berechnung der Anlagenverfügbarkeit:

MTBF / (MTBF + MTTR) = Systemverfügbarkeit

MTTR als Schlüssel zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit

In einem Rechenzentrum werden Prozesse und Infrastrukturen, z.B. die Klimatisierung oder die Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) über Steuerschränke geregelt und gesichert. Die Fehlersuche bei Steuerschränken kann zeitaufwendig sein und erfordert häufig Spezialisten.

Die Fehlerursache muss dabei nicht im Steuerschrank liegen, sondern kann auch am Gerät selbst vorliegen. Es gilt beide Bauteile zu überprüfen.

Zeitaufwändige Fehlersuche in Steuerschränken

Manchmal müssen mehrere Steuerschränke geöffnet werden, um den Fehler einzugrenzen. Die Sicherungen in den Reihenklemme müssen von Fachkräften durchgemessen werden.

Vereinfachter Schutz von Steuerschränken

HARTING hat mit dem Han® Protect einen neuen Steckverbinder entwickelt, der den Schutz vereinfacht und den erforderlichen Bauraum im Steuerschrank verkleinert. Im Inneren eines Steckverbinders (im Format Han® 3A) befindet sich ein Isolierkörper, der einen M12A-kodierten fünfpoligen Steckverbinder adaptiert und eine Feinsicherung, Größe 5x20 mm, integriert.

Letztere sorgt bei Überlast dafür, dass die Versorgung angeschlossener Einheiten bei Überspannungen schnell unterbrochen wird

Mit Han® Protect können ausgelöste Sicherungen mittels LED außerhalb des Steuerschranks identifiziert werden

Das Gehäuse des Han® Protect wird an der Außenseite des Steuerschranks montiert. Durchgebrannte Sicherungen können ohne Öffnen des Schranks erkannt und werkzeugfrei ausgewechselt werden.

Umfangreiche Sicherungsklemmreihen werden nicht mehr benötigt. Die Steuerung bleibt geschützt. Einsparungen von bis zu 30% des Schrank-Bauraums sind möglich. Wartungsprozesse werden verschlankt, die MTTR sinkt und steigert so die Verfügbarkeit der Anlage.

ORV3-Standard trägt auch zu einer erhöhten Betriebszeit bei

Bezüglich der Server-Rack-Einheiten spielt der offene ORV3 Standard, definiert durch das by the Open Compute Project (OCP), auch hier seine Stärken aus: Die Komplexitätsreduzierung dank Standardisierung ermöglicht einen einfachen und schnellen Service für in Großrechenzentren in hoher Zahl eingesetzte Komponenten.

ERLEBEN SIE DIESE LÖSUNG AUF DER DATA CENTRE WORLD 2024