산업 부문 - 기계(플라스틱)
플라스틱 기계 커넥터
플라스틱 기계는 제품에 따라 공구, 재료 공급 및 공정 변수 제어가 달라지기 때문에 유연성과 모듈화가 필수적입니다.
HARTING solutions for the machine building industry
The HARTING Technology Group accompanies you through technological transformations. Our innovative components, consultants, services and systems help us to guide our customers into the digital future. We are your single-source solution: offering everything from individual components to custom-fit systems. HARTING is advancing the digitalisation of the machine building industry with innovative, scalable interface solutions for all types of power, signal or data connections in machinery. These solutions can take advantage of demands in practically any industrial sub-segment.
표준화된 연결을 위한 플라스틱 기계 솔루션
플라스틱 기계의 경우, 공구, 자재 공급 및 공정 변수 제어가 제품에 따라 달라지기 때문에, 유연성과 모듈성이 필수적입니다. HARTING은 플라스틱 산업에서 사용되는 모든 표준화된 연결(예: EUROMAP)을 위한 솔루션을 제공합니다. 고객의 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션도 가능합니다.
리니어 로봇
솔루션 및 이점
• 공간 및 무게 절약형 디자인(소형화)
• 안전하고 지속적인 화면 연결(EMC)
• 검증된 설계를 통한 내구성 있는 연결
• 장치 설치 및 교환 시 안전하고 안정적인 연결
• 빠르고 쉬운 케이블 조립으로 시간과 비용 절약
Han-Modular® 모듈형 커넥터
Han Modular 도미노 모듈
HARTING은 70년 이상 산업 변혁과 함께하며 이를 지원해 왔습니다. 1940년대와 1950년대에 최초로 성공한 제품인 일상용 전기 소비재는 새로운 시작을 위한 중요한 초석을 마련했습니다. 오늘날의 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 인터페이스와 같은 기본 기술에 의해 형성됩니다. 이에 따라, HARTING은 모듈형 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 끌어올릴 Han-Modular® Domino 모듈을 출시합니다. 이 모듈은 최대 50%의 공간 및 중량 절감, CO2 배출량 감소 등 최적화를 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.
제어 캐비닛
솔루션 및 이점
• 밀폐된 환경에서 전기 신호를 보호하는 IP 65/67의 안전하고 연속적인 스크린 연결(EMC)을 제공합니다.
• 도구 없이 안전하게 개별 장치를 분리하고 연결하여 시간과 비용 절약
• 커넥터를 사용하면 제어 캐비닛에서 신호 및 전력선을 더 높은 밀도로 분배할 수 있어 공간 요구 사항 감소
• 다양한 애플리케이션을 위한 광범위한 구성 요소 및 장치로 설계의 유연성 제공
• 개별 코딩을 통한 빠르고 안정적인 연결, 커넥터/시스템의 잠재적 불일치 방지
Han-Modular® The modular connector
Han Modular 도미노 모듈
HARTING은 70 년 이상 산업 변혁과 함께하며 이를 지원해 왔습니다. 1940 년대와 1950 년대에 최초로 성공한 제품인 일상용 전기 소비재는 새로운 시작을 위한 중요한 초석을 마련했습니다. 오늘날의 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 인터페이스와 같은 기본 기술에 의해 형성됩니다. 이에 따라, HARTING 은 모듈형 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 끌어올릴 Han-Modular® Domino 모듈을 출시합니다. 이 모듈은 최대 50% 의 공간 및 중량 절감, CO2 배출량 감소 등 최적화를 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.
건조 장치
솔루션 및 이점
• 다양한 애플리케이션 및 설계 요구 사항에 맞는 광범위한 구성 요소로 설계 유연성 제공
• 검증된 설계를 통한 내구성 있는 연결
• IP 65/67의 다양한 크기의 구성 요소 및 보호 커버, 탁월한 환경 보호 기능 제공
• 안전하고 지속적인 스크린 연결(EMC), 전기 신호 보호 제공
• 개별 코딩을 통해 장치 설치 및 교환 시 안전하고 안정적인 연결, 커넥터 간 잘못된 결합 방지
Han-Modular® 모듈형 커넥터
Han Modular 도미노 모듈
HARTING 은 70 년 이상 산업 변혁과 함께하며 이를 지원해 왔습니다. 1940 년대와 1950 년대에 최초로 성공한 제품인 일상용 전기 소비재는 새로운 시작을 위한 중요한 초석을 마련했습니다. 오늘날의 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 인터페이스와 같은 기본 기술에 의해 형성됩니다. 이에 따라, HARTING 은 모듈형 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 끌어올릴 Han-Modular® Domino 모듈을 출시합니다. 이 모듈은 최대 50% 의 공간 및 중량 절감, CO2 배출량 감소 등 최적화를 위한 새로운 가능성을 열어줍니다.
온도 제어
솔루션 및 이점
• 다양한 잠금 메커니즘의 인터페이스를 갖춘 IP 65/67 등급의 구성 요소 및 장치
• 기판 대 기판, 전선 및 케이블 대 기판 애플리케이션을 위한 검증된 산업 표준 커넥터 제품군
• 모든 확립된 표준(예: 유로맵 14 등)을 지원하는 인클로저 및 인서트
• 빠르고 안정적인 연결을 위한 기계식 코딩, 서랍 시스템 및 모듈에도 사용 가능하여 연결 보안 제공
• 열전대를 위한 다양한 특수 접점 유형 제공
몰딩 다이
솔루션 및 이점
• 빠르고 안정적인 연결을 위한 기계식 코딩, 잘못된 결합 방지
• IP 65/67 등급의 다양한 크기의 구성 요소 및 보호 커버로 탁월한 환경 보호 기능 제공
• 최대 200°C의 온도를 견딜 수 있는 커넥터 시스템
• 모든 유형의 전력 데이터 및 신호 인터페이스를 위한 광범위한 소형 구성 요소로 설계 유연성 향상
• 열전대를 위한 광범위한 특수 접점 유형