마지막 밀리미터에 이르기까지 소형화
Festo는 HARTING의 har-flex® PCB 커넥터를 사용하여 VTUG 밸브 단자를 구현하여 소형 설계에서 더 높은 유량을 취급할 수 있는 것이 특징입니다.
밸브 단자는 공압 자동화 시스템에 반드시 필요합니다. 최신 장치는 다양한 전기적 기능을 통합할 수 있도록 필드버스 기능을 내장할 수 있습니다. 유량 외에도 컴팩트한 디자인이 주요 제품 특징 중 하나입니다. 독일 기업 Festo는 밸브 단자의 발명업체이며 현재 공압 및 전기 자동화 기술의 세계 최고의 공급업체 중 하나입니다. Festo는 이제 HARTING의 har-flex® PCB 커넥터를 기반으로 VTUG 밸브 단자의 훨씬 강력하면서도 컴팩트한 제품 버전을 설계하고 있습니다.
Festo는 이제 HARTING의 har-flex® PCB 커넥터를 기반으로 VTUG 밸브 단자의 훨씬 강력하면서도 컴팩트한 제품 버전을 설계하고 있습니다. 해당 커넥터는 소형 피치 1.27mm와 콤팩트한 설계를 구비하여 필요한 공간 절약 장치 설계를 가능하게 합니다. Festo의 VTUG 밸브 단자에서 사용되는 결정적인 요인은 HARTING의 30극 버전이 정확한 수의 극을 제공한다는 것입니다. 이는 커넥터가 6~100극 카운트에서 사용 가능하기 때문에 모든 HARTING 고객에게 적용됩니다.
이러한 커넥터는 작지만, 매우 견고합니다. 절연 본체의 강화 벽 외에도 측면에 장착된 추가 SMT "홀드다운"을 통해 PCB에 지속적으로 안전하게 연결할 수 있습니다. 따라서 커넥터가 산업용 전자제품에 사용하기에 이상적입니다.