Pagos fáciles sin efectivo
El comercio es casi tan antiguo como la propia humanidad. Los bienes de intercambio y los métodos de pago monetario nunca han dejado de cambiar. A medida que la digitalización evoluciona, los métodos de pago se transforman de nuevo. Las monedas y billetes se usan cada vez menos y las cuentas se saldan cada vez más en bits y en bytes. A medida que continúa la tendencia a la miniaturización, los sistemas de pago son cada vez más pequeños y compactos. Las series har-flex y har-flexicon de HARTING ofrecen los mejores conectores robustos y compactos para las placas de circuito impreso integradas en dispositivos detectores.
Los pagos sin efectivo son cada vez más populares y fáciles de realizar. Repostar combustible, realizar compras o simplemente comprar una camiseta nueva: todo eso se puede hacer con una tarjeta de plástico. Los llaveros de alta tecnología o los teléfonos inteligentes con comunicación de campo cercano (NFC) también se pueden usar para este fin.
Entre las empresas que fabrican equipos de lectura para este tipo de operaciones, se encuentra la compañía suiza MICROTRONIC AG. Esta compañía desarrolla continuamente lectores nuevos y más pequeños, así como sistemas de pago ampliados con nuevas funciones. El actual sistema de pago sin contacto es compatible con diversas tecnologías RFID: Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO y, en el futuro, HID iClass. Otro dispositivo destacado es el lector dispensador con certificación EMVCo, que permite pagar sin efectivo utilizando VISA o MasterCard.
La miniaturización de estos lectores plantea continuamente nuevos desafíos para el fabricante. Los dispositivos deben reducir su tamaño y ser más manejables, pero sin perder solidez ni fiabilidad. La nueva generación de lectores MICROTRONIC, por ejemplo, no solo precisa un cableado compacto de conductores individuales, sino también las respectivas interfaces entre placa y placa internas del dispositivo. Aunque antes MICROTRONIC AG utilizaba conectores con una distancia entre contactos de 2 mm, ahora la empresa solamente usa conectores para placas de circuito impreso de la serie har-flex® de HARTING. Con una distancia entre contactos de 1,27 mm y una disponibilidad continua de entre 6 y 100 polos, la serie har-flex® permite diseñar dispositivos muy compactos y permanentemente robustos.
Para los conductores individuales que necesitan conexiones compactas con la placa, har-flexicon de HARTING ofrece una solución que se puede cablear in situ. Un requisito fundamental de los dispositivos modernos es un cableado versátil de los conductores individuales para equipos industriales que tengan placas de circuito impreso como componente principal.
Con una distancia entre contactos de solo 1,27 mm, los componentes soldados por reflujo y por soldadura SMD reducen los costes del proceso de fabricación, ya que su procedimiento de montaje y soldadura es uniforme y automático.