Betala enkelt utan kontanter
Handel är nästan lika gammal som människan själv. De föremål och monetära betalningssätt som används har ständigt förändrats och gör det fortfarande. I takt med att digitaliseringen framskrider förändras betalningssätten igen. Medan mynt och sedlar används mindre skapas konton allt mer i form av bits och bytes. Systemen som krävs för betalning blir mindre och mer kompakta allt eftersom miniatyriseringstrenden fortsätter. HARTING:s har-flex och har-flexicon serier är de bästa lösningarna för kretskort i detekteringsenheter när du behöver robosta, platsbesparande kontaktdon för kretskort.
Kontantlös betalning blir mer och mer populär och enklare att använda. Tanka, shoppa eller bara köpa en ny T-shirt: Betala allt med ett plastkort. Hi-tech key fobs eller NFC-kapabla (Near Field Communication) smartmobiler kan också användas.
Ett företag som tillverkar den nödvändiga avläsningsutrustningen är det schweiziska företaget MICROTRONIC AG. De utvecklar kontinuerligt nya och mindre läsenheter och utökar betalningssystem med nya funktioner. Det aktuella kontaktlösa betalningssystemet stödjer en mängd olika RFID-teknologier: t.ex. Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO och i framtiden HID iClass. En annan höjdpunkt är den EMVCo-certifierade automatläsaren som möjliggör kontantfri betalnng med VISA eller MasterCard.
Minityariseringen av dessa läsare innebär ständigt nya utmaningar för tillverkaren. Enheterna ska bli mindre med bättre användarvänlighet men de får inte förlora sin robusthet och tillförlitlighet. Den nya generationens MICROTRONIC-läsare kräver till exempel inte bara kompakt entrådsdragning utan även de motsvarande board-to-board gränssnitten inuti enheten. MICROTRONIC AG använde tidigare kontaktdon med 2 mm stigning men nu förlitar sig företaget helt på HARTING:s kontaktdon för mönsterkort i har-flex® serien. Med en stigning på 1,27 mm och kontinuerligt tillgängliga poler från 6 till 100 stödjer har-flex® extremt kompakta enhetsdesigner och bibehåller ändå en permanent robusthet.
Om individuella trådar behöver kompakta anslutningar till kortet är har-flexicon HARTING lösningen som kan anslutas ute i fält. Ett viktigt krav på moderna enheter är mångsidig, individuellt tråddragning för industriella enheter som har kretskort som sin viktigaste komponent.
Med en kontaktdelning på endast 1,27 mm ger omsmältnings- och SMD-lödda komponenter kostnadsfördelar vid tillverkningsprocessen tack vare sina enhetliga och automatiserade installations-/lödningsprocesser.