Egyszerű, készpénz nélküli fizetés
A kereskedelem legalább annyi idős, mint maga az emberiség. Az áruk cseréje és a pénzbeli fizetési módok folyamatosan változtak, és a mai napig is változnak. A digitalizáció folyamatos előre haladásával a fizetési módok ismét változnak. Míg az érméket és a bankjegyeket egyre kevesebbet használjuk, a számlák egyre inkább bitekből és bájtokból állnak. A miniatürizálás előrehaladásával a fizetéshez szükséges rendszerek egy kisebbekké és kompaktabbakká válnak. A HARTING har-flex és har-flexicon-sorozatai biztosítják a legjobb megoldásokat az érzékelőeszközök nyomtatott áramköreiben, amikor robosztus, de helytakarékos NYÁK-csatlakozókra van szüksége.
A készpénz nélküli fizetés egyre népszerűbbé és egyszerűbbé válik. A tankolás, a bevásárlás vagy csak egy egyszerű pólóvásárlás: mindezt természetesen plasztikkártyával fizetjük. Hi-tech kulcstartók vagy NFC (Near Field Communication – rövid hatótávú kommunikáció) funkcióval rendelkező okostelefonok is használhatók.
A szükséges leolvasókat gyártó egyik cég a svájci MICROTRONIC AG. Folyamatosan fejlesztik az egyre újabb és kisebb leolvasókat, és mindig új funkciókkal bővítik a fizetési rendszereket. A jelenlegi érintésmentes fizetési rendszer a különféle RFID-technológiákat támogatja, mint amilyen például a Mifare Classic, a Plus, a DESFire, a CALYPSO és a jövőbeni HID iClass. A másik fontos téma az EMVCo minősített kereskedelmi leolvasó, amely a VISA vagy MasterCard használatával biztosítja a készpénz nélküli fizetést.
Az ilyen leolvasók miniatürizálása folyamatosan új kihívást jelent a gyártók számára. Bár az eszközök legyenek egyre kisebbek és egyre jobban használhatók, nem veszíthetik el az erőteljességüket és a megbízhatóságukat. A MICROTRONIC-leolvasók új generációja például nem csupán kisméretű egyeres vezetékezést igényel, hanem az adott eszköz belső, NYÁK-NYÁK interfészeit is. Míg a MICROTRONIC AG régebben a 2 mm lábkiosztású csatlakozókat használta, mára teljes egészében a HARTING har-flex®-sorozat NYÁK-csatlakozóira támaszkodik. Az 1,27 mm-es lábkiosztással és a pólusszám 6 és 100 közötti folyamatos elérhetőségével a har-flex® támogatja a különösen kisméretű eszközökialakításokat, miközben megtartja azok rendkívüli erőteljességét.
Ha az egyes vezetők kisméretű csatlakozást igényelnek a NYÁK-hoz, a HARTING megoldása a har-flexicon mely a terepen is beköthető. A modern berendezésekkel szembeni legfontosabb elvárás a sokoldalúság, az egyeres vezetékes csatlakozás azokhoz az ipari berendezésekhez, amelyek legfőbb alkatrészei a nyomtatott áramkörök.
A mindössze 1,27 mm lábkiosztású, újrafolyatásos és SMD forrasztott elemek az egységes és automatizált szerelési/forrasztási folyamataik miatt árelőnyt jelentenek a gyártási folyamat során.