Простая оплата без наличных
Торговле почти столько же лет, сколько и самому человечеству. Предметы обмена и способы денежной оплаты менялись и продолжают постоянно меняться. С развитием цифровизации способы оплаты меняются снова. Монеты и купюры используются все меньше и меньше, расчёты все чаще производятся в битах и байтах. В ходе миниатюризации необходимые для осуществления расчётов системы становятся все меньше и компактнее. Линейки продукции har-flex и har-flexicon компании HARTING являются лучшим решением для печатных плат в регистрирующих устройствах, если нужны прочные и компактные соединители.
Безналичные платежи становятся все популярнее и проще в использовании. Заправка автомобиля, шоппинг или просто покупка новой майки – всё, конечно же, оплачивается пластиковой картой. Также можно пользоваться высокотехнологичными брелоками или смартфонами с функцией NFC (ближней беспроводной связи).
Одной из фирм, выпускающих необходимые для этого считыающие устройства, является швейцарская компания MICROTRONIC AG. Она постоянно разрабатывает новые, всё уменьшающиеся в размерах, считыватели и форсирует расширение платежных систем введением новых функций. Современная бесконтактная платежная система поддерживает различные технологии RFID: Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO, а в будущем и HID iClass. Еще одно заслуживающее внимания устройство – сертифицированный EMVCo считыватель для торговых автоматов, позволяющий оплачивать покупки картами VISA или MasterCard.
Миниатюризация этих считывателей постоянно ставит новые задачи перед производителем. Устройства должны становиться меньше и удобнее не в ущерб прочности и надежности. Например, новое поколение считывателей MICROTRONIC требует не только компактного подключения одиночных проводников, но и наличия соответствующих интерфейсов между платами внутри устройства. Если раньше MICROTRONIC AG использовала соединители с шагом 2 мм, то теперь компания полностью полагается на соединители для печатных плат har-flex® от HARTING. При шаге 1.27 мм и возможности задействования от 6 до 100 контактов, har-flex® создаёт предпосылки для предельно компактной конструкции устройств при неизменной прочности.
Монтируемый на месте соединитель har-flexicon от HARTING является оптимальным решением для компактного подключения отдельных проводников. Ключевым требованием современного устройства является гибкая одножильная проводка для промышленного оборудования, главными компонентами которого являются печатные платы .
При шаге контактов всего лишь в 1.27 мм припаянные оплавлением по технологии поверхностного монтажа компоненты обеспечивают снижение производственных издержек благодаря единому и автоматизированному процессу монтажа/пайки.