Продукция и решения
Партнеры принимают эстафету – производство RFID продолжается
Системы UHF RFID (ультравысокочастотной радиоидентификации) от компании HARTING позволяют идентифицировать металлические контейнеры, станки, инструменты, поезда, бетонные блоки и другие объекты в наиболее сложных и агрессивных промышленных условиях.
RFID – важная перспективная технология, которую компания HARTING Technology Group начала широко применять в различных областях в последние годы. Однако за последнее время рынок настолько сильно изменился, что мы решили больше не заниматься этой технологией в HARTING Technology Group.
Мы передали эту деятельность нашим партнерам.
Мы с радостью передадим ваши контактные данные партнерам и заказчикам, чтобы вы могли работать с ними напрямую.
Информация о технологии и продуктах RFID от HARTING (получивших награду HERMES Award в 1996 году), к которой вы можете обращаться при работе в своей области, приведена ниже.
Системы UHF RFID от HARTING
Системы UHF RFID (ультравысокочастотной радиоидентификации) от компании HARTING позволяют идентифицировать металлические контейнеры, станки, инструменты, поезда, бетонные блоки и другие объекты в наиболее сложных и агрессивных промышленных условиях.
Технология UHF RFID позволяет реализовать точное управление автоматизацией, сделать процессы прозрачными, сократить время простоя и, следовательно, снизить расходы.
Компоненты системы Ha-VIS RFID
Возможности компонентов системы Ha-VIS RFID:
- обнаружение нескольких объектов, находящихся вне прямой видимости;
- параллельное хранение информации непосредственно на изделии;
- надежная обработка информации непосредственно в точке захвата.
Отслеживание товаров во внутрипроизводственной логистике – UHF RFID на ленточных конвейерах
Мир состоит не только из прямых линий. В нем еще есть кромки, углы и кривые. И пространство в нем ограничено: часто для дополнительного оборудования нет места. HARTING предлагает продукты и решения, которые позволяют отслеживать товары в такой среде.
Приемопередатчики RFID с подключением к внешним датчикам
Интеллектуальные приемопередатчики RFID берут на себя все больше и больше функций мониторинга. Встроенные приемопередатчики UHF RFID от HARTING передают идентификаторы и данные, полученные от внешних датчиков, в пассивном режиме. Как следствие, это позволяет перейти к самонастраиваемым процессам. Появляется возможность полностью контролировать даже мобильные детали, которые не имеют собственного постоянного источника энергии.
Приемопередатчики UHF RFID для наружного применения
Тенденцию к повышению индивидуализации продуктов сопровождают процессы для постоянного мониторинга и диагностики. Она подразумевает, что все элементы оснащаются приемопередатчиками RFID и передают данные о себе в систему управления по радиочастотному каналу. Основная сложность, с которой приходится иметь дело для успешной интеграции приемопередатчиков – среды, в которых металлические поверхности вызывают отражение сигналов. Кроме того, носители информации должны быть способны работать в жестких промышленных условиях: при сильных колебаниях температуры, под воздействием коррозийных жидкостей, например, чистящих средств и масел. Приемопередатчики UHF RFID серии Ha-VIS компании HARTING отличаются высокой надежностью при работе в жестких условиях.
Интеллектуальная технология UHF RFID
Соединители и кабельные сборки компании HARTING можно оснастить приемопередатчиками UHF RFID, что позволит соединить информацию и данные о реальных элементах с виртуальным пространством. Применение технологии UHF RFID поможет в решении различных задач: от получения данных о конкретном соединителе до автоматического заказа запасных частей. Эти задачи можно решить удобно, быстро и эффективно. При помощи мобильных считывающих устройств (например, оснащенных считывателями смартфонов) можно получать данные о компоненте и сравнивать их с информацией, представленной в HARTING eShop. Сразу после идентификации можно вывести на экран списки запасных частей или технические характеристики и пользоваться ими. Это не только ускоряет работу, но и предотвращает дорогостоящие ошибки, например, заказ неподходящей запасной части.
Интеграция в будущем – на пути к четвертой промышленной революции
Собственные протоколы и специальные драйверы усложняют автоматизацию производства. Они создают препятствие для реализации четвертой промышленной революции. Архитектура OPC UA позволяет установить связь между считывателями UHF RFID, ПЛК и приложениями межмашинной коммуникации – от уровня производства (датчики и ПЛК) до верхнего уровня (SAP) – без каких-либо проблем, вызванных несовместимыми драйверами. HARTING давно отстаивает традиции в области обеспечения связи и стремится к установлению стандартов. Архитектура OPC UA в точности соответствует требованию HARTING к применению открытого стандарта, касающегося безопасного и надежного соединения для разнообразных систем и станков.
Улучшение процессов осмотра и технического обслуживания с UHF RFID
Регулярное техническое обслуживание обязательно не только из-за действующих стандартов безопасности. Технология UHF RFID от HARTING позволяет оптимизировать процессы и экономить время и деньги. Цифровизация процесса приобретения оборудования устраняет необходимость в архивировании бумажных контрольных списков в системе управления техническим обслуживанием. Также можно избежать типичных ошибок. Информация о том, кто, когда и на каком объекте провел какое-либо испытание, хранится вместе с результатами испытания непосредственно в считывателе UHF RFID. Таким же образом можно легко и эффективно реализовать другие испытания, например, для обеспечения стандартов производства или качества.
Отслеживание контейнеров и поездов на станции
На каком пути находится этот вагон? Пришло ли время обслуживания этого вагона? Заводская табличка загрязнена, повреждена или вообще отсутствует. На множество простых, но важных вопросов нельзя ответить без просмотра длинных списков в формате Excel. Системы UHF RFID компании HARTING позволяют отслеживать ценные активы без использования бумаги.
Расположение поездов
Поезда должны точно останавливаться в определенных местах (например, из соображений безопасности). Иногда платформа оказывается короче поезда, поэтому не все двери можно открывать. Оптические датчики часто работают недостаточно надежно из-за пыли, грязи, воды или листьев. Механические контакты также часто выходят из строя в этой неблагоприятной среде. Напротив, бесконтактные и не требующие технического обслуживания системы UHF RFID позволяют точно и надежно определять положение поезда даже в этих суровых условиях.
Прежние продукты RFID и технические характеристики
Обзор документации, технических характеристик и т. д. для имеющихся продуктов RFID приведен в нашем eShop.