Prodotti & Soluzioni
Interruzione delle soluzioni RFID
I sistemi RFID (Radio Frequency Identification) di HARTING identificano contenitori metallici, macchine, strumenti, treni, componenti in calcestruzzo o altri materiali in ambienti industriali gravosi e dalle condizioni critiche.
RFID è un'importante tecnologia emergente che HARTING Technology Group ha industrializzato per diverse applicazioni negli ultimi anni. Tuttavia, il mercato è cambiato così significativamente negli ultimi anni al punto tale da decidere di interrompere la vendita di questa tecnologia all'interno di HARTING Technology Group.
Quindi, abbiamo trasferito le nostre attività ai partner.
Saremmo lieti di inoltrare i vostri dettagli di contatto a partner e clienti in modo tale da poter perseguire attività direttamente con loro.
Di seguito sono riportate le informazioni sulla tecnologia e sui prodotti RFID di HARTING (vincitori del premio HERMES Award 1996) a cui fare riferimento durante l'esercizio della vostra applicazione.
Sistemi RFID UHF di HARTING
I sistemi RFID (Radio Frequency Identification) di HARTING identificano contenitori metallici, macchine, strumenti, treni, componenti in calcestruzzo o altri materiali in ambienti industriali gravosi e dalle condizioni critiche.
La tecnologia RFID UHF rende possibile il controllo preciso dell'automazione, processi trasparenti, la riduzione dei tempi di fermo-macchina e quindi contribuisce all'abbattimento dei costi.
Componenti Ha-VIS per sistemi RFID
I componenti Ha-VIS per sistemi RFID consentono:
- L'identificazione di numerosi oggetti senza contatto visivo
- La memorizzazione istantanea delle informazioni direttamente sul prodotto
- L'elaborazione affidabile delle informazioni direttamente nel punto di acquisizione
Identificazione e tracciamento nell'intralogistica - RFID UHF sui nastri trasportatori
Il mondo non è fatto solo di linee rette, ma anche di bordi, angoli e linee curve. Ed è anche limitato nello spazio: spesso infatti non c'è posto per attrezzature addizionali. HARTING offre prodotti e soluzioni in grado di individuare e tracciare merci sui nastri trasportatori.
Transponder RFID con collegamento a sensoristica esterna
I transponder RFID intelligenti stanno acquisendo sempre più funzioni di monitoraggio. Il transponder integrato HARTING RFID UHF, in stato passivo, trasmette i dati ID e quelli dei sensori esterni, ponendo le basi per processi autoconfiguranti. È possibile monitorare completamente anche parti mobili privi di alimentazione elettrica costante.
Transponder RFID UHF per ambienti esterni
La tendenza sempre più crescente all'identificazione di prodotti va di pari passo con i processi di monitoraggio e diagnosi continui. A tale scopo i componenti dei sistemi sono equipaggiati con un transponder RFID in modo da trasmettere i propri dati specifici al sistema di controllo per mezzo di frequenze radio. Una sfida particolare è rappresentata dall'integrazione dei transponder in ambienti nei quali le superfici metalliche generano riflessioni. Inoltre il supporto dati deve essere in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, ampie fluttuazioni degli estremi di temperatura e all'utilizzo di liquidi corrosivi quali prodotti chimici per la pulizia oppure oli. I transponder RFID UHF Ha-VIS di HARTING forniscono un'eccellente affidabilità operativa in condizioni estreme.
Tecnologia RFID UHF intelligente
I connettori e i cavi pre-assemblati di HARTING possono essere equipaggiati con transponder RFID UHF per consentire il trasferimento di informazioni e dati dai componenti fisici al mondo virtuale. La tecnologia RFID UHF consente di espandere e utilizzare in maniera economica, rapida e affidabile lo spettro delle possibili applicazioni, dai dati specifici per l'identificazione di un connettore all'attivazione automatica dei processi di ordinazione di pezzi di ricambio. I dati dei pezzi sono registrati utilizzando un lettore mobile (vale a dire uno smartphone) con un'opportuna unità di lettura e successivamente confrontati con quelli dell'eShop di HARTING. I pezzi di ricambio o le quantità ordinate possono essere visualizzati e utilizzati immediatamente dopo la loro identificazione, accelerando così non solo la procedura, ma evitando errori costosi quali ad es. l'ordinazione di un pezzo di ricambio sbagliato.
Il futuro dell'integrazione - verso Industry 4.0
Protocolli proprietari e driver specifici rendono complesso il processo di integrazione dell'industria dell'automazione e rappresentano degli ostacoli alla realizzazione di Industry 4.0. Il protocollo OPC UA consente la comunicazione fra lettori RFID UHF, controllori PLC e applicazioni (macchina-macchina, M2M), dall'officina (sensori e PLC) al livello gestionale (SAP) senza i problemi causati da incompatibilità fra i driver. HARTING sostiene da molto tempo la connettività e la fissazione di standard. OPC-UA risponde esattamente ai requisiti HARTING per l'utilizzo di uno standard aperto destinato alla connessione sicura e affidabile di una grande varietà di sistemi e macchine.
Processi di ispezione e manutenzione migliorati con l'RFID UHF
I regolari interventi di manutenzione non solo sono obbligatori perché prescritti dalle norme di sicurezza: la tecnologia RFID UHF di HARTING consente di ottimizzare i propri processi, risparmiando così tempo e denaro. La digitalizzazione della procedura di acquisizione delle attrezzature elimina le liste di controllo cartacee da archiviare nel sistema di gestione della manutenzione. È quindi possibile evitare degli errori tipici. Le informazioni su quale tipo di test è stato effettuato e da chi, a che ora e su quale oggetto sono tutte immagazzinate con i risultati nel lettore RFID UHF. Con questa modalità è possibile realizzare facilmente e in maniera efficace ulteriori test, ad esempio per garantire determinati livelli di produzione o qualità.
Tracciamento di container e treni alla stazione
Su quale binario si trova il carro ferroviario? Quando scade il suo intervallo di manutenzione? La targa dati è imbrattata, danneggiata o completamente mancante. La risposta a numerose questioni, semplici ma importanti, si ottiene solamente controllando lunghe tabelle di Excel. I sistemi RFID UHF di HARTING consentono di tracciare il vostro prezioso carico senza documenti cartacei.
Posizionamento dei treni
I treni devono fermarsi in determinate e precise posizioni (per motivi di sicurezza). Alle volte il marciapiede è più corto del treno, così che certe porte non devono aprirsi. Spesso polvere, sporco, acqua o foglie non consentono ai sensori ottici di funzionare in maniera sufficientemente affidabile. In ambienti critici come questi anche i contatti meccanici tendono a guastarsi. Dall'altra parte i sistemi RFID UHF senza contatto e privi di manutenzione consentono di identificare con precisione e affidabilità la posizione del treno, anche in condizioni ambientali avverse.
Prodotti e schede tecniche RFID precedenti
Troverete una panoramica sulla documentazione, sulle schede tecniche ecc. per i vostri prodotti RFID esistenti nel nostro eShop.