Ürün & Çözümler
RFID çözümlerinin sonlandırılması
HARTING'in UHF RFID (Radyo Frekansıyla Tanımlama) sistemleri zorlu endüstriyel ortamlarda bulunan metal konteynerleri, makineleri, araçları, trenleri, beton parçaları veya diğer varlıkları tanımlayabilir.
RFID, HARTING Teknoloji Grubunun son yıllarda pek çok uygulama için endüstrileştirdiği gelişmekte olan önemli bir teknolojidir. Bununla birlikte son yıllarda pazar önemli oranda değiştiğinden HARTING Teknoloji Grubu dahilinde bu teknolojiyi devam ettirmemeye karar verdik.
Bu nedenle faaliyetlerimizi iş ortaklarımıza transfer ettik.
İşlerinizi doğrudan söz konusu iş ortakları ile yürütebilmeniz için iletişim bilgilerinizi iş ortaklarımıza ve müşterilerimize iletmekten mutluluk duyarız.
Uygulamanızı çalıştırırken başvurabileceğiniz HARTING'in RFID teknolojisi ve ürünleri (1996 HERMES Ödülü kazananı) hakkındaki bilgiler aşağıda verilmiştir.
HARTING'den UHF RFID sistemleri
HARTING'in UHF RFID (Radyo Frekansıyla Tanımlama) sistemleri zorlu ve sert endüstriyel ortamlarda bulunan metal konteynerleri, makineleri, araçları, trenleri, beton parçaları veya diğer varlıkları tanımlayabilir.
UHF RFID teknolojisi, hassas bir şekilde kontrol edilen otomasyon, şeffaf süreçler, düşük arıza süreleri ve dolayısıyla düşük maliyetler sağlar.
Ha-VIS RFID sistem bileşenleri
Ha-VIS RFID sistem bileşenleri sayesinde
- Görüş hattı olmadan çok sayıda nesne tanımlanabilir
- Doğrudan ürünün üzerinde eş zamanlı bilgi depolanabilir
- Doğrudan elde edilen noktada bilgiler güvenilir şekilde işlenebilir
Tesis lojistiği alanında takip ve izleme - Taşıyıcı bantlarda UHF RFID
Dünya sadece düz çizgilerden oluşmaz. Kenarlar, köşeler ve eğimler de vardır. Ve sınırlar bulunur: Çoğu zaman ek ekipmanlar için boş yer yoktur. HARTING, böyle ortamlardaki malları ve ürünleri izlemeyi ve takip etmeyi mümkün kılan ürünler ve çözümler sunar.
Harici sensör teknolojisine sahip RFID transponder
Akıllı RFID transponderleri gittikçe daha fazla izleme fonksiyonunu üstlenmeye başlıyor. HARTING UHF RFID dahili transponder, ID ve harici sensör verilerini pasif bir halde iletir. Böylece, kendi kendini yapılandıran süreçlere giden bir köprü kurar. Kendi sabit güç kaynağı olmayan mobil parçalar bile kapsamlı bir şekilde izlenebilir.
Açık alanlar için UHF RFID transponderleri
Artan ürün bireyselleştirilmesine yönelik eğilime, sürekli izleme ve tanılama süreçleri eşlik eder. Bunun için bileşenlere RFID transponder yerleştirilmiştir, böylece özel verileri radyo frekansları aracılığıyla kontrol sistemine iletebilirler. Yaşadığımız zorluklardan biri, transponderleri metalik yüzeylerin yansımaya neden olduğu bir ortama entegre etmektir. Ek olarak, veri ortamı zorlu çevre koşullarına, aşırı sıcaklıklardaki yüksek sıcaklık dalgalanmalarına ve kimyasal temizlik maddeleri veya yağlar gibi aşındırıcı sıvıların kullanımına dayanabilmelidir. HARTING'in Ha-VIS UHF RFID transponderleri, zorlu koşullar altında mükemmel çalışma güvenilirliği sağlar.
Akıllı teknoloji UHF RFID
HARTING'in konnektörleri ve kablo takımları, gerçek bileşenlerden alınan verileri sanal dünyaya bağlamak için UHF RFID transponderler ile donatılabilir. UHF RFID'den yararlanarak, bir konnektöre yönelik tanımlamaya özgü verilerden yedek parçaların siparişini otomatik olarak başlatma sürecine kadar tüm olası uygulama yelpazesi genişletilebilir ve uygun, hızlı ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Bileşen verileri, karşılık gelen bir okuma birimine sahip bir mobil okuyucu (örn. bir akıllı telefon) kullanılarak kaydedilir ve ardından HARTING eShop'tan alınan verilerle karşılaştırılır. Yedek parçalar veya referans değerleri, tanımlandıktan hemen sonra görüntülenebilir ve kullanılabilir. Bu özellik sadece işleri hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yanlış yedek parça siparişi vermek gibi maliyetli hataları da önler.
Geleceğe entegre olmak – Endüstri 4.0'a doğru
Özel protokoller ve spesifik sürücüler, otomasyon endüstrisinin entegrasyonunu zorlaştırır; bunlar, Endüstri 4.0'ın uygulanmasının önündeki engellerdir. OPC-UA, UHF RFID okuyucular, PLC kontrolörleri ve uygulamaları (makineden makineye, M2M) arasında - "atölye katından" (sensörler ve PLC) "üst kata" (SAP) - uyumsuz sürücülerden kaynaklanan hatalar olmadan iletişim kurulmasını sağlar. HARTING, bağlantısallığı ve standartlar oluşturulmasını uzun süredir desteklemektedir. OPC-UA, HARTING'in çok çeşitli sistem ve makinelerin güvenli ve güvenilir bağlantısına yönelik açık bir standardın kullanımı gereksinimini tam olarak karşılar.
UHF RFID ile inceleme ve bakım süreçlerini iyileştirme
Düzenli bakım çalışmaları sadece yürürlükteki güvenlik standartları nedeniyle zorunlu değildir. HARTING'in UHF RFID sistemi, sürecinizi optimize etmenizi sağlar, böylece size zaman ve para tasarrufu sağlar. Ekipman alım sürecinin dijitalleştirilmesi, bakım yönetim sisteminde arşivleme amacıyla kağıt bazlı kontrol listeleri kullanımını ortadan kaldırır. Böylece tipik sorunlardan da kaçınılabilir. Hangi testin kim tarafından, hangi zamanda ve hangi nesnenin üzerinde yapıldığı bilgisi, test sonuçlarıyla birlikte doğrudan UHF RFID okuyucusunda saklanır. Bu sayede, üretim veya kalite standartlarını sağlamak gibi amaçlarla daha fazla test kolaylıkla ve verimli bir şekilde yapılabilir.
İstasyonda konteyner ve tren takibi
Bu vagon hangi rayın üstünde? Vagonun bakım zamanı geldi mi? İsim plakası kirli, hasarlı veya kayıp. Birçok basit ama önemli soru sadece uzun Excel tabloları kontrol edilerek cevaplanabilir. HARTING'in UHF RFID sistemleri, değerli kargonuzu kağıt kullanmadan takip etmenizi sağlar.
Tren konumlanması
Trenler belirli ve kesin konumlarda durmalıdır (örn. güvenlik nedeniyle). Bazen, platform trenden daha kısadır ve bu nedenle tüm kapılar açılmayabilir. Optik sensörler genellikle toz, kir, su veya yapraklar nedeniyle güvenilir bir şekilde çalışmaz. Mekanik kontaklar da bu zorlu ortamda arızalanabilirler. Kontaksız ve bakım gerektirmeyen UHF RFID sistemleri, bu olumsuz koşullar altında bile tren konumunu kesin ve güvenilir bir şekilde belirlemenizi sağlarlar.
Önceki RFID ürünleri ve bilgi sayfaları
Mevcut RFID ürünlerinize yönelik belgelere, bilgi sayfalarına, vb. genel bir bakışı eShop'ımızda bulabilirsiniz.