Productos y soluciones

Interrupción de las soluciones RFID

Los sistemas UHF RFID (Identificación por radiofrecuencia) de HARTING identifican contenedores de metal, máquinas, herramientas, trenes, piezas de hormigón u otros bienes ubicados en entornos industriales extremadamente adversos y exigentes.

RFID es una importante tecnología emergente que el Grupo Tecnológico HARTING ha industrializado para muchas aplicaciones en los últimos años. Sin embargo, el mercado ha cambiado tanto en los últimos años que hemos decidido no continuar con esta tecnología dentro del Grupo Tecnológico HARTING.

Por ello, hemos transferido nuestras actividades a los socios.

Estaremos encantados de transmitir sus datos de contacto a socios y clientes para que pueda hacer negocios directamente con ellos.

A continuación, se ofrece información sobre la tecnología y los productos RFID de HARTING (galardonados con el premio HERMES 1996), que puede consultar para el funcionamiento de su aplicación.

Contacto

Sistemas UHF RFID de HARTING

Los sistemas UHF RFID (Identificación por radiofrecuencia) de HARTING identifican contenedores de metal, máquinas, herramientas, trenes, piezas de hormigón u otros bienes ubicados en entornos industriales extremadamente adversos y exigentes.
La tecnología UHF RFID facilita la automatización controlada de manera precisa, procesos transparentes, la reducción de tiempos de inactividad y, por lo tanto, la disminución de costes.

    Componentes del sistema Ha-VIS RFID

    Los componentes del sistema Ha-VIS RFID permiten

    • Detección de varios objetos sin una línea de visión directa
    • Almacenamiento simultáneo de información directamente en el producto
    • Procesamiento fiable de la información directamente en el punto de captura

    Seguimiento y trazabilidad en logística interna – UHF RFID en cintas transportadoras

    El mundo no solo está hecho de líneas rectas También existen bordes, esquinas y curvas. Y está limitado: en ocasiones no existe espacio para equipos adicionales. HARTING ofrece productos y soluciones que permiten realizar el seguimiento y conocer la trazabilidad de los bienes y las mercancías dentro de estos entornos.

    Transpondedor RFID con tecnología de sensor externo

    Los transpondedores RFID inteligentes asumen cada vez más funciones de monitorización. El transpondedor UHF RFID integrado de HARTING transmite el ID y los datos del sensor externo en un estado pasivo. Por lo tanto, sienta las bases para procesos con capacidad para configurarse automáticamente. Incluso pueden monitorizarse de manera integral piezas móviles sin su propia fuente de alimentación constante.

    Transpondedores UHF RFID para el exterior

    La tendencia a una mayor individualización de los productos ha ido acompañada de procesos continuos de monitorización y diagnóstico. Para ello, los componentes están equipados con un transpondedor RFID que permite transmitir sus datos específicos al sistema de control por radiofrecuencia. Un desafío consiste en la integración de los transpondedores en un entorno en el que las superficies metálicas provocan reflexiones. Además, los medios de datos deben resistir condiciones ambientales adversas, altas fluctuaciones de temperatura en entornos extremos, y el uso de líquidos corrosivos como, por ejemplo, productos químicos de limpieza o aceites. Los transpondedores Ha-VIS UHF RFID de HARTING proporcionan una excelente fiabilidad operativa bajo condiciones extremas.

    Tecnología UHF RFID inteligente

    Los conectores y conjuntos de cables de HARTING pueden equiparse con transpondedores UHF RFID para vincular la información y los datos de componentes reales con el entorno virtual. Gracias al aprovechamiento de las ventajas de la tecnología UHF RFID, la gama de posibles aplicaciones –desde datos específicos de identificación para un conector hasta el proceso de solicitud de pedidos de piezas de recambio activado automáticamente– puede ampliarse y emplearse de manera práctica, rápida y fiable. Los datos de los componentes se registran mediante el uso de un lector móvil (por ejemplo, un smartphone) con una unidad de lectura correspondiente y, a continuación, se comparan con los datos de la tienda electrónica de HARTING. Las piezas de recambio o las cantidades de los pedidos pueden mostrarse y utilizarse inmediatamente después de su identificación. Esto no solo agiliza los procesos, sino que además evita que ocurran errores costosos como, por ejemplo, solicitar una pieza de repuesto errónea.

    Integración en el futuro: hacia Industria 4.0

    Los protocolos propietarios y los controladores específicos complican la integración de la industria de la automatización; representan obstáculos para la aplicación de Industria 4.0. OPC-UA permite la comunicación entre lectores UHF RFID, controladores PLC y aplicaciones (máquina a máquina, M2M) –desde la "zona de producción" (sensores y PLC) hasta la "zona de administración" (SAP)– sin las dificultades que plantea la incompatibilidad entre controladores. HARTING apoya desde hace mucho tiempo la conectividad y la elaboración de normas. OPC-UA cumple de manera precisa los requisitos para el uso de una norma abierta en relación con la conexión segura y fiable de una amplia variedad de sistemas y máquinas.

    Mejora de los procesos de inspección y mantenimiento con UHF RFID

    El trabajo de mantenimiento regular no solo es obligatorio debido a las estipulaciones de las normas de seguridad aplicables. UHF RFID de HARTING permite optimizar su proceso, lo que a su vez ofrece ahorros de tiempo y recursos financieros. La digitalización del proceso de adquisición de equipos elimina la necesidad de utilizar listas de comprobación en formato papel para archivado en el sistema de gestión del mantenimiento. Asimismo, pueden evitarse errores habituales. La información sobre qué prueba se ha realizado, quién la ha realizado, a qué hora y en qué objeto se almacena directamente en el lector UHF RFID junto con los resultados de las pruebas. De esta manera, pueden implementarse pruebas adicionales de forma sencilla y eficiente; por ejemplo, para asegurar el cumplimiento de las normas de producción o calidad.

    Seguimiento de contenedores y trenes en la estación

    ¿En qué vía se encuentra este automotor? ¿Debe realizarse el mantenimiento de este automotor? La placa de identificación está sucia, dañada o falta completamente. La respuesta a numerosas preguntas sencillas, aunque importantes, solo puede obtenerse mediante la consulta de extensas tablas Excel. Los sistemas UHF RFID de HARTING permiten realizar el seguimiento electrónico de su carga valiosa, sin necesidad de utilizar papeles.

    Posicionamiento de trenes

    Los trenes deben detenerse en posiciones específicas y exactas (por ejemplo, por motivos de seguridad). En ocasiones, la plataforma es más corta que el tren y no pueden abrirse todas las puertas. En ocasiones, los sensores ópticos no funcionan de manera suficientemente fiable debido a polvo, suciedad, agua u hojas. Los contactos mecánicos también son propensos a fallos en este entorno adverso. Por otra parte, los sistemas UHF RFID sin contacto y sin necesidad de mantenimiento permiten identificar de manera precisa y fiable la posición del tren, incluso bajo estas condiciones adversas.

    Antiguos productos RFID y hojas de datos

    Encontrará un resumen de la documentación, hojas de datos, etc. de sus productos RFID existentes en nuestra tienda electrónica.

    RFID | Grupo Tecnológico HARTING

    Documentos sobre RFID

    El Centro de descargas de HARTING facilita documentos adicionales sobre nuestros productos UHF RFID.

    Contacto

    Enlace al Centro de Descargas