Products & Solutions
RFID 솔루션 중단
HARTING의 UHF RFID (Radio Frequency Identification, 무선 주파수 식별) 시스템은 까다롭고 열악한 산업 환경에 위치한 금속 외장, 기계, 공구, 열차, 유형의 부품 및 기타 자산을 식별해 냅니다.
RFID는 HARTING 테크놀로지 그룹이 최근 몇 년 동안 다수의 애플리케이션에 대해 산업화를 추진해 온, 중요한 신흥 테크놀로지입니다. 그러나, 최근 몇 년 동안 시장에 너무 변동이 많아, 당사는 HARTING 테크놀로지 그룹 내에서 이 기술을 지속하지 않기로 결정했습니다.
그래서, 당사는 우리 협력업체에게 당사가 담당하던 부분 중 일정부분을 맡겼습니다.
귀사의 연락 정보를 해당 파트너에게 전달하여, 귀사가 직접 그들과 비즈니스를 추진할 수 있도록 할 것입니다.
귀사가 애플리케이션 운영 시 참조할 수 있는 HARTING의 RFID 기술 및 제품에 대한 정보(HERMES Award 1996 수상)는 아래에 나와 있습니다.
HARTING의 UHF RFID 시스템
HARTING의 UHF RFID (Radio Frequency Identification, 무선 주파수 식별) 시스템은 까다롭고 열악한 산업 환경에 위치한 금속 외장, 기계, 공구, 열차, 유형의 부품 및 기타 자산을 식별해 냅니다.
UHF RFID 테크놀로지는 정밀 제어 자동화, 투명한 공정, 다운타임 감소 및 이로 인한 비용 절감을 가능하게 합니다.
Ha-VIS RFID 시스템 컴포넌트
Ha-VIS RFID 시스템 컴포넌트의 활용 범위
- 시야 확보가 어려운 상황의 다중 객체 감지
- 동시 발생 정보를 제품에 직접 저장
- 정보 수집과 동시에 직접 신뢰성 있는 정보 처리
내부물류의 위치추적 - 컨베이어 벨트에 설치된 UHF RFID
실제 현장은 단지 직선으로만 만들어져 있는 것은 아닙니다. 이곳에는 모서리, 코너 및 곡선 구간도 존재합니다. 그리고 제한적입니다. 종종 추가 설비를 위한 여유공간이 없는 경우도 있습니다. HARTING은 이러한 환경에서 제품 및 상품의 위치추적을 가능하게 하는 제품과 솔루션을 제공합니다.
외부 센서 테크놀로지를 구비한 RFID 트랜스폰더
인공지능 RFID 트랜스폰더가 점점 더 많은 감시 기능을 담당하게 되었습니다. HARTING UHF RFID 내장 트랜스폰더는 ID와 외부 센서 데이터를 패시브 상태로 전송합니다. 이로써, 해당 트랜스폰더는 자체 구성 프로세스를 위한 브릿지 역할을 합니다. 일정한 자체 출력이 없는 모바일 부품도 포괄적으로 감시할 수 있습니다.
옥외용 UHF RFID 트랜스폰더
제품 개별화 증가 추세는 지속적인 모니터링 및 진단 프로세스를 동반합니다. 이를 위해, 컴포넌트에는 무선 주파수를 통해 자신의 특정 데이터를 제어 시스템으로 전송할 수 있도록 RFID 트랜스폰더가 장착됩니다. 이 경우, 한 가지 과제는 금속 표면으로 인해 반사가 야기되는 환경에 해당 트랜스폰더를 통합하는 것입니다. 또한, 데이터 매체는 열악한 환경 조건, 극단적인 고온 변동, 그리고 세정제와 같은 부식성 액체 또는 오일 등의 사용을 견딜 수 있어야 합니다. HARTING의 Ha-VIS UHF RFID 트랜스폰더는 극한 조건에서 탁월한 작동 신뢰성을 제공합니다.
스마트 테크놀로지 UHF RFID
HARTING의 커넥터 및 케이블 어셈블리에는 실제 구성요소와 가상 세계 간에 정보 및 데이터를 연결해 주는 UHF RFID 트랜스폰더가 장착될 수 있습니다. UHF RFID를 이용하면, 커넥터의 식별 데이터에서 예비 부품의 자동 트리거된 주문 프로세스에 이르기까지 가용한 애플리케이션 제품군을 신속하고 안정적으로 편리하게 확장 및 사용할 수 있습니다. 컴포넌트 데이터는 해당 판독 장치 포함된 모바일 리더기(예: 스마트폰)를 사용하여 기록된 후, HARTING eShop의 데이터와 비교작업을 거칩니다. 예비 부품 또는 기준 값은 식별 후 즉시 표시하여 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 속도가 빨라질 뿐만 아니라, 예비 부품 주문 오류와 같은 값비싼 오류를 방지할 수 있습니다.
미래로의 통합 - 인더스트리 4.0을 지향하다
독점 프로토콜 및 특수 드라이버로 인해 자동화 산업의 통합을 복잡해 집니다; 이는 인더스트리 4.0의 구현에 장애를 가져옵니다. OPC-UA는 비호환 드라이버로 인해 어떠한 문제 발생도 없이 - "숍 플로어"(센서와 PLC)에서 "탑 플로어"(SAP)로 - UHF RFID 리더기, PLC 컨트롤러 및 애플리케이션 간의 통신(기계 대 기계, M2M)을 가능하게 합니다. HARTING은 오랫동안 커넥티비티와 표준 확립을 지원해왔습니다. OPC-UA는 다양한 시스템 및 기계의 안전하고 신뢰할 수 있는 연결과 관련된 개방형 표준을 사용하기 위한 HARTING의 요건을 정확하게 충족합니다.
UHF RFID로 검사 및 유지보수 프로세스 개선
정기적인 정비 작업은 해당 안전기준 때문에 의무적으로 시행하는 것이 아닙니다. HARTING의 UHF RFID를 사용함으로써 귀사의 공정을 최적화여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 장비 취득 과정의 디지털화로 인해 유지보수 관리 시스템 사용 시 체크리스트 문서를 보관할 필요가 없게 되었습니다. 또한 일반적으로 발생하는 오류들도 피할 수 있습니다. 누가, 언제, 어떤 객체에 대해 어떤 테스트를 시행했는지에 대한 정보는 테스트 결과와 함께 해당 UHF RFID 리더기에 직접 저장됩니다. 예를 들어, 생산 또는 품질 표준을 보장하고자, 이와 같은 방법으로 추가 시험도 손쉽게 효율적으로 시행될 수 있습니다.
역에서 시행되는 컨테이너 및 열차 위치추적
이 철도 차량은 몇번 트랙에 있습니까? 그 철도 차량은 정비 예정입니까? 명판이 오염 또는 손상되었거나 완전히 분실되었습니다. 간단하지만 중요한 많은 질문들에 대답하기 위해서는 긴 엑셀 표를 확인해야만 합니다. HARTING의 UHF RFID 시스템은 귀사의 귀중한 화물을 서류확인작업 없이 추적할 수 있게 해줍니다.
열차 위치지정
열차는 반드시 특정된 정확한 위치에 정차해야 합니다(예: 안전상 이유). 때로는 승강장이 열차보다 짧아서 모든 문이 열리지 않을 수도 있습니다. 광 센서는 먼지, 오염, 물 또는 나뭇잎 때문에 충분히 신뢰성 있게 기능하지 못하는 경우가 자주 발생합니다. 또한, 이러한 열악한 환경에서 기계적인 접촉은 실패하기 쉽습니다. 반면에 유지 관리가 필요 없는 비접촉식 UHF RFID 시스템을 사용하면, 이러한 불리한 조건에서도 열차 위치를 정밀하고 신뢰성 있게 식별할 수 있습니다.
이전 버전의 RFID 제품 및 데이터 시트
기존 RFID 제품에 대한 설명서, 데이터 시트 등의 개요는 당사 eShop에서 확인할 수 있습니다.