Products & Solutions
Afbrydelse af RFID-løsninger
HARTINGs UHF RFID-systemer (Radio Frequency Identification) identificerer metalbeholdere, maskiner, værktøj, tog, betondele og andre aktiver i krævende, barske industrimiljøer.
RFID er en vigtig ny teknologi, som HARTING Technology Group har industrialiseret til mange applikationer i de seneste år. Markedet har dog ændret sig så markant i de seneste år, at vi har besluttet ikke at videreføre denne teknologi inden for HARTING Technology Group.
Vi har derfor overført vores aktiviteter til partnere.
Vi vil med glæde videregive jeres kontaktoplysninger til partnere og kunder, så I kan forsætte forretningerne direkte med dem.
Oplysninger om HARTINGs RFID-teknologi og produkter (tildelt HERMES Award i 1996), I kan referere til, når I betjener jeres applikation, er angivet nedenfor.
UHF RFID-systemer fra HARTING
HARTINGs UHF RFID-systemer (Radio Frequency Identification) identificerer metalbeholdere, maskiner, værktøj, tog, betondele og andre aktiver i krævende, barske industrimiljøer.
UHF RFID-teknologi muliggør præcist kontrolleret automatisering, gennemsigtige processer, reduceret nedetid og dermed reducerede omkostninger.
Ha-VIS RFID-systemkomponenter
Ha-VIS RFID-systemkomponenterne aktiverer
- Påvisning af flere objekter uden sigtelinje
- Samtidig information gemt direkte på produktet
- Pålidelig informationsbehandling direkte på hentningsstedet
Følge og spore indenfor logistik - UHF RFID på transportbånd
Verden består ikke kun af lige linjer. Den har også kanter, hjørner og kurver. Og den er begrænset: Ofte er der ikke plads til yderligere udstyr. HARTING tilbyder produkter og løsninger, der gør det muligt at følge og spore varer og produkter i disse miljøer.
RFID-transponder med ekstern sensorteknologi
Intelligente RFID-transpondere overtager flere og flere overvågningsfunktioner. Den indbyggede HARTING UHF RFID-transponder overfører ID- og eksterne sensordata i passiv tilstand. Det bygger således en bro til selvkonfigurerende processer. Selv mobile dele uden deres egen konstante strømforsyning kan overvåges grundigt.
UHF RFID-transpondere til udendørs brug
Tendensen til øget individualisering af produkter har været ledsaget af processer til løbende overvågning og fejlsøgning. Til dette formål er komponenterne udstyret med en RFID-transponder, så de kan overføre deres specifikke data til styresystemet via radiofrekvenser. En udfordring er at integrere transponderne i et miljø, hvor metalliske overflader forårsager refleksioner. Desuden skal datamedierne kunne modstå barske miljøforhold, ekstreme temperaturudsving og brug af ætsende væsker såsom rengøringskemikalier eller olier. HARTINGs Ha-VIS UHF RFID-transpondere giver fremragende driftssikkerhed under ekstreme forhold.
Intelligent teknologi UHF RFID
HARTINGs konnektorer og kabelmonteringer kan udstyres med UHF RFID-transpondere til at forbinde information og data fra virkelige komponenter til den virtuelle verden. Ved at udnytte UHF RFID kan anvendelsesmulighederne udvides - fra identifikationsspecifikke data for et stik til den automatisk udløste bestillingsproces af reservedele - og anvendes bekvemt, hurtigt og pålideligt. Komponentdata registreres ved hjælp af en mobil læser (f.eks. en smartphone) med en tilsvarende læseenhed og sammenlignes derefter med data fra HARTING eShop. Reservedele eller referenceværdier kan vises og anvendes umiddelbart efter identifikation. Det fremskynder ikke kun tingene, det forhindrer også dyre fejl såsom bestilling af den forkerte reservedel.
Integration i fremtiden - mod industri 4.0
Proprietære protokoller og specifikke drivere vanskeliggør integrationen af automatiseringsindustrien; De er hindringer for gennemførelsen af industri 4.0. OPC-UA muliggør kommunikation mellem UHF RFID-læsere, PLC-controllere og applikationer (maskine-til-maskine, M2M) - fra "produktionsgulvet" (sensorer og PLC) til "øverste etage" (SAP) - uden problemer forårsaget af inkompatible drivere. HARTING har længe understøttet forbindelse og etablering af standarder. OPC-UA opfylder netop HARTING-kravet for anvendelse af en åben standard vedrørende sikker og pålidelig tilslutning af en bred vifte af systemer og maskiner.
Forbedring af inspektions- og vedligeholdelsesprocesser med UHF RFID
Regelmæssig vedligeholdelse er ikke kun obligatorisk på grund af de gældende sikkerhedsstandarder. HARTINGs UHF RFID muliggør optimering af jeres proces - hvilket sparer tid og penge. Digitaliseringen af processen til anskaffelse af udstyr eliminerer papirbaserede tjeklister til arkivering i vedligeholdelsesstyringssystemet. Typiske fejl kan også undgås. Oplysninger om, hvilken prøvning der er blevet udført af hvem, på hvilket tidspunkt og på hvilket objekt, gemmes sammen med prøvningsresultaterne direkte på UHF RFID-læseren. Yderligere prøvninger kan nemt og effektivt gennemføres på denne måde, f.eks. for at sikre produktions- eller kvalitetsstandarder.
Container- og togsporing på stationen
Hvilket spor er denne togvogn på? Skal togvognen vedligeholdes? Navnepladen er snavset, beskadiget eller mangler helt. Mange enkle, men vigtige spørgsmål kan kun besvares ved at gennemgå lange Excel-tabeller. HARTINGs UHF RFID-systemer muliggør papirløs sporing af jeres værdifulde last.
Placering af tog
Togene skal standse på bestemte og nøjagtige positioner (f.eks. af sikkerhedsmæssige årsager). Nogle gange er perronen kortere end toget, så ikke alle døre kan åbnes. Optiske sensorer fungerer ofte ikke pålideligt nok på grund af støv, snavs, vand eller blade. Mekaniske kontakter er også tilbøjelige til at svigte i dette barske miljø. Kontaktløse og vedligeholdelsesfrie UHF RFID-systemer giver til gengæld mulighed for præcist og pålideligt at identificere togets position, selv under disse ugunstige forhold.
Tidligere RFID-produkter og datablade
Du finder en oversigt over dokumentationen, databladene osv. til jeres eksisterende RFID-produkter i vores eShop.