Products & Solutions

Beëindiging van RFID-oplossingen

UHF RFID (Radio Frequency Identification) -systemen van HARTING identificeren metalen containers, machines, hulpmiddelen, treinen, betonnen componenten en ander kapitaal dat zich in ruwe, industriële omgevingen bevindt.

RFID is een belangrijke, opkomende technolgie die de HARTING Technology Group in de afgelopen jaren voor vele toepassingen heeft geïndustrialiseerd. In de afgelopen jaren veranderde de markt echter zo aanzienlijk dat we als HARTING Technology Group hebben besloten om met deze technologie niet meer verder te gaan.

Dientengevolge hebben we onze activiteiten aan partners overgedragen.

We zullen uw contactgegevens graag aan partners en klanten doorgeven, zodat u direct met hen zaken kunt doen.

Informatie over de RFID-technologie en -producten van HARTING (bekroond met de HERMES Prijs 1996) die u kunt raadplegen, wanneer u uw toepassing bedient, vindt u hieronder.

Contact

UHF RFID-systemen van HARTING

UHF RFID (Radio Frequency Identification) -systemen van HARTING identificeren metalen containers, machines, hulpmiddelen, treinen, betonnen componenten en ander kapitaal dat zich in ruwe, industriële omgevingen bevindt.
UHF RFID-technologie maakt een nauwkeurige, beheerste automatisering mogelijk, transparante processen, minder uitvaltijden en, dientengevolge, kostenverlaging.

Ha-VIS RFID-systeemcomponenten

De Ha-VIS RFID-systeemcomponenten maken het volgende mogelijk:

  • Detectie van verschillende objecten die buiten het zicht liggen
  • Gelijktijdige informatie direct opgeslagen op het product
  • Betrouwbare informatieverwerking direct op het vastleggingspunt

Volgen en traceren in de intra-logistiek - UHF RFID op transportbanden

De wereld bestaat niet alleen maar uit rechte lijnen. Er zijn ook randen, hoeken en bochten. En deze is beperkt: vaak is er geen ruimte voor extra apparatuur. HARTING biedt producten en oplossingen die het mogelijk maken om binnen deze omgevingen goederen en artikelen te volgen en te traceren.

RFID-transponder met externe sensortechnologie

Intelligente RFID-transponders nemen steeds meer bewakingsfuncties over. De in HARTING UHF RFID ingebedde transponder verzendt de ID en externe sensorgegevens in een passieve toestand. Dientengevolge slaat deze een brug naar zelfconfiguratie-processen. Zelfs mobiele onderdelen zonder hun eigen constante voeding kunnen uitgebreid worden bewaakt.

UHF RFID-transponders voor buitenshuis

De trend naar toenemende productindividualisering wordt vergezeld door processen voor continue bewaking en diagnose. Daarom worden componenten van een RFID-transponder voorzien, zodat deze via radiofrequenties hun specifieke data naar het besturingssysteem kunnen overdragen. Eén uitdaging is het integreren van de transponders in een omgeving, waarin metalen oppervlakken reflecties veroorzaken. Daarnaast moeten gegevensmedia bestand zijn tegen ruwe omgevingsomstandigheden, hoge temperatuurschommelingen tot in het extreme en het gebruik van corrosieve vloeistoffen, zoals reinigingschemicaliën of -oliën. De Ha-VIS UHF RFID-transponders van HARTING bieden onder extreme omstandigheden een uitstekende operationele betrouwbaarheid.

Slimme technologie UHF RFID

De connectoren en kabelmodules van HARTING kunnen worden uitgerust met UHF RFID-transponders om informatie en data van echte componenten te koppelen met de virtuele wereld. Door van UHF RFID te profiteren, kan de reeks mogelijke toepassingen – van de ID-specifieke data voor een connector tot het automatisch getriggerde bestelproces van reserveonderdelen – worden uitgebreid en gemakkelijk, snel en betrouwbaar worden gebruikt. Componentdata worden opgenomen met gebruik van een mobiele lezer (bijv. een smartphone), een bijbehorende leesunit en worden vervolgens vergeleken met de data uit de HARTING eShop. Reserveonderdelen of referentiewaarden kunnen worden weergegeven en onmiddellijk na hun identificatie worden gebruikt. Dit versnelt de zaken niet alleen, maar voorkomt ook kostbare fouten, zoals het bestellen van het verkeerde reserveonderdeel.

In de toekomst integreren – naar Industry 4.0

Eigen protocollen en specifieke stuurprogramma's compliceren de integratie van de automatiseringsindustrie; er bestaan obstakels voor de implementatie van Industry 4.0. OPC-UA maakt communicatie mogelijk tussen UHF RFID-lezers, PLC-controllers en toepassingen (machine-naar-machine, M2M) – vanaf de "winkelvloer" (sensoren en PLC) naar de "hoogste verdieping" (SAP) – zonder enige problemen die worden veroorzaakt door incompatibele stuurprogramma's. Al geruime tijd heeft HARTING connectiviteit en het vastleggen van standaarden ondersteund. OPC-UA voldoet precies aan de vereiste van HARTING voor het gebruik van een open standaard die geschikt is voor de veilige en betrouwbare verbinding van een talloze systemen en machines.

Met UHF RFID inspectie- en onderhoudsprocessen verbeteren

Periodiek onderhoudswerk is niet alleen verplicht vanwege de toepasselijke veiligheidsstandaarden. Met UHF RFID van HARTING kunt u uw proces optimaliseren – en dus bespaart u tijd en geld. De digitalisering van het aanschafproces voor apparatuur elimineert papieren checklijsten voor het archiveren in het onderhoudsmanagementsysteem. Kenmerkende fouten kunnen ook worden vermeden. De informatie over welke test door wie is uitgevoerd, op welk tijdstip en voor welk object wordt samen met de testresultaten direct opgeslagen op de UHF RFID-lezer. Op deze manier kunnen verdere tests gemakkelijk en efficiënt worden geïmplementeerd om bijvoorbeeld productie- of kwaliteitsstandaarden te waarborgen.

Traceren van containers en treinen op het station

Op welk spoor staat dit rijtuig? Is het tijd voor onderhoud aan het rijtuig? Het naamplaatje is vuil, beschadigd of ontbreekt volledig. Vele eenvoudige echter belangrijke vragen kunnen alleen worden beantwoord door ellenlange Excel-tabellen te controleren. De UHF RFID-systemen van HARTING maken het volgen van uw waardevolle vracht mogelijk.

Treinpositionering

Op bepaalde en exacte posities moeten treinen stoppen (bijv. om veiligheidsredenen). Soms is het perron korter dan de trein, zodat mogelijk niet alle deuren kunnen worden geopend. Optische sensoren werken vaak niet betrouwbaar genoeg vanwege stof, vuil, water of bladeren. In deze ruwe omgeving zijn mechanische contacten ook gevoelig voor storingen. Contactloze en onderhoudsvrije UHF RFID-systemen maken het u daarentegen mogelijk om de positie van de trein nauwkeurig en betrouwbaar te identificeren; zelfs onder deze nadelige omstandigheden.

Eerdere RFID-producten en gegevensbladen

U vindt een overzicht van de documentatie, gegevensbladen, enz. voor uw bestaande RFID-producten in onze eShop.

RFID | HARTING Technology Group

RFID-documenten

Het Downloadcentrum van HARTING biedt u meer documenten over onze UHF RFID-producten.

Contact

Link naar het Downloadcentrum