Products & Solutions
Seria RFID została wycofana
Systemy RFID (Radio Frequency Identification) HARTING identyfikują pojemniki metalowe, maszyny, narzędzia, pociągi, konkretne elementy lub inne zasoby zlokalizowane w wymagających i trudnych środowiskach przemysłowych.
RFID jest ważną rozwijającą się technologią, którą Grupa Technologiczna HARTING używała w wielu zastosowaniach w ostatnich latach. Jednak na przestrzeni ostatnich lat rynek zmienił się tak znacząco, że postanowiliśmy nie kontynuować tej technologii w ramach Grupy Technologicznej HARTING.
Dlatego też przenieśliśmy nasze działania w tym zakresie na partnerów.
Chętnie przekażemy państwa dane kontaktowe partnerom i klientom, aby mogli Państwo bezpośrednio z nimi dalej prowadzić współpracę.
Poniżej przedstawiono informacje na temat technologii i produktów RFID firmy HARTING (nagrodzonych w 1996 roku nagrodą HERMES Award), do których można się odwołać przy współpracy.
Systemy UHF RFID od HARTING
Systemy RFID (Radio Frequency Identification) HARTING identyfikują pojemniki metalowe, maszyny, narzędzia, pociągi, konkretne elementy lub inne zasoby zlokalizowane w wymagających i trudnych środowiskach przemysłowych.
Technologia UHF RFID umożliwia precyzyjnie wysterowaną automatykę, zapewnia transparentne procesy, ogranicza przestoje, a tym samym zmniejsza koszty.
Podzespoły systemowe Ha-VIS RFID
Podzespoły systemowe Ha-VIS RFID umożliwiają
- Wykrywanie wielu obiektów bez bezpośredniej widoczności
- Jednocześnie informacje zapisywane są bezpośrednio na produkcie
- Niezawodne przetwarzanie informacji bezpośrednio w miejscu rejestracji
Śledzenie i monitorowanie w intra-logistyce - UHF RFID na przenośnikach taśmowych
Świat nie składa się z samych prostych linii. Ma krawędzie, narożniki i krzywe. I jest to ograniczenie: często nie ma miejsca na dodatkowe wyposażenie. HARTING oferuje produkty i rozwiązania, umożliwiające śledzenie i odtwarzanie przepływu towarów w tych trudnych środowiskach.
Transponder RFID z technologią czujników zewnętrznych
Inteligentne transpondery RFID przejmują coraz więcej funkcji monitorowania. Transponder zintegrowany HARTING UHF RFID przesyła ID i zewnętrzne dane czujników w stanie pasywnym. W ten sposób tworzy mosty do procesów autokonfiguracyjnych. Powstaje możliwość kompleksowego monitorowania coraz większej liczby elementów bez własnego zasilania.
Transpondery UHF RFID do zastosowań zewnętrznych
Trendowi coraz większej indywidualizacji produktów towarzyszą procesy stałego monitoringu i diagnostyki. Dlatego podzespoły wyposażane są w transponder RFID, umożliwiający transmisję charakterystycznych danych do systemu sterowania przez częstotliwości radiowe. Jednym z wyzwań jest integracja transponderów w środowisku, w którym powierzchnie metaliczne powodują refleksy. Dodatkowo nośniki danych muszą być w stanie wytrzymać trudne warunki środowiskowe, intensywne zmiany temperatury na poziomach granicznych oraz zastosowanie płynów korozyjnych, takich jak substancje chemiczne czy oleje. Transpondery HARTING Ha-VIS UHF RFID zapewniają doskonałą niezawodność działania w ekstremalnych warunkach.
Inteligentna technologia UHF RFID
Złącza i wiązki kablowe HARTING można wyposażać w transpondery UHF RFID, aby łączyć informacje i dane z fizycznych podzespołów ze światem wirtualnym. Korzystając z UHF RFID można wygodnie, szybko i niezawodnie rozszerzyć zakres potencjalnych zastosowań – od charakterystycznych dla identyfikacji danych złącza po wyzwalane automatycznie procesy zamówień do części zamiennych. Dane podzespołów rejestruje się przy użyciu mobilnego czytnika (np. smartfona) z odpowiednim modułem odczytu, a następnie porównuje z danymi ze sklepu internetowego HARTING. Części zamienne lub wartości referencyjne można wyświetlić i zastosować bezpośrednio po identyfikacji. Nie tylko przyspiesza to procesy, ale również zapobiega kosztownym błędom, takim jak zamówienie nieprawidłowej części zamiennej.
Integracja z przyszłością — w kierunku przemysłu 4.0
Własne protokoły komunikacyjne i charakterystyczne sterowniki komplikują integrację w automatyce; są przeszkodami w implementacji przemysłu 4.0. OPC-UA umożliwia komunikację pomiędzy czytnikami UHF RFID, sterownikami PLC i aplikacjami (maszyna do maszyny, M2M) – począwszy od „poziomu sklepu” (czujniki i PLC) aż po „najwyższy poziom” (SAP) – i to bez jakichkolwiek problemów spowodowanych brakiem kompatybilności sterowników. HARTING od dawna wspomaga procesy łączeniowe i tworzenie standardów. OPC-UA precyzyjnie spełnia wymagania HARTING do stosowania otwartych standardów, przyczyniających się do bezpiecznego i niezawodnego łączenia szerokiej gamy systemów i maszyn.
Poprawa procesów kontroli i konserwacji dzięki UHF RFID
Regularna konserwacja to nie tylko obowiązek wynikający z norm bezpieczeństwa. UHF RFID HARTING umożliwia optymalizację procesów – oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze. Cyfryzacja procesów pozyskiwania sprzętu eliminuje papierowe listy kontrolne do archiwizacji w systemie zarządzania konserwacją. W ten sposób unika się typowych błędów. Informacje o tym, jaki test wykonano i kto go wykonał, w którym momencie i na jakim obiekcie przechowywane są razem z wynikami kontroli bezpośrednio na czytniku UHF RFID. W ten sposób można również łatwo i efektywnie wdrożyć dodatkowe testy, np. aby zapewnić przestrzeganie norm produkcyjnych lub jakościowych.
Śledzenie kontenerów i pociągów na stacji.
Na którym torze jest wagon? Czy wagon wymaga konserwacji? Tabliczka znamionowa jest zabrudzona, uszkodzona lub całkowicie jej brak. Na wiele prostych, a jednak ważnych pytań można znaleźć odpowiedź w arkuszach Excel. Systemy UHF RFID HARTING umożliwiają śledzenie cennych towarów bez użycia papieru.
Lokalizacja pociągu
Pociągi muszą zatrzymywać się w określonych, dokładnie wyznaczonych lokalizacjach (np. ze względów bezpieczeństwa). Czasami peron jest krótszy niż pociąg, co nie pozwala na otwarcie wszystkich drzwi. Czujniki optyczne często nie działają dostatecznie dobrze ze względu na pył, brud, wodę lub liście. Kontakty mechaniczne często zawodzą w trudnym środowisku. Z drugiej strony, bezkontaktowe i bezobsługowe systemy UHF RFID umożliwiają precyzyjną i niezawodną identyfikację lokalizacji pociągu, nawet w niesprzyjających warunkach.
Poprzednie produkty RFID i arkusze danych
Dokumentację, arkusze danych, itp. dla istniejących produktów RFID można znaleźć w naszym sklepie internetowym.