Termékek és megoldások
Az RFID megoldások megszüntetése
A HARTING UHF RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) rendszerei azonosítják a komoly igénybevételt jelentő ipari környezetben található fémtartályokat, gépeket, szerszámokat, vonatokat, beton alkatrészeket és egyéb tárgyakat.
Az RFID egy egyre fontosabbá váló technológia, amelyet a HARTING Technology Group számos alkalmazáshoz használt ipari célokra az elmúlt évek során. Mivel a piac rettentő sokat változott az elmúlt években, úgy döntöttünk, hogy a HARTING Technology Group keretein belül nem folytatjuk ezt a technológiát.
Így a tevékenységünket átadtuk a partnereinknek.
Örömmel osztjuk meg a partnereink elérhetőségeit önökkel és az ügyfeleinkkel, hogy közvetlenül velük köthessenek üzletet.
Az alábbiakban találja a HARTING RFID-technológiájával és termékeivel (melyek megkapták az 1996. évi HERMES-díjat) kapcsolatos információkat, amelyekre hivatkozhat alkalmazásának használata során.
UHF RFID rendszerek a HARTING cégtől
A HARTING UHF RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) rendszerei azonosítják a komoly igénybevételt jelentő ipari környezetben található fémtartályokat, gépeket, szerszámokat, vonatokat, beton alkatrészeket és egyéb tárgyakat.
Az UHF RFID technológia elősegíti a pontosan vezérelt automatizálást, az átlátható folyamatokat, az állásidő, és ezáltal a költségek csökkenését is.
Ha-VIS RFID rendszer összetevői
A Ha-VIS RFID rendszer összetevői lehetővé teszik:
- Egyszerre több alkatrész érzékelését rálátás nélkül
- Egyidejű információk tárolását közvetlenül a terméken
- A megbízható információfeldolgozást közvetlenül az érzékelés helyén
Nyomon követés a belső logisztikában - UHF RFID a szállítószalagokon
A világ nem csupán egyenes vonalakból áll. Vannak benne élek, sarkok és görbék is. És a világ ugyanakkor korlátozott is: gyakran nincs elég hely további berendezések számára. A HARTING olyan termékeket és megoldásokat kínál, amelyek ilyen körülmények között is lehetővé teszik az áruk és a szállítmányok nyomon követését.
RFID jeladó külső érzékelőtechnológiával
Az intelligens RFID jeladók egyre több felügyeleti funkcióval rendelkeznek. A HARTING beágyazott UHF RFID jeladója passzív állapotban küldi az azonosítót és a külső érzékelő adatait. Így hidat képez az önkonfiguráló folyamatokhoz. Még a mobil, állandó tápellátással nem rendelkező alkatrészek is átfogóan nyomon követhetők.
Kültéri UHF RFID jeladók
A termékek testreszabása iránti egyre nagyobb igény együtt jár a folyamatos felügyeleti és diagnosztikai folyamatokkal. Ehhez az alkatrészeket RFID jeladóval szerelik fel, amely rádiófrekvencián keresztül küldi az adatokat a vezérlőrendszernek. Az ezzel kapcsolatos egyik kihívás a jeladók telepítése fémes, visszaverődést okozó felületre. Ezenkívül az adathordozónak ellen kell állni a szélsőséges környezeti hatásoknak, a nagy hőmérséklet-ingadozásnak és a korrodáló hatású folyadékoknak, mint például tisztítószerek vagy olajok. A HARTING Ha-VIS UHF RFID jeladói szélsőséges körülmények között is megbízhatóan működnek.
UHF RFID okostechnológia
A HARTING csatlakozói és szerelt kábelei felszerelhetők UHF RFID jeladókkal, hogy összekapcsolják a valós alkatrészek adatait és információit a virtuális világgal. Az UHF RFID előnyeit kihasználva a lehetséges alkalmazások egész sora – a csatlakozók azonosításspecifikus adataitól egészen a pótalkatrészek automatikus rendeléséig – kényelmesen, gyorsan és megbízhatóan bővíthető, illetve használható. Az alkatrészek adatait egy megfelelő olvasóegységgel ellátott mobil leolvasó (pl. okostelefon) rögzíti, majd összehasonlítja a HARTING eShop adataival. A pótalkatrészek vagy a referenciaértékek megjeleníthetők, és az azonosítást követően azonnal fel is használhatók. Ez pedig nem csupán felgyorsítja a dolgokat, hanem kizárja az olyan költséges hibákat is, mint például a nem megfelelő pótalkatrész rendelése.
Integrálás a jövőbe - az Ipar 4.0 felé
A szabadalmaztatott protokollok és a különleges hajtások megnehezítik az automatizálási ipar integrációját, ezek képezik az Ipar 4.0 bevezetésének akadályát. Az OPC-UA lehetővé teszi az UHF RFID leolvasók, a PLC vezérlők és az alkalmazások (gép-gép, M2M) közötti kommunikációt – az üzemi szintről (érzékelők és PLC) a felső szintre (SAP) – anélkül, hogy az esetleges nem kompatibilis hajtások bármilyen hibát okoznának. A HARTING hosszú ideig támogatta a csatlakozástechnikát és a szabványok kialakítását. Az OPC-UA tökéletesen megfelel a HARTING követelményeinek, amelyek a rendszerek és gépek széles köre számára biztonságos és megbízható csatlakozást biztosító nyílt szabvány használatára vonatkoznak.
Az UHF RFID miatt javulnak a felügyeleti és a karbantartási folyamatok
A rendszeres karbantartás nem csak a vonatkozó biztonsági szabványok miatt kötelező. A HARTING UHF RFID segíti optimalizálni a folyamatait, amivel időt és pénzt takaríthat meg. A berendezések beszerzési folyamatának digitalizálása feleslegessé teszi a karbantartás kezelési rendszerében a papíralapú ellenőrző listákat. A tipikus hibák is elkerülhetők. A rendszer a teszt eredményeivel együtt tárolja az UHF RFID leolvasóban azokat az információkat, hogy ki, mikor, milyen tesztet végzett el, és melyik berendezésen. A gyártási vagy minőségi szabványok biztosítása érdekében így a többi vizsgálat hatékonyan és könnyedén elvégezhető.
A konténer és a vonat nyomon követése az állomáson
Milyen úton megy ez a vagon? Időszerűvé vált a vagon karbantartása? A névtábla piszkos, sérült vagy teljesen hiányzik. Sok egyszerű, de fontos kérdés csak hosszú Excel-táblázatok áttekintése után válaszolható meg. A HARTING UHF RFID rendszerek lehetővé teszik az értékes áruk papír nélküli nyomon követését.
Vonat helyének meghatározása
A vonatoknak egy adott helyen pontosan kell megállniuk (pl. biztonsági okokból). Néha a peron rövidebb a vonatnál, tehát nem szabad minden ajtót kinyitni. Az optikai érzékelők a por, szennyeződés, víz vagy levelek miatt nem minden esetben működnek megbízhatóan. A mechanikus érintkezők szintén könnyen meghibásodnak ilyen zord környezetben. Ezzel szemben az érintkezésmentes és karbantartást nem igényló UHF RFID rendszerek még az ilyen nehéz körülmények között is képesek a vonat helyét pontosan és megbízhatóan meghatározni.
Korábbi RFID termékek és adatlapok
A meglévő RFID termékeinek dokumentációját, adatlapjait stb. áttekintheti az eShopban.