Simplesmente pagar sem dinheiro
O comércio é quase tão antigo quanto a própria humanidade. Os itens de troca e os tipos de pagamento mudaram e continuam a mudar constantemente. À medida que a digitalização continua a avançar, os tipos de pagamento mudam novamente. Na medida em que moedas e cédulas caem em desuso as contas estão sendo, cada vez mais pagas através de bits e bytes. Os sistemas de pagamentos estão se tornando menores e mais compactos à medida que a tendência de miniaturização prossegue. As linhas har-flex e har-flexicon da HARTING são as melhores soluções para as placas de circuito impresso nos dispositivos de detecção quando se precisa de conectores PCI robustos e com economia de espaço.
Pagamentos sem dinheiro estão se tornando mais populares e fáceis de usar. Reabastecer, fazer compras ou simplesmente comprar uma camiseta: tudo pago com um cartão de plástico, é claro. Chaveiros high-tech ou smartphones com comunicação por campo de proximidade (NFC) também podem ser usados.
Uma empresa que fabrica o equipamento de leitura necessária é a empresa suíça MICROTRONIC AG. Eles estão sempre desenvolvendo leitores novos e menores e expandindo os sistemas de pagamento com novas recursos. O sistema de pagamento sem contato atual suporta uma variedade de tecnologias RFID, incluindo Mifare Classic, Plus, DESFire CALYPSO e, futuramente, HID iClass. Outro destaque é o leitor de cartões de crédito EMVCo certificado, que permite o pagamento sem dinheiro físico usando VISA ou MasterCard.
A miniaturização destes leitores apresenta novos desafios constantes ao fabricante. Os dispositivos devem se tornar menores e com maior usabilidade, mas não devem perder sua robustez e segurança. A nova geração de leitores MICROTRONIC, por exemplo, requer não somente a fiação compacta de um único condutor, mas também as interfaces internas de placa a placa correspondentes. Enquanto a MICROTRONIC AG usava conectores com passo de 2 mm no passado, a empresa agora confia totalmente nos conectores para circuito impresso da série Har-flex® da HARTING. Com um passo de 1,27 mm e disponibilidade contínua de 6 a 100 polos, o har-flex® suporta projetos de dispositivos extremamente compactos, mantendo sempre a robustez.
Se condutores individuais precisarem de conexões compactas à placa, har-flexicon é a solução HARTING que pode ser interligada em campo. Uma exigência-chave dos dispositivos modernos é a versatilidade da fiação de um condutor para dispositivos industriais que tenham placas de circuito impresso como seus principais componentes.
Com um passo entre contatos de apenas 1,27 mm, os componentes soldados por refluxo e SMD proporcionam benefícios de custo no processo de fabricação devido aos seus processos uniformes e automatizados de montagem/soldagem.