Man skal blot betale uden kontanter

Handel er næsten lige så gammel som menneskeheden selv. Valutaposter og monetære betalingstyper har været og er stadig under konstant forandring. Efterhånden som digitaliseringen fortsætter sin fremmarch, ændrer betalingstyperne sig igen. Mens mønter og sedler bruges mindre og mindre, bliver konti i stigende grad afviklet i bit og bytes. De systemer, der kræves til betalinger, bliver mindre og mere kompakte, efterhånden som miniaturiseringstendensen fortsætter. HARTINGs har-flex- og har-flexicon-serier er de bedste løsninger til printplader i detektionsanordninger, når man har brug for robuste, pladsbesparende PCB-stik.

Den pladsbesparende løsning på PCB - har-flex
Betal efter forbrug Miniaturiserede PCB-stik får det til at ske.

Kontantløse betalinger bliver mere og mere populære og lettere at bruge. Tankning, indkøb eller blot at købe en ny T-shirt: Det er selvfølgelig alt sammen betalt med et plastikkort. Højteknologiske nøglebrikker eller NFC-aktiverede (Near Field Communication) smartphones kan også bruges.

En virksomhed, der fremstiller det nødvendige læseudstyr, er den schweiziske virksomhed MICROTRONIC AG. De udvikler hele tiden nye og mindre læsere og udvider betalingssystemer med nye funktioner. Det nuværende kontaktløse betalingssystem understøtter en række forskellige RFID-teknologier: herunder Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO og i fremtiden HID iClass. Et andet højdepunkt er den EMVCo-certificerede automatlæser, som muliggør kontantløs med VISA eller MasterCard.

Har-flexicon sikrer, at enkeltledere er sikkert forbundet til PCB

Miniaturiseringen af disse læsere giver hele tiden producenten nye udfordringer. Enhederne bør blive mindre med mere brugervenlighed, men bør ikke miste deres robusthed og pålidelighed. Den nye generation af MICROTRONIC-læsere kræver f.eks. ikke kun kompakt enkeltlederledningsføring, men også de tilsvarende kort-til-kort-grænseflader indbygget i enheder. Mens MICROTRONIC AG tidligere brugte stik med en hældning på 2 mm, er virksomheden nu helt afhængig af HARTINGs PCB-stik i har-flex®-serien. Med en hældning på 1,27 mm og kontinuerlig tilgængelighed af poler fra 6 til 100 understøtter har-flex® ekstremt kompakte enhedsdesign, samtidig med at den bevarer den permanente robusthed.

 

HARTING har-flex®

Hvis enkelte ledere har brug for kompakte forbindelser til tavlen, er har-flexicon HARTING-løsningen, der kan tilsluttes i marken. Et centralt krav til moderne enheder er alsidig, enkeltlederledningsføring til industrielle enheder, der har printplader som deres hovedbestanddele.

Med en kontaktdeling på kun 1,27 mm giver flydelodnings- og SMD-loddede komponenter omkostningsfordele i produktionsprocessen på grund af deres ensartede og automatiserede samlings-/loddeprocesser.