Snadné bezhotovostní platby
Obchod je starý téměř jako lidstvo samo. Předměty směny a způsoby peněžních plateb se ale vždy měnily a neustále mění. S rozvojem digitalizace procházejí platební metody další změnou. Mince a bankovky se používají stále méně, platby stále častěji probíhají elektronicky. Platební systémy se díky trendu miniaturizace neustále zmenšují. Pro desky plošných spojů v záznamových zařízeních, které vyžadují prostorově nenáročné PCB konektory, jsou nejlepším řešením produktové řady har-flex a har-flexicon společnosti HARTING.
Bezhotovostní platby jsou stále oblíbenější a jednodušší. Tankování paliva, nákupy nebo třeba pořízení nového trička: Za to všechno bez váhání platíme plastovou kartou. K placení ale můžeme používat i chytré klíčenky nebo smartphony s technologií NFC (Near Field Communication).
Jednou ze společností, která vyrábí potřebné čtecí zařízení, je švýcarská společnost MICROTRONIC AG. Neustále vyvíjí nové a menší čtečky a rozšiřuje platební systémy o nové funkce. Současný bezkontaktní platební systém podporuje různé technologie RFID, včetně Mifare Classic, Plus, DESFire, CALYPSO a v budoucnu také HID iClass. Další zajímavostí je prodejní čtečka certifikovaná organizací EMVCo, která umožňuje bezhotovostní platby kartami VISA nebo Master Card.
Miniaturizace těchto čteček staví výrobce před stále nové výzvy. Zařízení by měla být menší a snadněji ovladatelná, aniž by ztratila na robustnosti a spolehlivosti. Například nová generace čteček MICROTRONIC vyžaduje nejen kompaktní jednovodičové zapojení, ale také vhodná rozhraní mezi deskami uvnitř zařízení. Zatímco dříve společnost MICROTRONIC AG používala konektory s roztečí 2 mm, nyní se spoléhá výhradně na PCB konektory HARTING har-flex®. S roztečí 1,27 mm a možností použití 6 až 100 pólů vytváří har-flex® dokonalé předpoklady pro mimořádně kompaktní konstrukci zařízení při stejné robustnosti.
Pokud potřebujete k desce plošných spojů přímo na místě instalace kompaktně připojit jednotlivé vodiče, sáhněte po řešení HARTING har-flexicon. Flexibilní jednovodičové zapojení průmyslových zařízení, jejichž hlavními součástmi jsou desky plošných spojů, je jedním z hlavních požadavků moderní technologie zařízení.
Díky rozteči kontaktů pouhých 1,27 mm přinášejí komponenty pájené přetavením a metodou SMD úsporu nákladů ve výrobním procesu díky jednotnému a automatizovanému procesu montáže a pájení.