현금 없이 간편하게 지불하세요.
무역은 거의 인류 자체만큼이나 오래된 것입니다. 교환 품목과 통화 지불 유형은 지속적으로 변화해 왔습니다. 디지털화가 계속되면서 결제 유형이 다시 바뀌고 있습니다. 동전이나 지폐는 점점 더 적게 사용되지만, 계좌는 비트나 바이트로 점점 더 많이 결제되고 있습니다. 소액화 추세가 계속되면서 결제에 필요한 시스템도 점점 작아지고 있습니다. HARTING의 Har-flex 및 Har-flexicon 시리즈는 강력하고 공간을 절약하는 PCB 커넥터가 필요할 때 감지 장치에 인쇄된 회로 보드를 위한 최고의 솔루션입니다.
무현금 지급이 더욱 보편화되고 사용하기 더 쉬워졌습니다. 주유, 쇼핑 또는 간단히 새 티셔츠 구입: 물론 모두 플라스틱 카드로 지불됩니다. 하이테크 키 리모컨 내지 근거리 무선 통신(NFC, Near Field Communication) 지원 스마트폰도 사용할 수 있습니다.
필수 판독 장비를 제작하는 기업 중에 스위스 기업인 MICROTRONIC AG이 있습니다. 이들은 새로운 소형 판독기를 꾸준히 개발하여 새로운 기능을 갖춘 지불 시스템을 확장하고 있습니다. 현재 비접촉식 결제 시스템은 Mifare Class, Plus, DESFire, CALYPSO 및 향후 HID iClass와 같은 다양한 RFID 기술을 지원합니다. EMVCo 인증 자동 판독기로 VISA 또는 MasterCard를 사용하여 현금 없이 결제할 수 있습니다.
이러한 판독기의 소형화는 제조업체에게 새로운 과제를 끊임없이 제시합니다. 기기는 향상된 사용 편의성과 더불어 소형화되는 추세이지만, 견고성과 신뢰성도 잃지 않아야 합니다. 예를 들어, 차세대 MICROTRONIC 판독기는 소형 단일 도체 배선뿐만 아니라 해당 장치 내부 보드 대 보드 인터페이스도 필요합니다. MICROTRONIC AG는 과거에는 피치가 2mm인 커넥터를 사용했지만, 현재는 HARTING의 har-flex® 시리즈 PCB 커넥터에 전적으로 의존하고 있습니다. har-flex® 는 1.27mm의 피치와 6 ~ 100개의 극을 지속적으로 사용할 수 있어 영구적인 견고성을 유지하면서 매우 소형화된 장치 설계를 지원합니다.
개별 도체를 보드에 콤팩트하게 연결해야 하는 경우, har-flexicon은 현장에서 배선할 수 있는 HARTING 솔루션입니다. 현대 기기의 주요 요구 사항은 회로 보드를 주요 구성 요소로 인쇄한 산업용 장치를 위한 다용도 단일 도체 배선입니다.
접촉 피치가 1.27mm에 불과한 리플로우 및 SMD 용접 구성 요소는 균일하고 자동화된 어셈블리/솔링 프로세스 때문에 제조 공정에서 비용 이점을 제공합니다.