Han® DDD
Повышенная плотность размещения контактов без снижения номинального напряжения
Новые контактные вставки с тройным "D" обозначают максимальную плотность контактов – до 130 % больше по сравнению с предыдущими стандартами – без снижения номинального напряжения.
Потребность в компактных решениях – фундаментальная тема в машиностроении, робототехнике и автоматизации. Она побудила компанию HARTING к разработке серии Han D®, которая обозначает высокую плотность контактов и малые габариты. Han® DDD имеет большее число контактов, чем предыдущий стандарт Han® DD, но при этом сохраняет прежние габариты и электрические характеристики.
Без снижения номинального напряжения
Версия с тройным "D" до 107 контактов может передавать сигналы или электропитание. Электрическая мощность аналогична родственному продукту, Han DD® (макс. 250 В/10 А).
Чтобы упростить работу в области автоматизации или робототехники, компания HARTING также предлагает дополнительные принадлежности, такие как панели с захватом и направляющие штифты/втулки.
Для подключения защитного заземления не требуются инструменты
Помимо экономии места, вставки Han® DDD также обеспечивают оптимизацию электромонтажа. Монтажнику нужно установить всего одно подключение для электрических контактов и защитного заземления. Дополнительные принадлежности и инструменты не требуются.
Таким образом, Han® DDD оптимизирует применение интерфейсов в традиционных управляющих шкафах.
Имеющиеся контактные поверхности для подключения интерфейсов, например, в робототехнике, используются более эффективно. Экономия места возможна во всех секторах промышленности, в которых играют важную роль электрические соединения.
Преимущества для Вас:
- Повышенная до 130 % плотность размещения контактов без снижения номинального напряжения (по сравнению с широко распространенной вставкой Han® DD)
- Снижение расходов: увеличенное число контактов на интерфейс
- Оптимизация процессов: одно подключение для электрических контактов и защитного заземления
- Сокращение времени на монтаж: дополнительные принадлежности и инструменты для подключения защитного заземления не требуются
- Дополнительная экономия места: возможно уменьшение размера соединителя