Han® DDD

Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni

Nowe wkłady z potrójnym „D” to maksymalne upakowanie kontaktów – nawet do 130% w porównaniu z poprzednimi standardami – bez ograniczania napięcia znamionowego.

Konieczność zastosowania ergonomicznych rozwiązań ma fundamentalne znaczenie w budowie maszyn, robotyce i automatyzacji. To ze względu na tę konieczność w HARTING powstała seria Han D®, cechująca się wysokim upakowaniem kontaktów i niewielkimi rozmiarami. Han® DDD ma dwa razy więcej kontaktów niż poprzedni standard  Han® DD – mimo utrzymania takich samych wymiarów i takiej samej charakterystyki elektrycznej.

Bez ograniczania napięcia znamionowego

„Potrójne D” jest w stanie przesyłać sygnały lub zasilanie z wykorzystaniem maks. 107 kontaktów. Parametry elektryczne są równoważne rozwiązaniu siostrzanemu, Han DD® (maks. 250 V / 10 A).

Aby uprościć obsługę w automatyce lub robotyce, HARTING oferuje również akcesoria, takie jak panele uchwytowe i kołki/tuleje prowadzące.

Do 107 kontaktów bez ograniczania napięcia znamionowego: wkłady Han® DDD

Brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi do połączeń PE

Oprócz korzyści ergonomicznych, wkłady Han® mogą również pomóc w optymalizacji procesów okablowania. Instalator musi stosować tylko jedną technikę przyłączeń do kontaktów elektrycznych i PE. Nie są wymagane dodatkowe akcesoria i narzędzia.

Han® DDD może dzięki temu zoptymalizować użycie interfejsów w konwencjonalnych szafach sterowniczych.
Dzięki temu istniejące powierzchnie kontaktów do interfejsów np. w robotyce, mogą być wykorzystane efektywniej. Ergonomiczne aplikacje są możliwe we wszystkich sektorach przemysłowych w których odgrywają rolę połączenia elektryczne.

Poznaj nowe wkłady Han® DDD

Żądanie próbki produktu

Chcesz skorzystać z możliwości zwiększenia gęstości styków nawet o 130% bez obniżania napięcia znamionowego? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.