Han® DDD
Az erős jelátvitel kevesebb helyet igényel
Az új tripla "D" csatlakozóbetétek a névleges feszültség csökkentése nélkül biztosítják a maximális, korábbi szabványokhoz képest akár 130%-os érintkezősűrűséget.
A helytakarékos megoldások iránti igény központi kérdéssé vált a gépgyártás, a robotika és az automatizálás területén. Ez inspirálta a HARTING céget a nagy érintkezősűrűséggel és kis méretekkel rendelkező Han D® sorozat kifejlesztésére. A Han® DDD kétszer annyi érintkezővel rendelkezik, mint az előző szabványos Han® DD – miközben a méretei és az elektromos tulajdonságai változatlanok.
A névleges feszültség nem csökken
A "Tripla D" a jeleket vagy az energiát legfeljebb 107 érintkezőn továbbíthatja. Az elektromos áram értéke megegyezik a Han DD® testvértermék értékeivel (max. 250 V / 10 A).
Az automatizálási és robotikai kezelések egyszerűsítéséhez a HARTING különféle tartozékokat is kínál, mint például markolatos paneleket vagy megvezető tüskéket/hüvelyeket.
A PE-csatlakoztatás nem igényel külön szerszámokat
A helytakarékosság mellett a Han® DDD csatlakozóbetétek segíthetik a vezetékezési folyamatok optimalizálását. A telepítőnek csak egy vezetékrögzítési technológiával kell foglalkoznia az elektromos és a PE-érintkezők esetén is. Nincs szükség kiegészítő szerszámokra és tartozékokra.
A Han® DDD tehát képes optimalizálni az interfészek használatát a hagyományos vezérlőszekrényekben.
Így például a robotikában használt interfészek meglévő érintkezőfelületei hatékonyabban használhatók. A helytakarékos alkalmazások minden olyan ipari szektorban lehetségesek, ahol az elektromos csatlakozások fontos szerepet játszanak.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Akár 130%-kal nagyobb érintkezősűrűség a névleges feszültség csökkenése nélkül (a jól ismert Han® DD csatlakozóbetéthez képest)
- Költségcsökkenés: Interfészenként nagyobb érintkezőszám
- Folyamatoptimalizálás: Egyetlen vezetékrögzítési technológia az elektromos és PE-érintkezőkhöz
- Csökken a szerelési idő: A PE-csatlakoztatás nem igényel külön szerszámokat és tartozékokat
- További helymegtakarítás: A csatlakozó mérete csökkenthető