Han® DDD
Sterke signaaltransmissie vereist minder ruimte
De nieuwe drievoudige "D"- inserts staan voor een maximale contactdichtheid – tot 130% en meer, ten opzichte van vorige standaarden – zonder de nominale spanning te verlagen.
De noodzaak voor ruimtebesparende oplossingen is een fundamenteel thema in machines, robots en automatisering. Dit heeft de ontwikkeling van de Han D®-serie van Harting aangespoord, die voor een hoge contactdichtheid en kleine afmetingen staat. De Han® DDD heeft twee keer zoveel contacten dan de vorige standaard Han® DD – maar behoudt dezelfde afmetingen en elektrische eigenschappen.
Geen verlaging in nominale spanning
Geen aanvullende gereedschappen voor PE-verbinding nodig
Naast ruimtebesparende voordelen helpen de Han® DDD-insteekstukken ook de bedradingsprocessen te optimaliseren. De installateur hoeft zich slechts bezig te houden met één aansluittechnologie voor elektrische en PE-contacten. Aanvullende accessoires en hulpmiddelen zijn niet nodig.
De Han® DDD kan dus het gebruik van interfaces in conventionele besturingskasten optimaliseren.
Bestaande contactvlakken voor interfaces in bijvoorbeeld robotica, worden daardoor efficiënter gebruikt. Ruimtebesparende toepassingen zijn in alle industriële sectoren mogelijk waar elektrische verbindingen een rol spelen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Tot 130% hogere contactdichtheid zonder verlaging van de nominale spanning (vergeleken met de welbekende Han® DD-insteekstukken)
- Kostenverlaging: meer contacten per interface
- Procesoptimalisering: één aansluittechnologie voor elektrische en PE-contacten
- Verlaging van assemblagetijden: geen aanvullende accessoires en gereedschappen voor PE-verbinding nodig
- Aanvullende ruimtebesparingen: connectorformaat kan worden verkleind