Han® DDD
Spolehlivý přenos signálu na menším prostoru
Vložky DDD jsou ztělesněním maximální hustoty kontaktů – nabízejí až 130% nárůst ve srovnání s dosavadními standardy, a to bez snížení jmenovitého napětí.
Poptávka po prostorově nenáročných řešeních se jako červená nit táhne všemi oblastmi strojírenství, robotiky a automatizace. Právě ona podnítila společnost HARTING k vývoji řady Han D®, která je ztělesněním vysoké hustoty kontaktů a malých rozměrů. Vložka Han® DDD má ve srovnání s předchozím standardem Han® DD dvojnásobný počet kontaktů. Přesto si ale zachovává stejné rozměry a elektrické parametry.
Žádné snížení jmenovitého napětí
Vložky DDD dokážou přenášet signály nebo energii prostřednictvím maximálně 107 kontaktů. Elektrickým výkonem se vyrovnají sesterskému produktu Han DD® (max. 250 V / 10 A).
Za účelem zjednodušení manipulace v automatizaci nebo robotice nabízí společnost HARTING také různé příslušenství, jako jsou úchopné rámečky a vodicí kolíky/zdířky.
Pro připojení PE nepotřebujete žádné další nástroje
Kromě úspory prostoru vám vložky Han® DDD pomůžou optimalizovat také procesy zapojování. Instalační technik používá pro elektrické kontakty i kontakty PE stejnou technologii připojení. Nepotřebuje doplňkové příslušenství ani nástroje.
Vložky Han® DDD tak dokážou optimalizovat používání rozhraní v běžných řídicích skříních.
Díky tomu umožňují efektivněji využívat kontaktní plochy například pro rozhraní v robotice. Prostorově nenáročné aplikace se uplatní ve všech průmyslových oblastech, v nichž hrají roli elektrická připojení.
Přednosti v kostce
- Až o 130 % větší hustota kontaktů bez snížení jmenovitého napětí (ve srovnání s osvědčenými vložkami Han® DD)
- Snížení nákladů: Menší počet kontaktů v jednotlivých rozhraních
- Optimalizace procesů: Stejná technologie připojení pro elektrické kontakty i kontakty PE
- Zkrácení doby montáže: Pro připojení PE nepotřebujete doplňkové příslušenství ani nástroje
- Další úspora prostoru: Možnost zmenšení rozměrů konektoru