Han® DDD
강력한 신호 전송, 보다 적은 공간을 필요로 하다
새로운 트리플 "D" 인서트는 정격 전압을 낮추지 않고, 이전 표준규격에 비해 최대 130% 더 높아진 최대의 접점 밀도를 제공합니다.
공간 절약 솔루션에 대한 필요성은 기계설비, 로봇, 자동화의 기본 주제입니다. 이는 HARTING이 고밀도 접점 및 소형 치수를 대표하는 Han D® 시리즈를 개발하게 된 계기가 되었습니다. Han® DDD는 기존 표준인 Han® DD에 비해 접점 수가 2배 이상 많음에도, 치수와 전기적 특성은 동일합니다.
정격 전압 저하 없음
PE 연결을 위한 추가 도구 불필요
고객의 이점 한눈에 보기
- 정격 전압 저하 없이, 최대 130% 향상된 고밀도 접점: (기존 Han® DD인서트 대비)
- 비용 절감: 인터페이스 당 접점 수 증가
- 공정 최적화: 전기 및 PE 접점에 대하여 단일 터미네이션 테크놀로지 적용
- 조립 시간 단축: PE 연결에 별도의 액세서리 및 도구 불필요
- 추가 공간 절약: 커넥터 규격 소형화 가능