Соединители HARTING в литографических сканерах
Литографические сканеры (электронно-лучевые сканирующие установки) представляют собой очень сложные системы, используемые для формирования рисунка на полупроводниковых пластинах. Без таких установок современное информационное общество было бы немыслимо, так как ИС, основные компоненты компьютеров, мобильных телефонов и прочих устройств, не могли бы выпускаться в больших количествах.
Литографические сканеры и их компоненты должны надёжно снабжаться электроэнергией. Для максимальной экономии монтажного пространства используются компактные соединители, такие как Han® Q5/0. Этот соединитель точно входит в корпус размера Han® 3А и предоставляет в общей сложности пять контактов Han® Е (номинальный ток: 16A, 230/400 В) и место для РЕ-проводника.
В случае частичной сборки ток силой более 35 А может передаваться даже при температуре окружающего воздуха 20 °C. В сочетании с ЭМС-корпусами также обеспечивается очень хорошее экранное затухание, что гарантирует отсутствие помех для окружающих электронных устройств при передаче электроэнергии через соединитель Han® Q5/0.
Кроме того, вариант для адаптера для печатных плат создаёт возможность припаивания соединителя Han® Q5/0 непосредственно на печатную плату. Этот способ позволяет пользователям избавиться от неизбежного в других случаях проводного присоединения промышленного соединителя к соединительной колодке на печатной плате – операции не только затратной, но и чреватой ошибками.