Conectores HARTING em scanners de wafer
Os scanners de wafer são sistemas altamente complexos usados para aplicar estruturas em semicondutores. Sem máquinas deste tipo, a sociedade da informação de hoje seria inimaginável, uma vez que os circuitos integrados, os componentes centrais dos computadores, telefones celulares, etc., não poderiam ser produzidos em larga escala.
Os scanners de wafer e seus componentes devem ser alimentados de forma segura. Para utilizar o menor espaço possível, são utilizados conectores compactos como o Han® Q5 / 0. Este conector se encaixa exatamente em uma caixa de tamanho Han® 3A e oferece um total de 5 contatos Han® E (corrente nominal: 16A, 230 / 400V) e um espaço PE.
No caso de montagem parcial, uma corrente de mais de 35A pode até ser transmitida a uma temperatura ambiente de 20° C. Em combinação com as carcaças CEM também é alcançada uma atenuação de blindagem muito boa, o que garante que a transmissão de energia através do Han® Q5 / 0 não perturbe a eletrônica ao redor.
Além disso, a variante para adaptador de PCI oferece a opção de soldar o Han® Q5 / 0 diretamente em uma placa de circuito impresso. Com esta abordagem, os usuários se poupam da fiação complexa do conector industrial para um bloco terminal na placa de circuito impresso, que não só é cara, mas também propensa a erros.