Connecteurs HARTING de scanners pour wafers
Les scanners pour "wafers" sont des systèmes hautement complexes utilisés pour imprimer une structure sur les tranches de semi-conducteur. Sans ce type de machines, une société de l'information moderne serait inconcevable, car les circuits-imprimés qui sont des composants essentiels dans les ordinateurs, les téléphones mobiles etc., ne pourraient pas être produits en masse.
Les scanners pour "wafers" et leurs composants doivent bénéficier d'une alimentation parfaitement fiable. Les connecteurs compacts tels que le Han® Q5 / 0 sont utilisés afin réduire l'encombrement au maximum. Ce connecteur s'insère parfaitement dans une embase aux dimensions Han® 3A et offre un total de 5 contacts Han® E (courant nominal : 16A, 230 / 400V) et un espace PE.
Dans le cas d'un assemblage partiel, un courant d'une intensité de plus de 35 A peut même être transmis à une température ambiante de 20° C. Associés aux embases CEM, il offre en outre d'excellentes caractéristiques de blindage, permettant de garantir que la transmission de puissance au moyen du connecteur Han® Q5 / 0 ne perturbe pas les équipements électroniques à proximité.
La variante pour l'adaptateur pour circuits imprimés offre en outre la possibilité de souder le Han® Q5 / 0 directement sur le circuit imprimé. Cette approche permet aux utilisateurs de faire l'économie d'un câblage complexe pour raccorder le connecteur industriel à un bornier sur le circuit imprimé qui n'est pas seulement coûteux mais aussi propice aux erreurs.