웨이퍼 스캐너에 적용된 HARTING 커넥터
웨이퍼 스캐너는 반도체 웨이퍼에 구조를 적용하는 데 사용되는 매우 복잡한 시스템입니다. 이런 종류의 기계가 없다면, 컴퓨터, 휴대전화 등의 핵심 부품인 IC가 대량으로 생산될 수 없기 때문에 오늘날 정보 사회는 상상할 수 없을 것입니다.
웨이퍼 스캐너 및 그 구성요소는 전원이 안정적으로 공급되어야 합니다. 사용 공간을 최소화하기 위해, Han® Q5 / 0과 같은 콤팩트한 커넥터가 사용됩니다. 이 커넥터는 Han® 3A 규격 하우징에 안성맞춤으로, 총 5개의 Han® E 접점 (정격 전류: 16A, 230 / 400V) 및 PE 스페이스를 제공합니다.
부분 조립의 경우, 주변 온도 20 ℃ 조건에서 35A 이상의 전류를 전송할 수도 있습니다. EMC 하우징과 함께, 매우 우수한 차폐 감쇄 효과를 달성하여, Han® Q5 / 0 을 통한 전력 전송이 주변의 전자 장치를 간섭하지 않도록 합니다.