HARTING csatlakozók a rétegszkennerekben
A rétegszkennerek a félvezető lemezek szerkezetének felvitelére használt, rendkívül összetett rendszerek. Az ilyen berendezések nélkül a mai információs társadalom elképzelhetetlen lenne, hiszen a számítógépek, mobiltelefonok stb. legfontosabb részét képező integrált áramköröket nem lehetne nagy mennyiségben előállítani.
A rétegszkennerek és azok részegységei megbízható tápellátását biztosítani kell. A lehető legkisebb helyigény érdekében kis méretű Han® Q5 / 0 csatlakozókat használnak. Ez a csatlakozó pontosan elfér a Han® 3A méretű házban, és helyet biztosít további 5 Han® E-érintkező (névleges áramerősség: 16 A, 230/400 V), valamint a PE (föld) számára.
Részleges összeszerelés esetén a több mint 35 A áramerősség akár 20 °C környezeti hőmérsékleten is továbbítható. EMC házzal együtt rendkívül jó árnyékolás és csillapítás érhető el, ami garantálja, hogy a Han® Q5 / 0 csatlakozón keresztül zajló energiaátvitel nem zavarja a környező elektronikai berendezéseket.
Mindezeken felül a különféle NYÁK-illesztők lehetővé teszik a Han® Q5 / 0 forrasztását közvetlenül a nyomtatott áramkörre. Ezzel a megközelítéssel a felhasználó megkíméli magát a NYÁK-on található sorkapocs és az ipari csatlakozó rendkívül bonyolult kábelezésétől, ami nem csupán drága, hanem sok esetben hibaforrás is.