Продукция и решения
Кабели для передачи данных HARTING
Надежная передача данных в суровых промышленных условиях
Кабели для передачи данных HARTING специально спроектированы с учетом высоких требований промышленной среды, железнодорожного сектора, а также для сферы транспортировок и прибрежных областей. В сочетании с соединителями HARTING кабели для передачи данных HARTING поддерживают Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet и однопарный Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE). Они полностью экранированы и предназначены для полосы пропускания от 100 МГц (категория 5/5e) до 1000 МГц (категория 7A). Конструкция и структура кабелей адаптированы к соединителям HARTING, поэтому их можно быстро, просто и безопасно установить на объекте. Этот ассортимент продукции дополняют наши гибридные кабельные решения, которые позволяют объединить передачу данных и подачу питания в одном кабеле. Благодаря этому они идеально подходят для решений Plug & Play.
- Кабели T1 для однопарного Ethernet
- Кабели заданного профиля
- Стандартные кабели
- Железнодорожные кабели
- Морские кабели для передачи данных
- Гибридные кабели
Кабели T1 для однопарного Ethernet
Передача данных со скоростью 1 Гбит/с по одной паре проводов
Кабели T1 для однопарного Ethernet (SPE) от HARTING – экранированные кабели, предназначенные для применения в суровых условиях промышленности. В зависимости от своего типа кабели HARTING T1 для SPE соответствуют требованиям стандартов IEC 61156-11 и IEC 61156-12 для фиксированных и гибких кабелей для скорости передачи данных до 1 Гбит/с на расстояние 40 метров с полосой пропускания до 600 МГц.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Подходят для применения в сочетании с соединителями SPE от HARTING
- Подходят для стационарной и подвижной установки в промышленной среде
- Подача электропитания через линию данных (PoDL)
Кабели Fast Ethernet
Кабели заданного профиля согласно требованиям стандартов PROFINET и Sercos III
Кабели Fast Ethernet от HARTING – четырехжильные провода для передачи данных со скоростью 100 Мбит/с (категория 5) в среде автоматизации. Они соответствуют требованиям к кабелям стандартов IEC 61784-5-x и применяются в различных областях согласно своей классификации.
- Тип A – стационарная установка
- Тип B – подвижная установка
- Тип C – кабельные цепи и торсионные кабели
- Тип R – кабели для робототехники
10-гигабитные кабели для промышленного Ethernet
Для передачи данных с высокой скоростью в промышленной среде
Кабели для передачи данных для промышленного Ethernet от HARTING предназначены для гибкой установки в промышленных помещениях и идеально подходят для сборки с соединителями для передачи данных RJ45 от HARTING со степенью защиты IP20 и IP65/67. Их конструкция с четырьмя витыми парами позволяет передавать ИТ-данные и аналоговые сигналы, такие как Ethernet 10/100 Мбит/с, 10 Гбит/с, видео/аудио, а также данные через IP-службы. Они обладают всеми характеристиками для построения полной стандартной кабельной системы согласно стандарту ISO/IEC 24702 или EN 50173-3.
- Стандартные кабели согласно категории 6A/классу EA согласно стандарту ISO/IEC 11801 или EN 50173-1
- Специально для подвижной установки в качестве системного кабеля
- До категории 7 для 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с)
- Можно применять в промышленных зданиях
- Прекрасные характеристики ЭМС благодаря двойному экранированию
- Стойкие к воздействию масла и УФ-излучения, огнестойкие, не содержат галогенов, соответствуют требованиям RoHS и сертифицированы UL (в зависимости от типа кабеля)
Кабели EtherRail®
Кабели для передачи данных для соблюдения особых требований железнодорожного сектора согласно стандарту EN 45545-2
Кабели EtherRail® от HARTING предназначены для стационарной и защищенной установки внутри и снаружи подвижного состава. Специальные сертификаты также позволяют применять их в качестве кабелей для межвагонных соединений. Эти кабели соответствуют требованиям противопожарной защиты для подвижного состава согласно стандарту EN45545-2 (HL1 – HL3). Благодаря их прочной конструкции с противорадиационной структурированной наружной оболочкой и прекрасным экранированием эти кабели обеспечивают исключительно надежную передачу данных и высокую стойкость к УФ-излучению, маслу и топливу.
- Технические характеристики согласно стандарту EN 45545-2 (HL1 – HL3)
- Категория 5 для Fast Ethernet (100 Мбит/с)
- Категория 7 для 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с)
- Широкий температурный диапазон: от −40 до +90 °C
- Высокие требования к безопасности в случае пожара
- Высокая надежность передачи данных во всех рабочих областях
Морские кабели для передачи данных
Кабели для передачи данных для морского и прибрежного применения
Морские кабели для передачи данных от HARTING допущены к применению в судостроении и в прибрежных областях. Они специально спроектированы для установки на палубе и под ней на гражданских судах, а также в других морских условиях и в областях вдоль побережья.
- Сертифицированы обществом DNV GL
- До категории 7 для 10 Gigabit Ethernet (10 Гбит/с)
- Огнестойкие
- Не содержат галогенов
- Стойкие к воздействию масла и ультрафиолета
Гибридные кабели
Передача данных и питания по одному кабелю
Гибридные кабели HARTING сочетают в себе характеристики кабелей для передачи данных и кабелей для передачи сигналов или подачи питания. Благодаря своим прекрасным характеристикам ЭМС они выполняют требования категории 6 для гигабитной скорости передачи данных в зависимости от типа кабеля. Силовые или сигнальные провода внутри таких кабелей обладают достаточным резервом для того, чтобы подавать питание к конечным устройствам или передавать другие сигналы. Все гибридные кабели HARTING удобно собирать с нашими гибридными соединителями Han® 3A.
- Меньшие трудозатраты на прокладку кабеля
- Plug & Play
- Превосходные характеристики ЭМС
- Решение для промышленных и наружных областей
- До категории 6 для 1 Gigabit Ethernet (1 Гбит/с)
- Подача питания до 230 В/16 А