Produkte & Lösungen
Rundsteckverbinder
HARTING bietet ein umfassendes Rundsteckverbinder-Sortiment in allen gängigen Baugrößen und Kodierungen.
Als einer der größten Hersteller für industrielle Verbindungstechnik bietet HARTING ein umfassendes Portfolio an Rundsteckverbinder in allen gängigen Baugrößen und Kodierungen. Zum Sortiment gehören feldkonfektionierbare Rundsteckverbinder, umspritzte Kabelkonfektionen sowie Leiterplattensteckverbinder und Wanddurchführungen.
M8
- Typische Anwendung: Signal- / Ethernetverbindungen für Sensoren & Aktoren
- Kodierung A, D, P
- 3 - 8 polig
- Schraubverriegelung und PushPull Schnellverriegelung
M8 Rundsteckverbinder kommen in der Feledebene typischerweise an I/O-Boxen und anderen platzsparenden Geräten zum Einsatz. Durch ihre kompakte Größe sind sie der ideale Anschluss für Signale und Daten in anspruchsvollen IP65/67 Umgebungen.
M12
- Typische Anwendungen
- Signale (A, B Kodierung), 2 – 12 polig
- Daten (D, X Kodierung), 4 und 8 polig
- Power (L, S, K Kodierung) 3 und 4 polig + FE/PE, bis 16 A / 630 V
- Hybrid (Y Kodierung) 4 + 4 polig für Daten und Power
M12 Rundsteckverbinder gehören zu den am weitesten verbreiteten Baugrößen der Rundsteckverbinder. Die Baugröße M12 gibt es in Kodierungen für alle industriellen Lebensadern - Power, Signale und Daten. IP65/67 geschützt und in einem robusten Metallgehäuse verpackt, bieten sie eine absolut zuverlässige Verbindung in anspruchsvollen Anwendungen.
M23
- Typische Anwendungen
- Signale 6-19 polig
- Leistung 6 – 9 polig
- Hybrid 4+4+3+PE polig
- Schraubverriegelung und Bajonett-Schnellverriegelung (ComLock)
M23 Rundsteckverbinder kommen in industriellen Anwendungen dort zum Einsatz, wo hohe Leistungen übertragen werden müssen oder man viele Signalkontakte bündeln möchte. Typische Anwendungen sind Antriebe und Drives.
7/8“
- Typische Anwendungen: Stromversorgung für Antriebe
- 2 - 5 polig
7/8" ist eine typische Schnittstelle für die Anbindung von Leistungsversorgung an vielfältigen Anwendungen.
Han F+B Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie
- Typische Anwendungen: Maschinen & Aggregate in der Lebensmittelproduktion
- Easy-To-Clean Design speziell für die Spritzzone
- F+B - Food & Beverage
Han F+B ist ein Rundsteckverbinder der auf die besonderen Herausforderungen in der Lebensmittelindustrie hin entwickelt wurde. Besonderer Schutz gegen Strahlwasser durch Reinigungsgeräte und Beständigkeit gegen Reinigungsmittel zeichnen die Verbindung aus.
HARAX Wanddurchführung
- Typische Anwendung: Preiswerter Power-Anschluss für Lampen, Antriebe, Geräte etc
- Einfach und werkzeuglos installieren mit HARAX® Anschlusstechnik
- Dank IP67 geeignet für den Einsatz im Außen- und Feuchtbereich
Die HARAX Wanddurchführung lässt sich werkzeuglos anschließen. Dadurch ist die Wanddurchführung besonders einfach und schnell zu montieren und stellt einen zuverlässigen Geräteanschluss her.
A kodiert
- Typische Anwendung: Übertragung von Signalen z.B. für Sensoren und Aktoren
- Baugrößen M8 (IEC 61076-2-104) und M12 (IEC 61076-2-101)
- Bemessungsstrom 1,5 – 7,5A
- Bemessungsspannung 30 - 250V
- Kontaktanzahl 3 - 12
Die A-Kodierung in 3-5 polig kommt für die Leistungsversorgung an Feldgeräten zum Einsatz. Die 8-12 polige A-Kodierung ist eine typische Kodierung für die Übertragung von Signalen.
B kodiert
- Typische Anwendung: Datenübertragung für Feldbus-Systeme (PROFIBUS)
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-101)
- 2, 4 und 5 polig
Die B-Kodierung kommt für die Übertragung von PROFIBUS zum Einsatz.
D kodiert
- Typische Anwendung: Datenübertragung bei Industrial Ethernet Netzwerken
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
- Datenrate 100 Mbit/s
Die D-Kodierung kommt bei Rundsteckverbindern zum Einsatz, wenn es um die Übertragung von Daten für Industrial Ethernet Anwendungen geht. Die D-Kodierung ist für Datenraten bis 100Mbit/s Fast Ethernet definiert.
K kodiert
- Typische Anwendung: Leistungsübertragung z.B. kleiner Antriebe
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-111)
- Strom/Spannung 12A/630V
- 4-polig + PE
Die K-Kodierung gehört zu den Kodierungen für die Leistungsübertragung. M12 Rundsteckverbinder in K-Kodierung kommen typischerweise bei Antrieben und Drives bis 7,5kW zum Einsatz. Auch die Spannungsversorgung von anderen Geräten ist mit M12 Power platzsparend möglich.
L kodiert
- Typische Anwendung: Übertragung hoher Ströme und Spannungen
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-111)
- 4 polig + FE
- Bemessungsstrom bis 16A/63V
Die L-Kodierung kommt zur Spannungsversorgung von Geräten zum Einsatz. Im Vergleich zur K-Kodierung besitzt er einen FE-Kontakt und ist für einen anderen Spannungsbereich ausgelegt.
P kodiert
- Typische Anwendungen: Daten- & Leistungsübertragung bei EtherCAT P Anwendungen
- Baugröße M8 (IEC 61076-2-114)
- 4 polig
- Bemessungsstrom 4A/60V
- 100 Mbit/s
Die P-Kodierung kommt zur Datenübertragung in EtherCAT P Protokollen zum Einsatz. Sie bewerkstelligt die gleichzeitige Versorgung mit Daten und Spannung bis zu einer Leistung von 240W.
S kodiert
- Typische Anwendung: Power-Steckverbindung für kleinere Geräte
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-111)
- 3 polig + PE
- Strom/Spannung 12A/630V
Die S-Kodierung kommt bevorzugt als Spannungsversorgung an kleineren Geräten zum Einsatz.
Y kodiert
- Typische Anwendung: Hybride Übertragung von Signalen und Leistung in einem Steckverbinder
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-113)
- 8-polig (Type 4)
- 4 x Power: 6A, 50V
- 4 x Data: Kat. 5, 0,5A, 50V
Die Y-Kodierung ist ein hybrides Steckgesicht. Es vereint die gleichzeitige Versorgung von Geräten mit den Lebensadern Power und Daten. Die vier Datenkontakte bieten Übertragungsraten bis zu 100Mbit/s Fast Ethernet. Die vier Powerkontakte übertragen eine Leistung von bis zu 300W. Hybride Anschlüsse wie die Y-Kodierung bieten die gleichzeitige Versorgung mit mehreren Lebensadern. Das spart separate Schnittstellen, spart Ressourcen und unterstützt aktiv die Miniaturisierung von Geräten.
X kodiert
- Typische Anwendung: Datenschnittstelle für Industrial Ethernet Netzwerke
- Baugröße M12 (IEC 61076-2-109)
- Datenrate 1; 2,5; 10 Gbit/s
- 8-polig
Die X-Kodierung kommt zur Übertragung von Industrial Ethernet in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz. Die Kodierung bietet mit ihrer besonders guten Schirmung Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s. Datenströme werden durch ein robustes Metallgehäuse gut vor elektromagnetischen Einflüssen geschützt.
Crimpanschluss
Bei der Crimptechnik wird eine Ader im Crimpkontakt durch kontrollierte Verformung mit Crimpzangen oder hydraulischen/pneumatischen Crimpwerkzeugen gasdicht umschlossen. Daher besteht bei dieser Technik, die quasi eine Kaltverschweißung herbeiführt, ein Optimum an Alterungsbeständigkeit und mechanischer Belastbarkeit durch Schock und Vibration.
Schneidklemmenanschluss preLink®
preLink® basiert auf der Schneidklemmtechnik und wird für Datensteckverbinder bis 10 Gigabit/s eingesetzt. Die Adern werden in einen würfelförmigen Abschlussblock geführt und mit einer Montagezange in einem Arbeitsgang verpresst/kontaktiert und gekürzt. Dieser Abschlussblock kann in M12 Rundsteckverbinder als auch passende RJ45 Steckverbinder, Kabelkupplungen oder Leiterplattenbuchsen geklippst werden. Ein Wechsel des Steckgesichts ist jederzeit in sekundenschnelle möglich.
Reflowlötanschluss (THR)
Bei der THR (Through Hole Reflow) Löttechnik wird der Steckverbinder in durchkontaktierte Leiterplattenbohrungen eingesetzt. Dieses kann automatisch mit Pick&Place Bestückautomaten erfolgen. Hiernach werden diese THR-Komponenten zusammen mit den auf der Oberfläche platzierten Bauteilen in einem gemeinsamen Reflow-Lötprozess verlötet.
Reflowanschluss (SMT)
SMT (Surface Mounted Technology) Steckverbinder haben im Gegensatz zur Durchsteckmontage keine Drahtanschlüsse, sondern werden mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf die Oberfläche einer Leiterplatte gelötet. Dieses Verfahren stellt eine auf einheitlicher Anschlusstechnik basierende Leiterplattenbestückung dar. Es bietet Vorteile, da durch den Einsatz von SMT Steckverbindern auf das separate Schwalllöten verzichtet werden kann.
Wellenlötanschluss (THT)
Die konventionelle Einlöttechnik hat sich über Jahrzehnte bewährt und bietet ein Maximum an mechanischer Stabilität und Prozesssicherheit. Hierbei werden die Lötanschlussstifte der Steckverbinder in durchkontaktierte Leiterplattenlöcher gesteckt und können anschließend vollautomatisch und gleichzeitig mit anderen Komponenten in einem Lötschwallbad verlötet werden.
Schraubverriegelung
Ein geschraubter Rundsteckverbinder genießt zahlreiche Vorteile gegenüber nicht-runder Steckverbinder: Die Verbindung ist kompakt und kann mit Dichtringen und dem richtigen Drehmoment eine hohe Schutzart sicherstellen. Zudem ist die Handhabung selbsterklärend und einfach, allerdings zeitaufwändig.
PushPull Verriegelung
Für die PushPull Verriegelung wird die Gerätebuchse um eine Kontur ergänzt. In diese rastet der passende PushPull Steckverbinder ein und ermöglicht das zeitsparende und werkzeuglose Stecken von Rundsteckverbindern mit auch in beengten Einbausituationen. Ein Klicken signalisiert die rüttel- und stoßfeste Verbindung. Die PushPull-Verriegelung ist international genormt nach IEC 61076-2-010.
Rundsteckverbinder Katalog
Whitepaper Normung Rundsteckverbinder
Das Whitepaper listet die genormten Rahmenspezifikationen von Rundsteckverbinder wie z.B. Gewindegröße, Steckgesicht, Verriegelungsart und technische Kennwerte übersichtlich auf.
Web-Seminare: Industrial Ethernet Trends
In dieser Web-Seminar-Reihe stellen wir Trends, Entwicklungen und Lösungen aus dem Bereich Industrial Ethernet vor. Sie lernen alle aktuellen Anforderungen und Optionen im Bereich der elektrischen Verbindungstechnik für Industrial-Ethernet-Anwendungen kennen.
Welcher Rundsteckverbinder ist der Richtige?
Rundsteckverbinder gehören zu den steckbaren Schnittstellen, die in industriellen Anwendungsbereichen am häufigsten zu finden sind. Elektrische Verbindungen durch Rundsteckverbinder sind sicher geschützt vor äußeren Einflüssen. Berührung, Staub, Schmutz, Fette und Öle sowie Feuchtigkeit werden sicher ferngehalten. Auch bei Vibrationen und Bewegungen, wie sie in der Industrie und in der Verkehrstechnik üblich sind, überzeugen Rundstecker mit der stabilen Verbindung. Die Bandbreite der Anwendung ist groß: Sensoren, Antriebe und Umrichter, Netzwerkkomponenten und Bediengeräte sind typische Anwendungsbereiche für Rundstecker.
Genormte Baugrößen und Steckgesichter geben Sicherheit
Die Baugröße und die Steckgesichter der Rundsteckverbinder entsprechen im Allgemeinen genormten Gewindegrößen. Damit wird sichergestellt, dass Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller miteinander kompatibel sind.
Jede Baugröße hat typische Anwendungsbereiche. Diese ergeben sich neben der gewünschten oder zur Verfügung stehenden Anbaugröße auch aus den physikalischen Leistungsdaten wie der Anzahl und dem Querschnitt der Adern und der Strombelastbarkeit. Von HARTING gibt es Rundsteckverbinder mit metrischem Gewinde (M) sowie Gewindegrößen in Zoll. Metrische Rundsteckverbinder sind eine der verbreitetsten Schnittstellen weltweit. Ihren Ursprung haben sie in der Formgebung durch ihre Verriegelung. Diese ist an die Maße und Normung von Schrauben angelehnt, die der ISO 1502 entsprechen. Dementsprechend haben metrische Rundsteckverbinder im Bereich der Verriegelung stets den fest definierten Durchmesser in Millimetern, wie es alle genormten Schraubverbindungen haben. M8 = 8 Millimeter usw.
Kodierung vermeidet Fehlstecken
Die Steckgesichter von Rundsteckverbindern sind kodiert, um ein Fehlstecken zu vermeiden. Die Kodierung ist in die innere Form der Isolierkörper eingearbeitet. M8 und M12 Rundsteckverbinder haben Kodierungen die optisch Buchstaben ähneln, die zur Unterscheidung der Kodierung und der entsprechenden Anwendung dienen.
Rundsteckverbinder im Feld anschließen
Eine sichere und dauerhaft feste Verbindung der Adern zum Kontaktstift/-Hülse im Steckverbinder ist Grundvoraussetzung für eine fehlerfreie Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Es stehen verschiedene Anschlussarten zur Verfügung, die je nach Art und Einsatz der Steckverbindung ihre Vorteile bieten. Feldkonfektionierbare Stecker lassen sich vor Ort werkzeuglos oder mit speziellen Crimpzangen crimpen.
Das Gehäuse schützt vor Umgebungsbedingungen
Das Steckergehäuse bildet den äußeren Schutz vor den Umgebungsbedingungen. Zum Einsatz kommen Gehäuse aus Kunststoff oder Metall. Neben der robusten Ausführung bieten Metallgehäuse zusätzlich einen Schirm vor elektromagnetischen Störungen (EMV). Der Übergang vom Gehäuse zum Kabel wird über Kabelverschraubung, Crimpflansch oder Umspritzung hergestellt.