HARTING pour l'énergie éolienne

Disponibilité accrue pour les éoliennes

À long terme, les composants qui simplifient l'assemblage et l'entretien d'une éolienne peuvent considérablement accroître la valeur de l'installation. Découvrez comment !

Les installateurs et opérateurs d'éoliennes sont soumis à une pression importante pour gagner du temps et réduire les coûts. Une éolienne qui n'est pas opérationnelle ne produit pas d'électricité, et ne permet pas de toucher des indemnités en alimentant le réseau électrique.

Les éoliennes sont conçues avec une modularité croissante. Cela contribue à accroître la souplesse lors de leur construction, tout en accélérant le processus de remplacement des composants. 

Les différentes unités peuvent être assemblées une fois sur site pour constituer une éolienne complète ce qui confère à l'utilisation de connecteurs un réel avantage. 

Par exemple, le système de rotation, le suivi de la direction du vent et les collecteurs tournant ou les freins du générateur peuvent être connectés rapidement et en toute simplicité. Plus besoin de procéder à un câblage complexe à la main dans ce cas, grâce à l'utilisation de connecteurs. Lors des opérations de maintenance, le délai d'immobilisation peut être réduit de manière significative dans la mesure où les pièces usées ou défectueuses peuvent être remplacées rapidement grâce à la fonctionnalité plug & play.

De nombreux modèles d'éoliennes utilisent une boîte de vitesse de façon à adapter la vitesse et le couple entre le rotor et le générateur, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de l'équipement. Les connecteurs permettent d'accélérer l'installation : avec des câbles pré-assemblés et des connecteurs comme Han-Eco®Han® HPR ou Han® M, les connexions nécessaires entre les réducteurs sont établies rapidement.

Capot/Embase Han-Eco®

  • Particulièrement robuste pour les applications industrielles

  • Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur

  • Concept d'assemblage "click and made" Han-Eco®

  • IP65

Capot/Embase Han® M

  • Capots/embases pour milieux difficiles plus exigeants

  • Capots et embases métalliques avec une excellente résistance à la corrosion

  • Levier de verrouillage constitué d'acier inoxydable haut de gamme

  • IP67

capot/embase Han® HPR

  • Pour milieux agressifs en extérieur

  • Excellentes caractéristiques CEM

  • Capots et embases métalliques avec une excellente résistance à la corrosion

Les connecteurs présentent également des avantages pour l'éclairage de l'éolienne. Les composants du bus d'alimentation de l'éclairage peuvent être pré-installés dans les segments de l'éolienne. Sur le site d'implantation, les techniciens chargés de l'installation – qui ne sont généralement pas électriciens – n'ont plus qu'à réunir les segments.

Livret Blanc - Réduction des coûts CAPEX et OPEX pour les éoliennes

Vidéos HARTING Han®

Solutions système de HARTING pour l'énergie éolienne
HARTING Han® - Sur la voie des technologies intelligentes

Catalogues, brochures, prospectus

Papier blanc "Connectivité dans les éoliennes"

Découvrez comment les connecteurs peuvent augmenter l'efficacité d'une éolienne et réduire les coûts CAPEX et OPEX.