풍력 에너지를 위한 HARTING
풍력 터빈을 위한 가용성 향상
장기적으로, 풍력 터빈의 설치 및 유지보수를 간소화하는 컴포넌트들의 채택으로 플랜트의 가치를 엄청나게 높일 수 있습니다. 조작 방법을 알아봅시다!
풍력 터빈의 설치자와 운영자는 시간과 비용 절감에 대해 상당한 압력을 받고 있습니다. 사용 준비가 되지 않은 풍력 터빈은 전기를 생산하지 않으며 그리드 공급 보상도 달성하지 못합니다.
풍력 터빈은 갈수록 모듈화되어 설계되는 추세입니다. 이는 터빈의 건설에 유연성을 높여 주는 동시에, 부품 교체 과정을 단축하는 데 도움을 줍니다.
개별 유닛이 건설 현장에 도달한 후에야 완전한 풍력 터빈으로 조립되므로, 커넥터 사용으로 인한 혜택을 제대로 누릴 수 있습니다.
예를 들어, 로터 블레이드 조정 및 풍향 추적용 드라이브뿐만 아니라 슬립링 어셈블리나 발전기 제동장치와 같은 구성품을 쉽고 빠르게 연결 및 설치할 수 있습니다. 커넥터를 사용한 덕분에, 더 이상 복잡한 수동 배선 작업을 감수할 필요가 없게 되었습니다. 유지보수 시, 마모되거나 결함있는 부품을 신속하게 플러그 & 플레이 기능으로 교체할 수 있어 다운타임을 대폭 줄일 수 있습니다.
커넥터는 또한 타워 낙뢰에 대한 이점을 제공합니다 낙뢰에 대비한 전력 버스 컴포넌트는 타워 부분에 사전설치될 수 있습니다. 건설 현장에서, (일반적으로 전기기사가 아닌) 설치 기술자가 단순히 각 부분을 결합하면 그만입니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 유지 보수 및 서비스 작업으로 인한 다운타임 시간 단축
- 배선비용 절감 및 보다 신속한 현장 커미셔닝
- 현장 건설에 필요한 인력 절감
- 표준화에 따른 예비부품의 재고수준 감소
- 확장, 설비 추가 등의 변경작업은 현장에서 실행하는 것이 보다 용이합니다.