HARTING voor windenergie
Verhoogde beschikbaarheid voor windturbines
In het geval van onderhoud kan de uitvaltijd aanzienlijk worden verkort, omdat versleten of defecte onderdelen snel kunnen worden vervangen door plug & play-functionaliteit.
De installateurs en operators van windturbines staan onder aanzienlijke druk om tijd en kosten te besparen. Een windturbine die niet gereed is voor gebruik, produceert geen elektriciteit en bereikt geen netinvoercompensatie.
Windturbines worden ontworpen met toenemende modulariteit. Daardoor wordt de flexibiliteit van hun constructie vergroot, terwijl ook het vervangingsproces van de componenten wordt versneld.
De individuele eenheden worden alleen gemonteerd in een complete windturbine, zodra deze de bouwplaats hebben bereikt, zodat het gebruik van connectoren een echt voordeel is.
Bijvoorbeeld aandrijvingen voor de afstelling van het rotorblad en de windgeleiding, en componenten, zoals sleepringassemblages of generatorremmen, kunnen eenvoudig en snel worden aangesloten. Dankzij het gebruik van connectoren is het niet langer nodig complexe bedrading handmatig uit te voeren. In het geval van onderhoud kan de uitvaltijd aanzienlijk worden verkort, omdat versleten of defecte onderdelen snel kunnen worden vervangen door plug & play-functionaliteit.
Vele typen windturbines gebruiken een schakelinrichting, zodat de snelheid en het koppel tussen de rotor en de generator worden afgestemd om de efficiëntie van de faciliteit te optimaliseren. Connectoren versnellen de installatie: met voorgemonteerde kabels en connectoren, zoals de Han-Eco®, Han® HPR of Han® M, worden de vereiste verbindingen tussen de schakeleenheden tot stand gebracht.
Han-Eco®-kap/-behuizing
Han® M-kap/-behuizing
Connectoren bieden ook voordelen voor torenverlichting. De componenten van de powerbus voor de verlichting kunnen vooraf in de torensegmenten worden geïnstalleerd. Op de bouwplaats hoeven de installatiemonteurs – die normaliter geen elektriciens zijn – alleen de segmenten te verbinden.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Kortere uitvaltijden door onderhoud en service
- Lagere bedradingskosten en een snellere inbedrijfstelling in het veld
- Minder personeel vereist voor constructie op locatie
- Lagere voorraadniveaus van reserveonderdelen door standaardisering
- Veranderingen zijn gemakkelijker op locatie uit te voeren, wanneer het gaat om uitbreidingen, aanvullende apparatuur, enz.