Rüzgar Enerjisi için HARTING
Rüzgar türbinleri için yüksek kullanılabilirlik
Uzun vadede, rüzgar türbininin montaj ve bakımını basitleştiren bileşenler tesisin değerini önemli oranda artırabilir. Ayrıntıları öğrenin!
Rüzgar türbini kurucuları ve işletmecileri, zaman ve maliyetlerden tasarruf etmek için büyük baskı altında. Kullanıma hazır olmayan rüzgar türbini elektrik üretmez ve şebekeye besleme ücreti elde edemez.
Rüzgar türbinleri artan modülerlikle tasarlanmakta. Bu, rüzgar türbinlerinin yapım esnekliğini artırırken bileşenleri değiştirme sürecini de hızlandırıyor.
Münferit üniteler ancak inşa yerine ulaştıklarında birleştirilerek komple bir rüzgar türbini meydana geliyor, böylece konnektör kullanımı gerçek bir avantaja dönüşüyor.
Örneğin rotor kanadı ayarlama ve rüzgar izleme sürücüleri ile döner konnektör takımları veya jeneratör frenleri gibi bileşenler basit ve hızlı şekilde bağlanıp monte edilebiliyor. Konnektör kullanımı sayesinde artık karmaşık fiziksel kablo bağlama işine gerek kalmıyor. Bakım durumunda aşınmış veya arızalı parçalar Tak-Çalıştır fonksiyonu ile çabucak değiştirilebildiğinden durma süresi önemli ölçüde azaltılabilir.
Pek çok rüzgar türbini tipinde, rotor ile jeneratör arasında hız ve torku eşleştirerek tesis verimliliğini optimize etmek için dişli kutuları kullanılıyor. Konnektörler montajı hızlandırıyor: önceden birleştirilmiş kablolar ve Han-Eco®, Han® HPR veya Han® M gibi konnektörlerle dişli üniteleri arasında gerekli bağlantılar çabucak kurulabiliyor.
Han-Eco® Gövde
Han® M Gövde
Konnektörler kule aydınlatması için de avantajlar sunuyor. Aydınlatmaya yönelik elektrik hattı bileşenleri kule bölümlerine önceden monte edilebiliyor. İnşa sahasında, genellikle elektrik teknisyeni olmayan montaj teknisyenlerine sadece bölümleri birbirlerine birleştirmek kalıyor.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Bakım ve servis kaynaklı daha kısa durma süreleri
- Sahada daha az kablolama giderleri ve daha hızlı işletmeye alma
- İnşa yerinde daha az personel ihtiyacı
- Standardizasyon sayesinde yedek parçalar için düşük stok seviyeleri
- Konu genişletme, ek donanım, vb. olduğunda yerinde daha kolay yapılan değişiklikler