HARTING för vindkraft
Ökad tillgänglighet för vindkraftverk
Vid underhåll kan nedtiden reduceras väsentligt om det går att byta ut trasiga komponenter snabbt med plug & play-funktionalitet.
Installatörer och servicepersonal som arbetar på vindkraftverk står under hårt tryck för att spara tid och pengar. Ett vindkraftverk som inte är redo för användning levererar ingen el och uppnår ingen nätinmatningskompensation.
Vindkraftverk är konstruerade med allt mer modularitet. Det underlättar flexibiliteten i konstruktionen, vilket även skyndar på arbetet när komponenter ska bytas ut.
De enskilda enheterna är bara installerade i ett komplett vindkraftverk då de har anlänt till uppställningsplatsen, vilket gör att kontaktdon innebär en avsevärd fördel.
Det går snabbt och enkelt att förbinda och installera t.ex. drivsystem för rotorbladsjusteringen och vindföljning, samt komponenter som t.ex. släpringsinstallationer och generatorbromsar. Genom att använda kontaktdon finns det inte längre något behov av avancerat kabeldragningsarbete för hand. Vid underhåll kan nedtiden reduceras väsentligt om det går att byta ut trasiga komponenter snabbt med plug & play-funktionalitet.
Många olika vindkraftverkstyper använder sig av en växellåda så att hastigheten och vridmomentet anpassas mellan rotorn och generatorn, vilket optimerar anläggningens prestanda. Kontaktdon skyndar på installationen: Med förinstallerade kablar och kontaktdon som t.ex. Han-Eco®, Han® HPR och Han® M går det snabbt att utföra nödvändiga förbindningar mellan växelenheterna.
Han-Eco® kabelkåpa/chassihus
Han® M kabelkåpa/chassihus
Kontaktdon innebär även fördelar vid blixtnedslag i tornet. Kraftbusskomponenterna för blixtnedslaget kan förinstalleras i tornsegmenten. På konstruktionsplatsen behöver installationsteknikerna – som normalt inte är elektriker – endast sammanfoga segmenten.
Överblick över alla dina fördelar:
- Kortare nedtider p.g.a. underhåll och service
- Reducerade kabeldragningstider och snabbare idrifttagning i fält.
- Det behövs mindre personal på konstruktionsplatsen
- Reducerat behov av lagerhållning tack vare standardiseringen
- Komponentutbyten är enklare att utföra på plats vad gäller tillbyggnader, extrautrustning, m.m.