A HARTING és a szélenergia
A szélturbinák megnövekedett rendelkezésre állása
Karbantartás esetén az állásidő jelentősen csökkenthető, mivel a kopott vagy hibás alkatrészek gyorsan kicserélhetők a Plug & Play funkcióval.
A szélturbinák telepítő és üzemeltető szakembereire nagy nyomás nehezedik, hogy időt és pénzt takarítsanak meg. A használatra készen nem álló szélturbina nem termel sem áramot, sem hálózati visszatáplálási díjat.
A szélturbinákat egyre modulárisabb kialakításban tervezik. Ez növeli a szerkezetük rugalmasságát, miközben felgyorsítja az alkatrészek cserélési folyamatát.
Az önálló egységeket csak akkor szerelik össze teljes szélturbinává, amikor azok megérkeztek az építési területre, így a csatlakozók használata igazi előnyt jelent.
Például a rotorlapát beállításához és a szélkövetéshez szükséges hajtások, valamint az olyan alkatrészek, mint a csúszógyűrű szerelvények vagy a generátorfékek gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók és telepíthetők. A csatlakozók használatának köszönhetően a továbbiakban nincs szükség bonyolult kézi vezetékezésre. Karbantartás esetén az állásidő jelentősen csökkenthető, mivel a kopott vagy hibás alkatrészek gyorsan kicserélhetők a Plug & Play funkcióval.
A szélturbinák sok típusa sebességváltót használ a rotor és a generátor közötti sebesség és nyomaték illesztésére és a létesítmény hatékonyságának optimalizálására. A csatlakozók felgyorsítják a telepítést: az előszerelt Han-Eco®, Han® HPR vagy Han® M kábelekkel a hajtóművek közötti csatlakozások gyorsan kialakíthatók.
Han-Eco® lengő/rögzített oldali csatlakozóház
Han® M lengő/rögzített oldali csatlakozóház
A csatlakozók előnyt jelentenek a toronyvilágítás esetén is. A világítás energiabusz elemei előre beépíthetők a torony szegmenseibe. Az építés helyén az összeszerelést végző, általában nem villanyszerelő technikusnak csak össze kell kötni az egyes szegmenseket.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Rövidebb állásidő a karbantartásnak és javításnak köszönhetően
- Csökkentett vezetékezési költségek és gyorsabb helyszíni üzembe helyezés
- Kevesebb személyzet szükséges a helyszíni felépítéshez
- Kisebb raktárkészlet szükséges a pótalkatrészekből a szabványosítás miatt
- A helyszíni módosítások egyszerűbbek, amikor bővítésre, kiegészítésre stb. kerül sor.