Hoger, sneller, verder: onze inzet voor sport

Al tientallen jaren heeft de HARTING Technologiegroep een nauwe relatie met sport. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van de jeugd, maar ook voor de topsport.

Als één van de toonaangevende werkgevers in Minden-Lübbecke zijn wij actief betrokken bij de sport – zowel in onze regio als daarbuiten. Deze betrokkenheid is, naast onze grote toewijding aan culturele zaken, belangrijk voor ons. Wij stimuleren sportactiviteiten – van kleine sportclubs tot aan de handbalteams in de Duitse Bundesliga – omdat ze bijdragen aan teamgeest en een gezonde levensstijl.

Handbalfans bij HARTING

Al vele jaren zijn wij sponsor van het Bundesliga-handbalteam GWD Minden en van hun jeugdactiviteiten. Onlangs zijn we ook begonnen met het sponsoren van de Duitse Handbalfederatie (DHB)
 

GWD Minden

Op onze locatie in Minden zijn we sponsor van het Bundesliga-team GWD Minden: dat omvat de grootste club TSV GWD Minden met zijn jeugdteams, evenals de GWD Minden Handball Bundesliga GmbH & Co. KG.

Zoals Philip Harting dat zei: "Onze betrokkenheid als aandeelhouder en langetermijn sponsor is een duidelijk teken van onze toewijding aan deze club en de regio."

foto Angela Metge (GWD)

Duitse Handbalfederatie

Naast sponsor van GWD Minden is de HARTING Technologiegroep ook premium partner en jeugdsponsor van de Duitse Handbalfederatie (DHB). Tijdens het Europese kampioenschap in 2018 in Kroatië droegen de spelers ons logo op hun broek, wat een echte blikvanger was! En de daaropvolgende internationale wedstrijden en internationale toernooien waren voor HARTING ook bijzondere evenementen. We wilden met de Duitse Handbalfederatie ons gezamenlijke pad blijven volgen, het nationale herenteam vergezellen op hun weg naar het Europese Handbalkampioenschap in 2024 in Duitsland en het jonge talent van DHB langdurig ondersteunen.

"50 jaar en 50 projecten ter ondersteuning van de sport"

Onze CEO Philip Harting en zijn vader Dietmar zijn sponsors en actieve supporters van "50 jaar en 50 projecten ter ondersteuning van de sport", een campagne die werd geïntroduceerd ter ere van de 50e verjaardag van de Stiftung Deutsche Sporthilfe met een receptie in de Bondskanselarij. Dit initiatief zorgt voor projecten buiten het reguliere fondsenwervingsbudget. 

De Stiftung Deutsche Sporthilfe introduceert de sponsors van de campagne "50 jaar/50 projecten" – onder wie Philip Harting (midden 2e rij).