PRODUTOS E SOLUÇÕES

Cabeamento de sistema híbrido Han® F+B

A conexão perfeita para a indústria alimentícia e de bebidas.

Com Han® F+B, a HARTING fornece uma linha de conectores projetados especialmente para os requisitos da indústria alimentícia e de bebidas, bem como para a indústria de embalagens. Suas superfícies lisas dificultam o acúmulo de bactérias. A base, vedações e cabos são robustos; eles protegem os elementos internos contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos. Os cabos também precisam ser resistentes ao calor, produtos químicos e outras cargas físicas, de modo que o funcionamento confiável seja assegurado.

Combina perfeitamente com ambientes de altos requisitos

O cabeamento de sistema Han® F+B híbrido é perfeito para os ambientes com requisitos higiênicos rigorosos onde são necessários ciclos de limpeza rápidos e instalação rápida das unidades.

O cabeamento de sistema pré-montado, que chega ao cliente como um conjunto já totalmente testado, pode ser conectado simplesmente como uma solução plug & play. Ele simplifica, poupa tempo e previne erros durante a instalação. Isso também permite que os custos sejam reduzidos e os tempos de parada, minimizados.

Todas as três linhas da indústria (dados, sinais e potência) podem ser roteadas em um cabo; este assim chamado sistema de cabo único garante que as interfaces sejam minimizadas. A faixa de controle permite até 10 A e 250 V. Na faixa de alta potência é possível uma capacidade de carga corrente de até 20 A e uma tensão de 400 V. Além disso a integração do barramento de campo (Cat. 5e) permite taxas de transmissão de até 100 Mbit/s. Quando plugado, a classe de proteção IP69 é atingida. Outra característica do cabo F+B híbrido é a sua aprovação Ecolab® , o que confirma a sua resistência contra agentes de limpeza muito agressivos. Os sistemas de cabos híbridos Han® F+B assegura excelente segurança – todos os conjuntos são verificados 100% a fim de garantir os altos padrões de qualidade HARTING.

Uma conexão com sucesso futuro assegurado

Com os sistemas de cabos híbridos Han® F+B, nossos clientes estão bem equipados para o futuro como, por exemplo, em situações de manutenção com base na condição. O motivo é que é importante transferir os dados do sensor da periferia para o controlador e, então, posteriormente, para a nuvem, de modo a atingir máxima eficiência.

Sistemas de cabeamento híbrido Han® F+B pré-montados
Cabeamento de sistema híbrido Han® F+B no eCatalogue