Nosso meio ambiente

"Verde é como pensamos e verde é como agimos."*

*Conselho do Grupo de Tecnologia

Assumimos responsabilidade. Há muitos anos, damos passos concretos para a jornada de trabalho. Até o momento, implementamos muitos projetos de proteção ambiental. Mas toda grande ação também precisa começar em algum lugar. Por alguém que lidera pelo exemplo. Para nós, essa é a própria família Harting. Por que é assim? Eles vivem de forma sustentável há três gerações. Eles integraram firmemente a proteção ambiental na visão do Grupo de Tecnologia há mais de 25 anos. Eles também levam a sério as preocupações ambientais ao planejar a futura estratégia corporativa. Isso é bom para nossos netos! 

Conduzir nossos negócios e proteger o meio ambiente não são mutuamente exclusivos. Estamos convencidos de que devemos considerar ambos para obter sucesso a longo prazo.

Dietmar Harting
Membro do Conselho, sócio, Grupo de Tecnologia HARTING

O objetivo de evitar, reduzir e compensar os gases de efeito estufa orienta nossos esforços corporativos para proteger o clima. Evitar e reduzir são nossas principais prioridades aqui.

Não estamos tentando "maquiar em verde" nosso desempenho ambiental por meio de serviços de compensação, como certificados de compensação. Nós nos esforçamos para ter um impacto sustentável em um clima saudável.

Philip Harting
Presidente do Conselho, Grupo de Tecnologia HARTING

Nossas raízes são fortes

1989 – Início do Prêmio HAR-TY - A proteção ambiental só dá frutos quando é realmente vivida. Margrit Harting criou o Prêmio HAR-TY há mais de 30 anos, como um incentivo. O prêmio é atribuído anualmente ao departamento com os melhores resultados em matéria de segurança no trabalho e proteção do ambiente.
1991 – "Uma rua, muitas árvores: sim, uma avenida!" Os funcionários do local de Espelkamp ajudam a plantar uma fileira de tílias caucasianas ao lado da planta 2. Hoje, esse grande espaço verde convida você a ficar em um de seus bancos sombreados.
1995 – A fim de melhorar ainda mais seu próprio desempenho ambiental além dos requisitos legais, a HARTING se inscreve no Esquema de Ecogestão e Auditoria (EMAS) desenvolvido pela União Europeia.
1996 – Estamos sempre nos esforçando para melhorar. É por isso que estamos estabelecendo as bases para a melhoria contínua do nosso sistema de gestão ambiental com DIN EN ISO 14001.
2011 – Primeiros veículos de pool para serviços de transporte movidos a eletricidade. Hoje, os veículos elétricos estão disponíveis no pool de veículos para cobrir todos os requisitos. Nossos pontos de carregamento no local garantem que eles estejam sempre prontos para uso.
2012 – A HARTING conta com biometano regional amigável ao clima. Isso nos ajuda a economizar 5.430 toneladas de CO₂ por ano. Para comparação: com nossas usinas combinadas de calor e energia, poderíamos produzir eletricidade para 1.000 residências de quatro pessoas e calor para 200 residências unifamiliares anualmente.
2013 – O Grupo de Tecnologia HARTING começa a converter suas instalações na Alemanha para energias renováveis. Hoje, obtemos 100% de nossa eletricidade na Alemanha de energia hidrelétrica alemã certificada.
2014 – Outro passo foi dado. A HARTING instala o primeiro sistema fotovoltaico no HQT na sede da empresa na Alemanha. Desde então, temos aumentado constantemente o número de nossas instalações fotovoltaicas.
2019 - Quer se trate de espaços verdes, hotéis de insetos ou instalações fotovoltaicas. Ao construir nosso Centro de Distribuição Europeu (EDC), não apenas priorizamos a máxima eficiência energética e energia geotérmica, mas também otimizamos as condições para as pessoas e o meio ambiente.
2020 – Agora que as primeiras instalações fotovoltaicas foram instaladas na HARTING na Alemanha, começa a expansão no exterior. A Romênia assume a liderança.
Hoje, mais de 99% da energia que usamos na Alemanha é renovável ou neutra para o clima. Continuaremos a melhorar nessa área no futuro e também nos concentraremos mais em nossas localizações internacionais.

Nossa pequena pegada é um grande passo

Na HARTING, estamos trabalhando ativamente para preservar o mundo em sua beleza e diversidade para as gerações futuras. Alguns dias damos grandes passos e em outros dias são passos menores. Mas nunca ficamos parados. 

Para além das energias renováveis, apostamos em medidas e projetos que protegem o ambiente. O resultado tem sido positivo! Conseguimos reduzir drasticamente nossa pegada de carbono corporativa* nos últimos anos.

*A pegada de carbono corporativa (CCF) representa as emissões de CO2 de uma empresa. É um importante indicador de desempenho ambiental.

"Nunca comece a parar. Nunca pare de começar."* 

*Marcus Tullius Cicero, 106 – 43 A.C.

Para proteger o mundo de forma sustentável, são necessárias estratégias de longo prazo que estejam firmemente integradas ao planejamento da empresa para o futuro. Contamos com três pilares para avançarmos em direção aos nossos objetivos ambientais.

Sistema & Eficácia

Implementação

Rotina ecológica

A proteção ambiental é responsabilidade de cada indivíduo. Temos consciência dessa responsabilidade e juntos damos o exemplo.


Transparência & Normas

Medimos nossos fluxos de materiais e fluxos de energia ambientalmente relevantes e adotamos padrões ambientais internacionais para nos ajudar a melhorar nosso desempenho ambiental.


Climate protection​

Implementação

Energia

Estamos continuamente otimizando nossa eficiência energética e a pegada energética de nossos produtos e infraestrutura. Focamos em gerar nossa própria energia elétrica e em energias renováveis.

 


Infraestrutura verde

Realizamos nossa produção ecologicamente correta com edifícios, infraestrutura, maquinário, instalações e sistemas eficientes.


Mobilidade individual

Nós nos concentramos na mobilidade neutra em termos de clima, oferecendo e apoiando conceitos de mobilidade ecologicamente corretos.


Transportes

Optamos por embalagens ecológicas e, juntamente com nossos parceiros, estamos melhorando continuamente nossas rotas e meios de transporte com o objetivo de alcançar uma cadeia de suprimentos neutra para o clima. Nossos transportes internos são climaticamente neutros.


Conservação de recursos & natureza

Implementação

Design ecológico & economia circular

Os aspectos ambientais estão firmemente ancorados no processo de desenvolvimento e aquisição.

Aderimos à nossa "Lista Branca & Preta" para continuamente

  • reduzir
  • substituir
  • eliminar

substâncias perigosas.

Por meio de nossos conceitos de design e fabricação, levamos em consideração a reciclabilidade e o conteúdo reciclado ideal de nossos produtos.

"O que fazemos hoje determina como será o mundo amanhã."* 

*Marie von Ebner-Eschenbach, 1830 – 1916

O NÓS é decisivo. Porque, para realmente mudar alguma coisa, é preciso cada um de nós. É por isso que levamos a proteção ambiental em todos os níveis muito a sério na HARTING. São nossos funcionários, no entanto, em particular, que fazem uma contribuição significativa para a HARTING não apenas pensando verde, mas agindo verde, em suas ações do dia a dia. Os exemplos a seguir mostram como o Grupo de Tecnologia realmente pratica a proteção ambiental em todos os níveis e considerando vários aspectos ambientais. 

"Empresa de proteção do clima" há mais de 10 anos

Somos membros da iniciativa pioneira de âmbito nacional Climate Protection Companies. Em reconhecimento às nossas conquistas excepcionais em proteção climática e eficiência energética, a HARTING recebeu uma certificação oficial como "empresa de proteção climática" em 2011.

Você pode descobrir aqui por que recebemos o prêmio.

Bicicleta de trabalho HARTING

Como muitos outros colegas, Ralf Kröger aluga sua e-bike através da HARTING como parte da campanha "Job Bike" – e ele está entusiasmado com isso! Perguntamos a ele qual o motivo. 

HARTING: Sr Kröger, o que o levou a alugar uma bicicleta elétrica? 
Ralf Kröger:
Em primeiro lugar, eu queria uma bicicleta elétrica para poder pedalar até o trabalho. Gosto de andar de bicicleta. Como engenheiro de manutenção de fábrica, no entanto, fico a pé a maior parte do dia. A opção de alugar uma e-bike com um motor que eu possa ligar veio na hora certa para mim. 

HARTING: Você usa sua bicicleta elétrica regularmente? 
Ralf Kröger:
Com certeza! Pedalo ao trabalho quase todos os dias. Mesmo quando o tempo não está tão bom. Agora tenho ajuda durante os dias de vento. Mas também a uso privadamente, para ir de um lugar para outro e andar de bicicleta durante meu tempo livre. Você não acreditaria em todas as coisas que descobre perto da sua casa que nunca teria notado de um carro. 

HARTING: Provavelmente, isso é familiar para todos nós. Que experiências você teve além disso? 
Ralf Kröger:
Ao andar de bicicleta, não só chego em casa relaxado depois do trabalho, como também começo o dia de trabalho revigorado pela manhã. Quase não faz diferença no tempo ir para o trabalho de carro ou de bicicleta. Isso também me mantém em forma. A propósito, meus colegas disseram a mesma coisa. Todos concordamos que nunca pedalamos tanto quanto agora. 

HARTING: Então, você recomendaria a outras pessoas? 
Ralf Kröger:
(rindo) Acho que você já percebeu pela nossa conversa, não é? Sim, eu recomendaria mais ciclismo para todos! Você ganha novas impressões, beneficiando sua saúde e o meio ambiente. Minha esposa e eu agora estamos até pensando em nos livrar de nosso segundo carro. 

HARTING: Bem, achamos que é uma ótima ideia. Obrigado pela entrevista, Ralf Kröger! 

Chega de descartáveis

O que já é prática comum em muitos países ainda não se tornou padrão em alguns países. Assim, a conversão de nossa subsidiária em Zhuhai parece ainda mais valiosa. Desde 2022, nossos colegas usam apenas pratos reutilizáveis ​​em vez de descartáveis. Em vez de beber diretamente de garrafas, as pessoas agora bebem de copos. Isso não apenas reduz a quantidade de água desperdiçada. Também economizamos cerca de 1.500 garrafas plásticas por ano.


 


 

Get in touch
CSR Corporate Social Responsibility
Pessoa para contato