Nossas tecnologias
Priorizamos o sucesso corporativo de longo prazo em detrimento de voos de fantasia de curto prazo.
Muita inteligência e companheiros competentes nos dão o vento de que precisamos em nossa jornada:
A colaboração é a chave do sucesso – Connectivity+
Connectivity+ é nossa estratégia para implementar nossa visão "Queremos moldar o futuro através da tecnologia para as pessoas" concretamente, com produtos e aplicações. Rápido avanço da tecnologia, digitalização e os requisitos dos clientes e parceiros exigiram uma revisão: além das novas tecnologias, o fator humano e grandes problemas globais estão ganhando em importância. Como lidamos com tudo isso? Pensando de forma inovadora. Para aproveitar a cocriação, convidamos clientes e parceiros o mais cedo possível. Refletimos e trocamos ideias, porque só podemos desenvolver as melhores inovações para o futuro quando trabalhamos juntos.
Centro de Qualidade e Tecnologia HARTING (HQT)
Nosso Centro de Qualidade e Tecnologia HARTING (HQT) foi projetado para ser sustentável em termos de energia. O conceito arquitetônico, baseado na estrutura aberta do campus, convida a uma troca aberta de ideias. Assim, ele oferece o ambiente perfeito para garantir a qualidade e o sucesso a longo prazo do Grupo de Tecnologia. Porque a qualidade e a tecnologia são os motores essenciais da inovação e do crescimento.
Rede SPE
O Single Pair Ethernet (SPE) é o fundamento de infraestrutura que possibilita a IIoT e Indústria 4.0. À medida que o mercado de IIoT cresce rapidamente, estabelecemos parcerias com outros líderes tecnológicos para avançar rapidamente nessa tecnologia. A SPE Industrial Partner Network é o primeiro ponto de contato para usuários ao instalar redes e dispositivos de SPE. Esta parceria fornece recomendações claras para o desenvolvimento de aplicações IIoT futuras, opera uma plataforma central de informações e fornece segurança de investimento para os usuários, para que estes possam confiar nesta tecnologia para o futuro.
SmartFactory
Junto com nossos parceiros da rede SmartFactory, nos dedicamos aos temas da Indústria 4.0 e da fábrica do futuro. Nosso objetivo, como parceria de iguais, é avançar e implementar projetos de P&D juntos. A rede possui sua própria fábrica inteligente para garantir que o ambiente mais realista possível esteja disponível.
Cooperação com universidades (compromisso do MIT)
Fazemos parte do Microsystems Technology Laboratory (MTL) e do Microsystems Industrial Group (MIG) no Massachusetts Institute of Technology (MIT). As áreas de pesquisa da MTL são muito amplas e estão ajudando a moldar muitas das tecnologias da próxima geração da Indústria 4.0. Como membro, promovemos pesquisas e trabalhamos com alunos e palestrantes sobre temas relevantes para a Indústria 4.0. Para a HARTING, esta é uma troca importante que nos ajuda a alcançar nossos objetivos de Conectividade+.
Universidade de Xangai
Nosso programa cooperativo com a Tongji University em Xangai começou em 2014. Essa cooperação inclui várias bolsas de estudo para os melhores alunos a cada ano. Uma competição de inovação é realizada a cada dois anos. Os projetos dos alunos são avaliados por um júri independente. Desde 2019, o programa cooperativo conta com um laboratório HARTING no qual são utilizados produtos da indústria de transporte.
Quem para de ser melhor para de ser bom.*
*Oliver Cromwell, 1599 – 1658
Consideramos nossas tecnologias ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Para garantir que nossos produtos permaneçam sustentáveis, prestamos atenção, desde o início, à facilidade de uso, às matérias-primas essenciais e ao seu conteúdo reciclado. Otimizamos continuamente nosso processo de fabricação. Transporte, embalagem e reciclagem otimizados também ajudam a reduzir os danos ambientais. Aqui estão alguns exemplos concretos de como lidamos com a proteção ambiental em relação aos nossos produtos.

O braço direito da proteção ambiental
Somos como Robin para Batman, Dr. Watson para Sherlock Holmes ou o braço direito da proteção ambiental. Nossas tecnologias estão em casa em muitos mercados voltados para o futuro. Seja na energia eólica, transporte ferroviário ou eletromobilidade, nossos produtos permitem sustentabilidade e proteção ambiental e, assim, contribuem para um futuro limpo.
Sistemas de armazenamento de energia: energia quando você realmente precisa - com o Han® S
Nosso Han® S foi desenvolvido especificamente para sistemas sustentáveis de armazenamento de energia. Ele pode ser usado para interconectar módulos de bateria (BMs) para expandir facilmente a capacidade total dos ESSs, que são projetados de forma modular para fornecer vários serviços importantes. Isso inclui integração de energia renovável, mudança de demanda e redução de carga de pico. Reduzindo os picos, é possível economizar até 80% nos gastos com energia elétrica.
Energia eólica: a energia eólica muda para Ethernet
Nosso sistema de transmissão de fibra óptica serve como uma matriz para comunicações Ethernet em turbinas eólicas modernas. Fornecemos o cabeamento completo, incluindo a transmissão da junta rotativa. A vantagem: taxas de transmissão de dados mais altas permitem um melhor controle do sistema. Além disso, nossa interface Plug & Play assegura menos tempo de inoperância. Tempos de configuração demorada podem ser eliminados. A utilização do sistema é otimizada. Isso também é bom para o meio ambiente!
Agropecuária inteligente: conector de alta tensão AEF inteligente e mais inteligente
Nosso conector de alta tensão AEF suporta agropecuária inteligente. A conexão padronizada transmite alta potência de 150 kW do trator para o implemento. O modo de operação elétrico resulta em maior eficiência energética em comparação com alternativas mecânicas ou hidráulicas, permitindo até 20% menos consumo de diesel.
E-Mobilidade: um cabo de carregamento para tudo
Uma infraestrutura de carregamento bem desenvolvida com uma rede densa de estações de carregamento é necessária para que a transição para a mobilidade elétrica seja bem-sucedida. É por isso que, além de cabos de carregamento para veículos, também produzimos cabos de carregamento para estações de carregamento e até tomadas de carregamento. Cobrimos todos os padrões comuns e podemos produzir na Europa, China e EUA.