Produits et Solutions

har-modular® de HARTING

har-modular®est la nouvelle solution de connectivité modulaire pour vos applications embarquées. CRÉEZ LE VÔTRE !

CREATE YOUR OWN!

Developing engineers for electronical industry devices knows this problem. The livelines of data, signal and power have to be connected from one pcb to another, and the most stock connectivity solutions do not fit for the own project. 

No reason to dispair. The new HARTING har-modular® PCB connector system gives you over a billion combination possibilties for data, signal and power. Configurable online by yourself from quantity 1. The ideal solution for innovative prototyping or your next succesful device series.

FREE WEB-SEMINAR

La modularité et la flexibilité sont de plus en plus importantes dans le développement des équipements. Les délais de développement des nouveaux appareils sont de plus en plus courts et le prototypage joue un rôle de plus en plus important. Une sélection limitée de composants standard disponibles est souvent un obstacle au développement des appareils. 
La solution à ce besoin de modularité, de flexibilité et de rapidité dans le développement des appareils est appelée har-modular. 
Un raccordement de fiche avec un potentiel futur qui peut être configuré de manière absolument individuelle par le client. Quel que soit le degré d'innovation et de créativité de la disposition dans la conception d'un appareil, elle ne dépend plus de la disponibilité d'une bande standard ou d'une variante appropriée. Le développeur adapte le connecteur à ses besoins. Et non l'inverse.
Toutes les solutions sont envisageables et peuvent être réalisées à partir du lot de taille 1. Cela offre aux développeurs de toutes nouvelles perspectives pour le développement rapide et rentable de prototypes.

Configurateur en ligne pour les connecteurs har-modular® 

Vous avez besoin d'identifier rapidement et de façon fiable le connecteur Board to Board pour votre construction de machine sans passer par le processus interminable de prise en compte des détails liés au connecteur et les nombreuses possibilités de combinaison ? Le configurateur har-modular®  mettra rapidement toutes les informations nécessaires et les données essentielles à votre portée pour vous faciliter la prise de décision.

3 étapes pour votre connecteur individuel

ÉTAPE 1 - Combien de modules

Dans un premier temps, vous devez vous demander quelles artères et combien d'artères vous voulez raccorder. Données, signal ou puissance ? Ou les trois ? Découvrez nos modules har-modular®

1. Modules de signal

Two modules for the transmission of signals are available:

  • 9 pins at a maximum of 2 A / pin
  • 1 coax contact 50 Ohm or 75 Ohm

2. Modules de puissance

Power modules are available in:

  • 1 pin at a maximum of 40 A / pin
  • 3 pins at a maximum of 15 A / pin
  • 4 pins at a maximum of 6 A / pin

3. Modules haute tension

High voltage module is available in:

  • 1 pin at a maximum of 2.800 V at 1,5 A

ÉTAPE 2 - Le pion de guidage

Pour un raccordement sûr de tous vos modules, chaque connecteur har-modular® a besoin de deux pions de guidage . En fonction de votre application, vous pouvez les choisir en plastique ou en métal. Si vous nous demandez, les meilleurs endroits pour les pions de guidage sont les extrémités des connecteurs, mais tout autre endroit est également possible.

ÉTAPE 3 - Le rail de raccordement

Vous avez trouvé le bon type et le bon nombre de modules de raccordement ? Deux modules de guidage ? Parfait. Terminons.

Pour cette étape, choisissez le rail de fixation jaune approprié. . Il doit avoir la même longueur que tous les modules ensemble. Dans l'étape suivante, récupérez l'outil d'assemblage, mettez vos modules côte à côte sur le module. En fonction de vos modules, veuillez utiliser le côté MÂLE ou FEMELLE vers le haut , puis appuyez sur le bord supérieur de la bande de fixation dans le support de fixation supérieur du module. Commencez à l'une des deux extrémités et raccordez un module après l'autre. Faire de même du côté opposé. PRÊT !

 

har-modular assembly
har-modular® dans le catalogue en ligne