Presenteremo la connettività che vi guiderà attraverso la trasformazione industriale
HARTING alla FIERA DI HANNOVER 2024
Dettagli dell'evento
- 📅 22 - 26 aprile 2024
- 📍 Padiglione 11, stand C43
- 🎫 Biglietto d'ingresso gratuito
BENVENUTI ALL'EDIZIONE 2024 DELLA FIERA DI HANNOVER!
HARTING dà forma al futuro con tecnologie per le persone. Il futuro industriale è digitale, elettrico e sostenibile.
Il nostro motto è "Connecting the All Electric Society" nei settori dell'industria, mobilità, energia, infrastrutture ed agricoltura.
La decarbonizzazione sarà raggiunta attraverso la digitalizzazione e l'elettrificazione con energia generata in modo sostenibile. La spina dorsale di tutto ciò è costituita dalle linee di vita intersettoriali di dati ed energia.
HARTING sviluppa, produce e fornisce la connettività per la trasmissione di dati ed energia per i settori della All Electric Society.
I nostri highlights
Una panoramica delle novità dei prodotti e delle soluzioni del Technology Group in vista della fiera.
Energia
Che si tratti della generazione decentralizzata di energia, ad esempio attraverso l'eolico o il solare, dell'accumulo di energia in sistemi di batterie o, più recentemente, in sistemi di stoccaggio dell'idrogeno o del controllo intelligente dei flussi di energia attraverso le reti intelligenti - abbiamo soluzioni di connettività su misura in tutte queste aree, di modo che l'interazione dei sistemi possa realizzarsi.
Industria
La moderna produzione industriale non può più fare a meno di sistemi di controllo intelligenti. La gestione dell'energia in fabbrica richiede la registrazione continua di tutti i dati disponibili da parte di un'ampia varietà di sensori, per poter fare dichiarazioni sull'impronta di carbonio, sul bilancio energetico e sull'edge computing con connessione al cloud, tra le altre cose. Questo è l'unico modo per implementare una produzione e una rete efficienti dal punto di vista energetico a livello globale.
Mobilità
In HARTING non parliamo di mobilità solo riferendoci alla mobilità elettrica e la nostra offerta di sistemi di infrastrutture di ricarica. La connettività è diventata indispensabile anche nel ferroviario, sia per il trasporto a lunga distanza che per quello locale. I veicoli efficienti e massimamente disponibili devono essere adattabili in modo flessibile e generare il minor numero possibile di tempi di inattività durante gli interventi di manutenzione o riparazione. La connettività ha lasciato il segno in questo ambito, ad esempio come soluzione di comunicazione per i sistemi di informazione dei passeggeri e per l'alimentazione degli azionamenti ad alta tensione.
Quando si svolgerà la Fiera di Hannover 2024?
Si svolgerà dal 22 al 26 aprile 2024.
Dove ottenere un biglietto gratuito per la fiera?
Potete ottenere un biglietto gratuito per la fiera qui.
Dove scaricare il programma degli eventi della fiera?
Qui troverete il programma degli eventi della fiera.
Come si arriva in fiera in auto?
Provenendo da nord/sud, prendere l'autostrada A7 in direzione Hannover sulla A37 in direzione Messe. Da ovest/est, prendere l'autostrada A2 in direzione Hannover. Inserite come destinazione: 30521 Hannover, "Hermesallee" o "Messegelände". Nei parcheggi Nord 4 e Sud 32 si trovano anche punti di ricarica per veicoli elettrici.
Come si arriva in fiera con i mezzi?
In S-Bahn, metropolitana leggera e autobus
- Linea S4 Stazione Hannover Messe
- Linea 8 e 18 della metropolitana leggera - Ingresso NORD
- Linea 6 e 16 della metropolitana leggera - ingresso EST
- Linee di autobus 340 e 341 - ingresso SUD
- Linee della metropolitana 8 e 18 - ingresso NORD
N.B.: i biglietti d'ingresso in fiera non danno diritto all'uso gratuito dei trasporti pubblici.
Con il servizio ferroviario a lunga percorrenza della Deutsche Bahn:
Stazione di destinazione Hannover/Laatzen. Raggiungibile tramite la stazione ferroviaria principale con la metropolitana 8/18 e la S-Bahn S4.
Come si arriva in fiera dall'aeroporto di Hannover?
S-Bahn linea 5 in direzione Hannover Hauptbahnhof. Da lì prendere la linea 8 della metropolitana, che impiega circa 1 ora. Bus navetta tra il Terminal C dell'aeroporto e il centro espositivo (WEST) durante la fiera. Il viaggio dura circa 45 minuti.
Quanti visitatori ed espositori partecipano alla fiera?
Con oltre 130.000 visitatori e più di 4.000 espositori ogni anno (dati 2023), la fiera di Hannover è la più grande fiera industriale del mondo.
Dove si trova lo stand HARTING in fiera?
Troverete HARTING nel padiglione 11, stand C43.
Dove trovare la planimetria dei padiglioni della fiera?
La planimetria dei padiglioni della HANNOVER MESSE 2024 è disponibile qui.
"All Electric Society" Arena
HARTING è anche partner dell'arena "All Electric Society", organizzata per la prima volta quest'anno dalla ZVEI in una nuova veste. Un ricco programma di eventi vi attende proprio accanto a noi, nel padiglione 11!
SFIDA APERTA!
Passate da noi nel padiglione 11, stand C43 e mettete alla prova la vostra velocità nella nostra "Push-In time challenge".
Provate tutti i vantaggi della tecnica di collegamento rapida Push-In e provate a vincere i palloni da calcio e le maglie 2024 della nazionale di calcio tedesca, giusto in tempo per i campionati europei del 2024.
E, ovviamente, potete provare anche tutte le altre nostre tecniche di collegamento.
HANNOVER MESSE and HARTING - A trusting partnership since 1947
Die Geschichte der HANNOVER MESSE beginnt 1947 in den Nachkriegsjahren. Die Besatzer der Bizone forderten Westdeutschland zu dieser Zeit auf, sich trotz desolater Wirtschaftslage wieder selbst zu versorgen und den Export anzutreiben. In diesem Zuge wurde die Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG gegründet, welche im gleichen Jahr die erste Export-Messe in Hannover veranstaltete.
This was an immediate success! During the 21-day trade fair, 1300 companies were represented in Hannover, including Wilhelm Harting with his company "Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten", which was founded in 1945. In total, export contracts worth 31.6 million US dollars were concluded in 1934 and around 770,000 visitors were recorded at the first export trade fair in Hanover.
„Er wollte Kontakt zu neuen Abnehmern knüpfen“, erinnert sich Dietmar Harting, der in Kindertagen zusammen mit seinem Bruder Jürgen den Vater begleitete. Für die beiden Jungen war die „Export Messe“ vor allem ein tolles Erlebnis. „Es gab Eis, Bananen und Kuchen“, erzählt Dietmar Harting.
Dass die Enkel Philip und Maresa Harting das Unternehmen fortführen und damit mittlerweile in der dritten Generation einen Technologiekonzern mit rund 6.200 Mitarbeitenden lenken würden, konnte Firmengründer Wilhelm Harting damals noch nicht wissen.
75 years of HARTING Highlights at the HANNOVER MESSE
Prototyp Han® Steckverbinder auf der HANNOVER MESSE
Auch in den folgenden Jahren waren wir als Technologieunternehmen auf der HANNOVER MESSE vertreten. Wir bewiesen unternehmerischen Weitblick, sowie Gespür für technologische Trends und die Bedürfnisse der Kunden und Märkte. Die Herstellung medizinischer Apparaturen, Tonbandgeräte und Musikboxen bestimmte das nächste Jahrzehnt. Der 1956 patentierte Han® Steckverbinder, sowie die folgenden Stecker-Innovationen leiteten eine Erfolgsgeschichte ein und brachten uns auf der Messe viel Beachtung. 15 Jahre nach der ersten Industriemesse in Hannover hatte sich der Messestand sichtlich weiterentwickelt. Das Kerngeschäft hatte sich von Weidezaun und nützlichen Haushaltsprodukten zu industriellen Steckverbindern gewandelt. Bis heute sind wir Weltmarktführer im Bereich industrieller Steckverbinder. Ein neues Zeitalter begann mit der Ende der 1970er Jahre eingeleiteten Internationalisierung, dem ersten Schritt in Richtung Weltunternehmen.
Kanzler Helmut Kohl zu Gast am HARTING Stand
1995 berief der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl Dietmar Harting, seinerzeit Mitglied im Vorstand des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) und Vice President der European Electronic Component Manufactures Association (EECA), als einzigen Mittelständler in den von ihm gegründeten „Rat für Forschung, Technologie und Innovation“. Bis zum Ende von Kohls Kanzlerschaft 1998 gehörte Dietmar Harting dem hochkarätigen Expertengremium an. Im selben Jahr besuchte der Regierungschef erstmals unseren HARTING-Stand auf der HANNOVER MESSE.
50-jähriges Jubiläum der HANNOVER MESSE
50 Jahre HANNOVER MESSE, 50 Jahre Beteiligung von HARTING: In einer kleinen Feierstunde wurden Margrit und Dietmar Harting von Prof. Dr. Goehrmann (links), Vorsitzender der Deutsche Messe AG, eine Urkunde überreicht. Unter den Gratulanten auch der Leiter des Geschäftsbereichs HANNOVER MESSE, Ernst Raue (rechts).
Wir nutzen seit nunmehr 50 Jahren dieses Forum der Forschung, Technologie und Industrie als Kommunikationsplattform. Mit Feldbuskomponenten für die dezentrale Automatisierungstechnik sowie mit faseroptischen Datenübertragungssystemen für industrielle Anwendung, VS 3000 - einem zukunftsorientierten Rangierverteilersystem, Han R23 - dem ersten Rundsteckverbinder für industrielle Anwendungen, der weltweit bekannten Han-Industrie-Steckverbinderproduktion, Han Quintax - einem Industriesteckverbindersystem für abgeschirmte Datenbusleitungen sowie Han Drive und Han-Modular-Steckverbinder für Motoranschlüsse präsentieren wir zielgerichtete innovative Entwicklungen.
Präsident Barack Obama, Kanzlerin Angela Merkel und der HERMES AWARD 2016
Stimmungskanonen auf dem HARTING Stand: Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz, Dietmar Harting, Philip Harting sowie Angela Merkel und Barack Obama haben allen Grund zum Lachen, denn am Vortag haben wir zum zweiten Mal nach 2006 den HERMES AWARD, den „Oscar für Ingenieure“, gewonnen.
„Diese Messe wird in die HARTING Geschichte eingehen“, ist sich jeder unserer Mitarbeitenden bereits gegen Mittag des ersten Messetages sicher, obwohl bis dahin noch kein Kunde einen einzigen Fuß auf unseren Stand setzen konnte.
Was die Kolleginnen und Kollegen zu dieser Vermutung kommen ließ, war alles, was sich die letzten 24 Stunden zuvor abgespielt hatte. „Das zu verarbeiten und zu begreifen, wird wohl noch ein paar Tage brauchen“, gab auch Philip Harting zu.
Die Aufregung begann bereits viele Monate im Vorfeld der Messe.
Nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika als Partnerland der HANNOVER MESSE 2016 feststanden, kristallisierte es sich zu Jahresbeginn heraus, dass es US-Präsident Barack Obama sein würde, der gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel die weltweit bekannte Industrieschau eröffnet. Der obligatorische Rundgang der Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem Vertreter des Partnerlands, Präsident Barack Obama, stand damit besonders im Fokus und bedeutete für alle Teilnehmer und Aussteller besondere Sicherheitsvorkehrungen.
„Wir waren gespannt und aufgeregt bis in die Haarspitzen“, brachte Philip Harting die Emotionen auf den Punkt.
Denn nur wenige Tage vor der Messe verdichteten sich die Hinweise, dass Barack Obama nicht nur die Halle 11, in der sich unser Messestand befindet, betreten würde, sondern auch HARTING zu den ausgewählten Ausstellern für den Rundgang gehört. Und so erschien am Messemontag gegen halb elf ein sympathischer, entspannter und extrem beeindruckender Barack Obama gemeinsam mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel auf unserem Messestand. Ein unbeschreiblicher Augenblick. Hier wurde HARTING Geschichte geschrieben. Familie Harting nahm den hohen Besuch in Empfang. „Wir waren auf alles vorbereitet! Aber nicht auf die erste Frage des Präsidenten, was es mit den Schuhen auf sich hat, die natürlich alle am Stand trugen“, lacht Margrit Harting. Nur wenige Stunden vor Obamas Besuch entschied sich noch etwas weiteres, ebenfalls sehr Aufregendes: Der Gewinner des HERMES AWARDS 2016. Innerhalb weniger Stunden überschlugen sich dann die Ereignisse: Wir gewannen den HERMES AWARD erneut – genau zehn Jahre nach unserem ersten HERMES AWARD 2006! Von unserer HARTING MICA®, mit der wir den Preis gewannen, zeigten sich auch Obama und Merkel bei ihrem Besuch beeindruckt. Auf den ersten Blick unscheinbar: Eingebaut im Konzeptfahrzeug „Etos“ der Rinspeed AG bringt es die Beschreibung „klein aber oho“ auf den Punkt: Die HARTING MICA® ist eine modulare Plattform aus offener Hard- und Software, die schnell und kostengünstig an viele industrielle Anwendungsbereiche angepasst werden kann. Im quietschgelben Sportflitzer „Etos“ erfasst und übermittelt die MICA® per Sensoren und RFID-Tags kontinuierlich Antriebs- und Motordaten.
HANNOVER MESSE and HARTING today
For over seven decades now, HannoverMesse in April has been the most important trade fair for us. At our main stand and as a partner of several joint stands, HARTING always presents itself as an innovative technology company. With complete hardware and software solutions for all application areas of industrial connection technology, we have developed into a solution provider in the direction of industrial transformation.
Our commitment to the trade fair is not limited to our visual presence at the fair. Dietmar Harting's long-standing commitment as Chairman of the HANNOVER MESSE Exhibitors' Advisory Board and of the Construction and Investment Committee of Deutsche Messe AG Hannover, as well as his work on the Supervisory Board of Deutsche Messe AG and, from 2002, as its Deputy Chairman, are evidence of his close sense of belonging. Dietmar Harting was honoured with the Lower Saxony Medal of Merit (2004) and the Trade Fair Medal of Honour in Gold (2006) for his wide-ranging commitment. In 2019, his son Philip Harting was elected as his successor as the new Chairman of the Board of AUMA (Association of the German Trade Fair Industry).